Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.
Ekstra bağlantı elemanları veya yapıştırıcılar olmadan sağlam ve güvenilir bir sızdırmazlık sağlar.Yüksek darbe direnci sunar, toz, nem ve diğer kirleticileri delikten uzak tutar.Montajı kolaydır, herhangi bir alet gerektirmeden sadece iterek veya yerine oturtarak monte edilir. Malzeme: LDPE Renk: Siyah, Doğal renk Seri Kodu: SR1760
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | d1 | Renk | H | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108800 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Siyah
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
2
|
|||
| 3740 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.421 in
61.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Doğal renk
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 11250 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Doğal renk
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 26000 Stokta |
2.461 in
62.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 10792 Stokta |
1.319 in
33.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Doğal renk
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 81000 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
| 285000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
|||
| 85000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 16200 Stokta |
1.949 in
49.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Doğal renk
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 2074 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 63000 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Doğal renk
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.437 in
36.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Doğal renk
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Doğal renk
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 2400 Stokta |
2.323 in
59.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Doğal renk
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin