Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.
Kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun saplamalara ve pimlere uyan mükemmel maskeleme çözümü.
Malzeme: Silicone Renk: Green, Blue, White, Yellow, Red Seri Kodu: SR1051
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | Rulo Uzunluğu | Malzeme | d1 | WT | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.335 in
8.5 mm
|
Mavi
|
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
|||
| 57 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Sarı
|
|
Silicone
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
|||
| 36 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Beyaz
|
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
|||
| 396 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Kırmızı
|
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
|||
| 1008 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Yeşil
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin