Menü Arama

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta

Tear Tab Caps are a standard, off-the-shelf solution that will allow you to meet your customers demands without those all too common time delays.

Tear Tab Caps are quick-fit and quick-release caps. As a rapid solution, they can be easily fitted and removed across an array of applications, including; critical hydraulic tubes and pipes, such as those that carry oils and other fluids around vehicles and machineries. This makes them an ideal choice for the specialist vehicle manufacturing industry, and other automotive and manufacturing sectors.

Tear Tab Caps also assist in the protection of tube and pipe ends during transportation and storage. They protect parts from damage, dirt, moisture and other forms of ingress. These caps are highly versatile, and ideal for a range of applications and different threads, including; BSP, GAS, UNF, JIC and NPT.

Made from Low Density Polyethylene (LDPE), the caps feature a simple tear-away tab for quick release, and fast removal. The ease of extracting the Tear Tab Cap from the hydraulic pipework makes the removal process faster. By simply pulling the tab, the cap splits open, tearing away.

The LDPE material is tough and flexible. They provide many of the advantages of PVC caps, such as integrity and cleanliness.

  • Colours: Blue, Natural and Yellow
  • RoHS Compliant


Seri Kodu: SR1022, SR1033

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk h Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Satın Al
3,0071 TL - 7,3673 TL 17719 Stokta
Yellow
3/4-14
1,7559 TL - 4,3018 TL 33998 Stokta
Yellow
M14
2,0817 TL - 5,1004 TL 124044 Stokta
Yellow
3/8 ” x 19
2,3026 TL - 5,6414 TL 74998 Stokta
Blue
11⁄16" x 16
4,4101 TL - 6,1742 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Blue
17⁄16" x 12
1,5665 TL - 3,8381 TL 3600 Stokta
Blue
3⁄8" x 24
2,1658 TL - 5,3064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
7/8-14
2,618 TL - 6,414 TL 1035 Stokta
Natural
1-1/16-12
3,2594 TL - 7,9856 TL 12266 Stokta
Natural
1-5/16-12
6,0982 TL - 14,9405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
1-5/8-12
13,0375 TL - 31,9421 TL 2400 Stokta
Natural
1-7/8-12
1,2196 TL - 2,9881 TL 22948 Stokta
Natural
3/8-24
2,4183 TL - 5,9247 TL 43997 Stokta
Natural
1/2-20
1,7979 TL - 4,4047 TL 14949 Stokta
Natural
11/16-16
2,1133 TL - 5,1777 TL 25762 Stokta
Natural
13/16-16
7,6859 TL - 18,8304 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Blue
1-1/2
2,1133 TL - 5,1777 TL 102505 Stokta
Blue
3/4
6,4767 TL - 6,4767 TL 2000 Stokta
Natural
  • / 4
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 26.3 mm LDPE Yellow

10701

Fiyat Aralığı
7,3673 TL - 3,0071 TL

Stok Seviyeleri
17719 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4-14
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Yellow
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yırtma Uçlu Tapa 14.0 mm LDPE Yellow

10840

Fiyat Aralığı
4,3018 TL - 1,7559 TL

Stok Seviyeleri
33998 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M14
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Yellow
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yırtma Uçlu Tapa BSP Dişleri, Gas Dişler 16.0 mm LDPE Yellow

10492

Fiyat Aralığı
5,1004 TL - 2,0817 TL

Stok Seviyeleri
124044 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8 ” x 19
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Yellow
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 17.1 mm LDPE Blue

16245

Fiyat Aralığı
5,6414 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
74998 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11⁄16" x 16
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Blue
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 36.4 mm LDPE Blue

16249

Fiyat Aralığı
6,1742 TL - 4,4101 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    17⁄16" x 12
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Blue
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yırtma Uçlu Tapa UNF Dişleri, JIC Dişleri 9.2 mm LDPE Blue

18390

Fiyat Aralığı
3,8381 TL - 1,5665 TL

Stok Seviyeleri
3600 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3⁄8" x 24
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Blue
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yırtma Uçlu Tapa 22.2 mm LDPE Natural

TS10B

Fiyat Aralığı
5,3064 TL - 2,1658 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/8-14
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yırtma Uçlu Tapa 26.8 mm LDPE Natural

TS12B

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
1035 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1-1/16-12
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yırtma Uçlu Tapa 33.1 mm LDPE Natural

TS16B

Fiyat Aralığı
7,9856 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
12266 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1-5/16-12
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yırtma Uçlu Tapa 41.0 mm LDPE Natural

TS20B

Fiyat Aralığı
14,9405 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1-5/8-12
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yırtma Uçlu Tapa 47.5 mm LDPE Natural

TS24B

Fiyat Aralığı
31,9421 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1-7/8-12
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yırtma Uçlu Tapa 9.3 mm LDPE Natural

TS3B

Fiyat Aralığı
2,9881 TL - 1,2196 TL

Stok Seviyeleri
22948 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8-24
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yırtma Uçlu Tapa 12.5 mm LDPE Natural

TS5B

Fiyat Aralığı
5,9247 TL - 2,4183 TL

Stok Seviyeleri
43997 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/2-20
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yırtma Uçlu Tapa 17.2 mm LDPE Natural

TS7B

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
14949 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    11/16-16
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yırtma Uçlu Tapa 20.4 mm LDPE Natural

TS9B

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
25762 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    13/16-16
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 47.9 mm LDPE Blue

Y1-1/2A

Fiyat Aralığı
18,8304 TL - 7,6859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1-1/2
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Blue
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 26.2 mm LDPE Blue

Y3/4A

Fiyat Aralığı
5,1777 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
102505 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Blue
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yırtma Uçlu Tapa 17.6 mm 14.5 mm LDPE Natural

040018000003

Fiyat Aralığı
6,4767 TL - 6,4767 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790