Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.
Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır.
Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.
Malzeme: LDPE Renk: Black, Blue, Red Seri Kodu: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | D | Uyumlu Boru Tipi | Tip | d2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,257 TL - 12,8797 TL | 1104 Stokta |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
3,3645 TL - 8,2432 TL | 112 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
3,1542 TL - 7,7279 TL | 788 Stokta |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
3,5748 TL - 8,7583 TL | 3200 Stokta |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
1,6928 TL - 4,1474 TL | 648 Stokta |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
DIN
|
|
|
||
2,7442 TL - 6,7232 TL | 352 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
2,1029 TL - 5,152 TL | 8546 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
1,4825 TL - 3,6321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
1
|
|
||
2,7546 TL - 6,749 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
1
|
|
||
1,882 TL - 4,611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
1
|
|
||
1,9766 TL - 4,8427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
1
|
|
||
1,4614 TL - 3,5805 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
1
|
|
||
3,1858 TL - 7,8052 TL | 35162 Stokta |
|
|
|
1
|
|
||
17,8973 TL - 27,8403 TL | 32 Stokta |
|
5.118 in
130.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
16,965 TL - 26,39 TL | 692 Stokta |
|
4.606 in
117.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
5,5025 TL - 8,5595 TL | 2168 Stokta |
|
1.732 in
44.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
33,7795 TL - 37,5328 TL | 60 Stokta |
|
8.091 in
205.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
22,9396 TL - 35,6838 TL | 300 Stokta |
|
6.28 in
159.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
16,965 TL - 26,39 TL | 100 Stokta |
|
4.606 in
117.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
42,0112 TL - 46,6791 TL | 60 Stokta |
|
8.661 in
220.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.