Menü Arama

Yuvarlak Askı Kapakları

Stokta

Round Hanger Caps protect the outer diameters of threaded and non-threaded tubes and rods, preventing unintentional displacement. Feature an attractive finish and have excellent weather resistance.

Tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Asmak için kullanışlı bir delikli uca sahip, çekici bir yüzeye sahiptir.Kolay montaj için esnektir ve hava koşullarına karşı iyi direnç gösterir. Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SR1512

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
30.0 mm
14400 Stokta
22.2 mm
30.0 mm
Yuvarlak Askı Kapağı 25.4 mm (ID) PVC Black

HCWA-0254-030


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h
    30.0 mm
  • d
    25.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Askı Kapağı 22.2 mm (ID) PVC Black

HCWA-0222-030


Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • h
    30.0 mm
  • d
    22.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Price per piece incl VAT
    54.3605 TRY