Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(26 Ürün grupları)
Batmayan Kasterlerimiz ıslak ve kuru koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hassas veya cilalı yassı cisimlerin sorunsuzca hareket etmesini sağlar. Bilyeler iki farklı malzeme ve renk seçeneğinde sunulur. Kırmızı poliüretan (Shore A 90-95) bilye, daha uzun ömürlüdür. Siyah kauçuk (Shore A 80-85) ise çoğu diğer uygulamaya uygundur. Ayarlanabilir yükseklik bu ürünü çok pratik hale getirir. BZP mil içerir. İhtiyacınıza uygun olarak sağ veya sol elle kullanılabilir. Tam veya yarı kurulu, ayrıca 'sadece bilye' olarak mevcuttur.
Mafsallı Kilitleme Kelepçesi, oluklu ve bükümlü tüpleri ve diğer demetleri güvenle yerinde tutar.
Kelepçe çapı boyunca uzanan dahili yiv, sıkı kavrama sağlar. Bu yivli tasarım, çok çeşitli pano kalınlıklarına uyar ve birçok farklı malzemeyle kullanılabilir. Konturlu geniş tabanı sayesinde her yönden dengeli bir montaj sağlar.
Kelepçenin üst kısmındaki mafsal mekanizması çıkarılabildiğinden tüpler, teller ve kablolar kelepçeye kolayca takılıp sökülebilir. Böylece, rahat bakım ve demet yönlendirme sağlar.
Bu kelepçeler korozyona, titreşime ve aşınmaya dayanıklıdır.
Mafsallı kilitli üst parça içeren Kablo Kelepçeleri, kabloları emniyetli bir şekilde denetlemek ve monte etmek için idealdir.
Kurulum Talimatları;
Kablolar kelepçenin ortasına yerleştirilip mafsallı üst parça kabloların üzerine getirilir. Ardından, kelepçe ayakları iki pano deliğine geçirilir. Kendinden kılavuzlu iki vidayla üst kısım sabitlenir. Vidalar geçirildiğinde kelepçe ayakları genişleyip kelepçeyi yerine oturtur. Somun gerektirmediğinden panonun alt kısmına erişime gerek kalmaz.
Ayarlanabilir mafsallı üst parça, vidalar sökülerek kolayca açılabilir. Böylece, kablo demetleri için zahmetsiz bakım, çıkarma ve yeniden yönlendirme sağlanır.
Cırt cırtlı klips demeti sağlam kavrar. Çok kapsamlı bir çap aralığına göre ayarlanabilir. Demeti içine kitler, yönlendirme değişikliklerinde açılabilir. Yüksek titreşimli uygulamalar için elverişlidir. Klips kapandıktan sonra kulakçık bırakılana kadar açılmaz. UL94 V-2 veya UL94 V-0 malzemeden mamuldür
Non Skid Foam is a non skid foam product coated on one side with a high tack permanent adhesive. Use for counter mats or on the bottom of displays to prevent slippage Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on one side (not recommended in applications with UV exposure). Application Temperature: 65F to 100F. Service Temperature: -20F to 175F. Applications: Counter mats. Mouse pads. POP displays. Shelf lining. Small appliances. Office products
Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.
The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.
Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.
Duraco Metal Shelf Tape has been field tested to meet merchandising needs for a strong double adhesive foam tape that can be removed from hard non-delaminating surfaces without leaving behind unsightly foam tape residue. Specifications: Adhesive: Rubber-based on both sides (not recommended for direct UV exposure.) The adhesive on the Shelf Side is specially formulated to be removed without foam tear when adhered to a metal surface. Application Temperature: 65F to 100F Service Temperature: -20F to 150F Applications. Price Channel Attachment, Metal Shelving, Warehouse/Storage: Location Labeling, Merchandising Racks, Metal Shelf Signage
Kilitli Tel Kelepçeleri, telleri hızlı ve kolay bir şekilde bir arada toplayıp derli toplu tutmak için farklı montaj yöntemleri sunar.
Üst kilit giriş sistemi kabloların sabitlenmesini ve hassas bileşenlerden uzak olmasını sağlar. Kablolar gerektiğinde kolayca çıkartılabilir. Tel kelepçesi parmak ucuyla bastırılarak kolayca takılabilir ve çıkartılabilir.
Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.
The Padle Latch range is a heavy duty push to close lock that is best suited for large cabinets . The locks can be opened from the inside by moving the cam.The slam shut operation requires a locking device to order under part number 016A71E. A choice of materials, keyed alike and key to differ and IP54 rating provide a solution for application environment and additional security.
Series Code :SR5538
Seri Kodu: SR5538
Menteşeli Tel Kelepçeleri, telleri hızlı ve kolay bir şekilde bir arada toplayıp tutmak için farklı montaj yöntemleri sunar.
Menteşeli Üst kilit giriş sistemi kabloların sabitlenmesini ve hassas bileşenlerden uzak olmasını sağlar. Kablolar gerektiğinde kolayca çıkartılabilir. Tel kelepçesi parmak ucuyla bastırılarak kolayca takılabilir ve çıkartılabilir.
Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.
Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Kelepçe uçları kabloları yerine tespit etmek için kapağın altına bastırılır. Çeşitli demet çaplarına uygun iki farklı ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı gri PVC. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Yapışkanla kolayca takılır. Boydan boya delik gerektirmez. Kilitleme düzeneği kabloyu yerinde tutar ve gerektiğinde açılabilir. Farklı stiller, renkler ve malzemeler mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.
The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.
This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.
This Cam Striking Plate is required in conjunction with the Locking Paddle Latch that is slam shut operated. It is made of Steel and is Zinc Plated finished.
Çekme Tutamakları, dikdörtgen çubuklu ve köprü biçimlidir. Sağlam olan bu tutumaklar kapılarda hem açma hem de kapatma işlevlerinde ve ağır dolapların kapaklarında kullanılır.
Demiryolu, makine, elektrik ve endüstriyel ekipmanlar gibi çeşitli uygulama ve sektörlere uygun, hesaplı bir seçenektir.
Çeşitli malzeme ve kaplama seçenekleriyle sunulan bu ürünler farklı ortamlara uygun olup birkaç çekme gücü ve dişli türünde mevcuttur. Ön ve arka montaja uygundur.
Thick Remo One is a double sided Perm / Peel adhesive foam block used to create a 3-D effect. It has our extremely aggressive permanent adhesive on one side and our removable adhesive on the other side. The removable side is identified with our red printed liner and removes cleanly from most hard, non-delaminating surfaces even after extended periods of time. Specifications: Adhesive: Permanent rubber based on one side, removable adhesive on mounting sidestrong. Application Temperature: 65F to 100F. Service Temperature: -20F to 150F For lightweight applications or filling gaps. Intended for one-time use. Applications. Promotional signage Temporary signage. Temporary and semi-permanent displays. Single use graphics. Violators and wobblers.
Remo One is double sided Perm / Peel adhesive foam tape with our extremely aggressive permanent adhesive on one side and our removable adhesive on the other side. The removable side is identified with our red printed liner and removes cleanly from most hard, non-delaminating surfaces even after extended periods of time. Specifications: Adhesive: Permanent rubber based on one side, removable adhesive on mounting side; Application Temperature: 65F to 100F; Service Temperature: -20F to 150F Holding Power: 1/2 lb per 1 sq. in. of tape. Intended for one time use; Applications: Promotional and temporary signage. Temporary and permanent displays, Single use promotional graphics. Violators and wobblers.
Thick Remo Two is a double sided adhesive foam block used to create a 3-D effect. It has our removable adhesive on both sides. Our removable adhesive removes cleanly from most hard, non-delaminating surfaces even after extended periods of time. Specifications: Adhesive: Removable adhesive on both sides (not recommended in applications with direct UV exposure) Application Temperature: 65F to 100F Service Temperature: -20F to 150F Holding Power: 1/2 lb per 1 sq. in. of tape. Applications. Promotional and temporary signage. Temporary and permanent displays. Single use promotional graphics. Violators and wobblers
Remo Two is double sided adhesive foam tape that is removable on both sides. Specifications: Adhesive: Removable adhesive on both sides (not recommended in applications with direct UV exposure); Application Temperature: 65F to 100F; Service Temperature: -20F to 150F; Holding Power: 1/2 lb per 1 sq. in. of tape. Intended for one time use; Applications: Promotional and temporary signage Consumer Packaging. Single use promotional graphics. Kits unattached to graphics
Remo One is double sided adhesive foam tape with our extremely aggressive permanent adhesive on one side and our removable adhesive on the other side. The removable side is identified with our red printed liner and removes cleanly from most hard, non-delaminating surfaces even after extended periods of time. Specifications: Adhesive: Permanent rubber based on one side, removable adhesive on mounting side. Application Temperature: 65F to 100F Service Temperature: -20F to 150F Holding Power: 1/2 lb per 1 sq. in. of tape. Intended for one time use. Applications. Promotional and temporary signage, temporary and permanent displays, Single use promotional graphics, Violators and wobblers, Short Rolls are great to include in kits with all kinds of promotional or temporary signage.
Thick Twin Stick foam blocks with permanent adhesive on both sides can be used to create a lasting 3-D effect. Our extremely aggressive rubber based adhesive was designed to bond many different types of surfaces including corrugate, chipboard, wood, low surface energy plastics, powder coated materials, UV coatings. Specifications: Adhesive: Rubber-based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure) Application Temperature: 65F to 100F; Service Temperature: -20F to 150F; Applications. Lightweight Applications or filling gaps. Adds 3-D effects. Helps displays strong. Pop Out
Twin Stick is the industry favorite for assembling POP displays and signage. The flexible foam carrier fills gaps, allowing irregular surfaces to be joined. Our extremely aggressive rubber based adhesive was designed to bond many different types of surfaces including corrugate, chipboard, wood, low surface energy plastics, powder coated materials, UV coatings.
Dubl Kote Acrylic is versatile double sided foam tape coated with acrylic adhesive on both sides. It is ideal for hand or automated application. Flexible for filling spaces and conformable for joining irregular surfaces. Acrylic adhesives are UV Stable and have good plasticizer resistance. . Specifications: Application Temperature: 65F to 100F Service Temperature: -20F to 175F Applications. Signage, Outdoor signage, End caps, Headers, Air fresheners, Protective trim, light weight Mirror mounting.
Dubl Kote is a versatile double sided foam tape coated with rubber adhesive on both sides. It is ideal for hand or automatic applications. Flexible for filling spaces and conformable for joining irregular surfaces. Designed to bond to many different types of surfaces including corrugate, wood, powder coated materials, glass, and low surface energy plastics. Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure) Application Temperature: 65F to 150F Service Temperature: -20F to 150F Holding Power: 1 lb per 1 sq. in. of tape. Applications. Temporary, semi-permanent, and permanent displays, Plastic extrusions, Wire management raceways, Signage, End Caps, Headers, Textured surface bonding.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.