Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Screw Mount Yaylı Kilit Kablo Kelepçeleri

 (14 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Esnek Çelik Kablo Kelepçeleri

Vinil Kaplamalı Esnek Çelik Kelepçeler, pratik kablo yönetimi sağlayan güvenli bir kablo takma çözümüdür. Elektronik ekipman kurulumunda kullanılır.

Kablo Kelepçeleri - Ana Elektrik Kablosu

Bu sigorta kapağı çeşitleri sertlik gereken durumlar için mükemmeldir, ancak hazır kurulu kapak kullanılamaz. Kırılgan cam devre koruma bileşenleri için çok iyi koruma sağlar.

Kablo Kelepçeleri - P Stili/Vidalı Taban/Naylon/Doğal

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Kablo Kelepçeleri - SHR Klips

Oluklu tüp montajlı klipslerinin bu serisi, Essentra'nın 20 ve 25 ebatındaki Yarık Donanım Sargılarına (SHR Serisi) uyacak şekilde tasarlanmıştır ve dört farklı montaj tipinde mevcuttur. Yuvarlak ya da kare deliğe yaylı kilitlenir (dönmeyi önlemek için), vidalı taban ve yapışkan tabanlıdır. Sargıyı kavrayan dahili yiv. Bakım yapmayı mümkün kılan serbest bırakılabilir mandal.

Kablo Kelepçeleri - Vida Tabanlı, Gerilim Azaltıcı

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Malzeme: PA, NylonRenk: Black, Natural, GreyMalzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2Series Code:

Kablo Kelepçeleri - Vidalı Taban, Tel Donanım

Wire Harness Cable Clamp with a screw mount design, securely holds cables and cable bundles in place. This is a simple p-clip that holds cables in place by a screw fixed on to a panel.

The clamp can be pre-installed to the chassis and cables inserted at a later time. For added convenience, the clamp is releasable and cable bundles can therefore be removed for rewiring or replacement.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Kablo Kelepçeleri - Vidalı/Yapışkan Tabanlı Kayış ve Toka

Vida Montajlı kablo kayışları, kabloları sıkıca tespit etmenin yanı sıra, kendinden yapışkanlı, vidalı veya perçinli tabanla monte edilebilen çok yönlü bir kablo yönetim sistemidir. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Kablo Kelepçeleri - Yarım U, Vidalı Taban

Çok kalabalık panolarda veya yüzeyi kısıtlı uygulamalarda kullanılmak için alçak profillidir. Köşe ve kenarlara demet montajı için elverişlidir. Bir #4 veya M3 vidayla monte edilir ve olağanüstü tutuş gücü sağlar. 1/8 inç, 3/16 inç veya 1/4 inçlik demet çapları için üç farklı ebadı mevcuttur

Kablo Kelepçeleri - Çift Yarım U, Vidalı Taban

Vida montajlı tasarıma sahip Çift U Kelepçe, düşük profilli olup yoğun sıkıştırılmış panolarda veya diğer dar alanlarda idealdir.

Bu kelepçe paralel iki tel demetini toplamak, sabitlemek ve yönlendirmek için kullanılır. Bir vida ve geçmeli perçinle (ayrı satılır) sabitlenir.

  • Malzeme: Nylon 6/6
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı

Kablo Tutma Tepsisi

Bu evrensel kablo maşası birçok kabloyu birbirinden ayrı tutmak için idealdir. Sağlam tespit için vida deliklidir.

Meksefe Tutucu

Ayaklı meksefe tutucuları şasiye vidayla monte edilmek üzere imal edilir. Güçlü, yekpare yapılı ürünler. Montaj donanımlı ve donanımsız modelleri mevcuttur. Meksefeyi şasiden uzak tutmak içim dahili bir ayak özelliğine sahiptir. Geçmeli uygulamalar için ayaksız modelleri de mevcuttur.

P Klipsler

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Vida Montajlı P Klipsler

Vinil kaplama kabloları titreşime ve hasara karşı koruyan daha kalıcı bir çözümdür. Sağlam tespit için vidalı taban alanı çıplaktır. Çeşitli demet çaplarına uyan 14 farklı ebadı mevcuttur.

Yassı Kablo Kelepçesi

Yassı Kablo Kelepçeleri, itmeli uygulama özelliği sayesinde kolayca takılır. Kablo, tel ve kordonları tutmak ve yönlendirmek için idealdir. Yassı şerit kabloları tespit edip yerinden oynamasını veya çıkmasını önleyerek hasar ve müdahaleyi azaltır. Sağlam ve uzun ömürlü olup aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır.

Bu grupta yapışkan tabanlı seçenekler, kelepçenin üst kısmında germe kilidi kapağı veya kabloların kaymasını önleyen çıkarılabilir mandal bulunur.

  • Malzeme: PA, Alüminyum
  • Renk: Doğal, Alüminyum, Gri
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, , UL94 V-0