Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

M16

 (33 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Altıgen Başlı Kapak Vidaları - Plastik

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Seri Kodu: SR1992

Ara Parçaları

Ara Parçaları, yükseklik ayarı yetersiz olduğunda uygulamalardaki boşlukları kapatmak için kullanılır. Tamamen dik veya paralel olmayan bileşenlerde uygun boşluk ve hizalama oluşturur.

Uygulamada bir boşluk veya mesafe oluşturarak performansı, güvenilirliği ve ömrü artırır. Yüklerin ve basınçların eşit şekilde dağılmasına yardımcı olarak stres konsantrasyonu veya erken aşınma olasılığını azaltır. Titreşim veya hareket içeren uygulamalarda vazgeçilmezdir.

Kolay takılır ve otomotiv, endüstriyel makineler ve elektrikli cihazlar gibi ağır yük uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

  • Yükseklik ayarı yetersiz olduğunda uygulamalardaki boşlukları kapatır.
  • Yüklerin ve basınçların eşit şekilde dağılmasına yardımcı olur.
  • Otomotiv, endüstriyel makineler ve elektrikli cihazlarda kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SR62160

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları - Dişi

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları Dişi, Entegre Küresel Düz Yatakla iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni ve ucu birleştirir. Dişi dişli gövde ile entegre küresel düz yataktan oluşur. Küresel düz yatak, hem radyal hem de eksenel yükleri destekler. Açılı yanlış hizalamayı tolere ettiğinden esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.

Rot başı bilyesi, cam elyaf dolgulu naylon/teflon bileşimden mamul plastik bir yatak şasiyle desteklenir. Rot başı, tasarımı sayesinde bakım gerektirmez. Düz yataklı rot başları, minimum ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez. Plastik bileşimin bir diğer avantajı, çeşitli yabancı partikülleri sönümleyerek yaralanmayı önlemesidir.

Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar. Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır. Ayrıca, yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Daha yüksek sıcaklık, daha düşük kapasite. Direksiyon ve süspansiyon sistemleri, otomotiv ve inşaat ile endüstriyel otomasyon uygulamaları bağlantılarında kullanılır.

  • Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır.
  • Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar.
  • Yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3566, SRR3551

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları - Erkek

Entegre Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirmek için kullanılır. Bir ucunda dişi erkek saplama, diğer ucundaysa küresel düz yataktan oluşur. Küresel düz yatak, açılı yanlış hizalamayı tolere eder ve radyal ve eksenel yükleri alır. Böylece, esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.

Rot başı bilyesi, cam elyaf dolgulu naylon/teflon bileşimden mamul plastik bir yatak şasisi üzerinde hareket eder. Rot başı, tasarımı sayesinde bakım gerektirmez. Ağır hizmet tipi düz yataklı rot başları, daha az ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez. Plastik malzemenin bir diğer avantajı, çeşitli yabancı partikülleri sönümleyerek zarar gelmesini önlemesidir.

Karşılık gelen bileşen dişli mekanizmayla geçirilir. Ayrıca, yük kapasitesini kaybetmeden -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Daha yüksek sıcaklık, daha düşük kapasite. Direksiyon ve süspansiyon sistemleri, otomotiv ve inşaat ile endüstriyel otomasyon uygulamaları bağlantılarında kullanılır.

  • Esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.
  • Ağır hizmet tipi düz yataklı rot başları, daha az ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez.
  • Yük kapasitesini kaybetmeden -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRR3553, SRR3550

Bilye ve Soket Bağlantıları

Bilye ve Soket Bağlantıları, iki bileşeni farklı şekillerde birleştirmek için kullanılır. Sağlam ve uzun ömürlüdür, çok ağır yükler altında bile güvenilir performansı garanti eder. Verimli ve hassas hareket oluşturarak pürüzsüz bir çalışma sağlar ve sürtünmeyi azaltır.

Bilye biçimli ucu ve soket biçimli gövdesiyle mükemmel hareket kabiliyeti ve esneklik sunar. Dönme ve açılı hareketi mümkün kılan tasarımıyla çok yönlü uygulamalar için mükemmeldir.

Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.

  • Verimli ve hassas hareket oluşturarak pürüzsüz bir çalışma sunar ve sürtünmeyi azaltır.
  • Bilye biçimli ucu ve soket biçimli gövdesiyle mükemmel hareket kabiliyeti ve esneklik sunar.
  • Otomasyon sistemlerinde, tıbbi ve inşaat ekipmanlarında kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Bilye ve Soket Bağlantıları - Sızdırmazlık Kapaklı

Sızdırmazlık kapaklı Bilye ve Soket Bağlantıları, iki bileşeni farklı şekillerde birleştirmek için kullanılır. Çok az sürtünme ve aşınma sayesinde sorunsuz çalışarak uzun ömürlü performansı garanti eder.

Bilye, sokete oturarak iki bölümün birbirine göre serbestçe hareket etmesini sağlar. Çoğu bilye ve soket bağlantısında bilye, bir gövde içinde dönen milin üzerinde konumlandırılmıştır. Genellikle, gövde birleştirilen bileşenin her ikisine de bağlanır. Gövdeye bağlanan sızdırmazlık kapağı; toz, kir ve diğer partiküllerin bağlantıya girerek hasara neden olmasını önler.

Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.

  • Çok az sürtünme ve aşınma sayesinde uzun ömürlü performansı garanti eder.
  • Gövdeye bağlanan sızdırmazlık kapağı; toz, kir ve partiküllerin bağlantıya girmesini önler.
  • Otomasyon sistemlerinde, tıbbi ve inşaat ekipmanlarında kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Bilyeli Şim Dengeleyiciler

Bilyeli Şim Dengeleyiciler maksimum 4 eğim açısıyla düzensiz yüzeyleri telafi etmek için tasarlanmıştır. Uygulamalarınızda azami doğruluk ve dikey hizalama için tekrar tekrar ayarlanabilir.

Üç özelliği bulunur: İnce dişli montaj cıvatası, dişli taban somunu ve uç durdurucu. Montaj cıvatası ve tabanın ince diş yapısı, kancalı anahtar kullanarak hassas ayarlama ve yeniden ayarlamaya olanak tanır.

Basit ve hızlı takılır. Hem statik hem de dinamik ağır yüklerle kullanıma uygundur. Motorlar, makineler, laboratuvar ekipmanları ve savunma imalatı gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılır.

  • Maksimum 4 eğim açısıyla düzensiz yüzeyleri telafi etmek için tasarlanmıştır.
  • İnce dişli montaj cıvatası, dişli taban somunu ve uç durdurucu içerir.
  • Motorlar, makineler, laboratuvar ekipmanları ve savunma imalatı gibi sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Zinc Plated Steel Seri Kodu: SR62140

Bombe Başlı Somunlar - Naylon

These Dome Nuts are a durable, reliable, and versatile fastening solution. Their dome-shaped design provides improved grip and stability when connecting different materials. It is great for covering and protecting a bolt or screw while offering a neat appearance in various applications.

It is used in applications where the nut must be electrically, chemically, and thermally resistant and aesthetically beautiful. It also locks into place and is lightweight. Suitable for a wide range of applications such as electrical circuit breakers and fuse, electronics, and machinery.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • DIN 1587 rated


Series Code :SR1955

Seri Kodu: SR1955

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçaları

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçaları, Clevis Bağlantısı ile çalışmak üzere tasarlanmış olup pürüzsüz ve kontrollü hareket sağlar. Açılı oturtma gerektiğinde bağlantı oluşturmak için Clevis Bağlantıları arasında yerleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Eşleştirme parçasının mükemmel oturması, Clevis Bağlantısı ile sıkı ve sağlam bir bağlantı oluşturarak istikrar, güvenilirlik ve azami yük iletimi sağlar. Eşleştirme parçasının pürüzsüz yüzey kaplaması eşleşen parçalar arasındaki sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak bağlantı parçasının uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.

Böylece, farklı yükler ve şartlar altında hizalı ve bağlantılı kalmaya devam ederek güvenilir ve güvenli bir bağlantı yaratır. Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmış olduğundan takıp çıkarması kolaydır. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmaları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.

  • Açılı oturtma gerektiğinde bağlantı oluşturmak için Clevis Bağlantıları arasında yerleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.
  • Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmış olduğundan takıp çıkarması kolaydır.
  • Eşleştirme parçasının pürüzsüz yüzey kaplaması, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak bağlantı parçasının uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları

Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.

-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayıp kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.
  • -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0178

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları

Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.

-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Entegre sızdırmazlık özelliği, somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir.
  • Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlarken aynı zamanda kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0179

Dişi Sabit Pullar

Bu Sabit Pullar iç çaplarında çok sığ dişe sahip olduğundan sabit vida veya cıvataya bir kere geçirildikten sonra ayrılmaz.

Sabit vida ve pul takımının kurulumu;
1) Sabit vidayı pano deliğine yerleştirin.
2) Pulu vidanın dişli kısmını geçecek kadar geçirdiğinizde vidayı panoya tutturur.

Paslanmaz Çelikten mamul pullar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

  • Sabit Pullar iç çaplarında çok sığ dişe sahiptir.
  • Sabit vida veya cıvataya bir kere geçirildikten sonra ayrılmaz.
  • Vida montajlı.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0168

Havalandırma Delikli Vidalar - Kapak Başlı

Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.

Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

  • Boş iç kısmı, entegre havalandırma sistemi sunar.
  • Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon karşı dirençlidir.
  • DIN 912 standardına uyar.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2

Kelebek Vidalar - Çengelli Tırtıklı Metal

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Kilit ve Sızdırmazlık pulları

Somun ve cıvataları yerine kilitleyip sızdırmazlık sağlayın.

Makine Vidaları - Silindir

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Omuzlu Cıvatalar - Altıgen Başlı

Omuzlu vida olarak da anılan Omuzlu Cıvatalar, vidanın baş ve dişli kısmı arasında düz omuz kısmı olan bir tür bağlantı elemanıdır. Omuz parçası konumlama, bağlama veya parçaları döndürme işlemleri için hassas toleransa göre işlenmiştir.

Stres yoğunlaşmasını azaltır, hasar veya hata riskini düşürür. Ayrıca, sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir. Yüksek yüklere, titreşimlere ve zorlu ortamlara dayanabilir.

Altıgen biçimli başı sayesinde cıvata sıkılırken ve gevşetilirken rahat ve dengeli kavrama sağlar. Altıgen başlı yapısı sayesinde anahtar veya soketle tork gücü uygulanarak sıkı ve sağlama bir bağlantı sağlar. Otomotiv, endüstriyel, elektronik eşya ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.

  • Omuz parçası konumlama, bağlama veya parçaları döndürme işlemleri için hassas toleransa göre işlenmiştir.
  • Altıgen biçimli başı sayesinde cıvata sıkılırken ve gevşetilirken rahat ve dengeli kavrama sağlar.
  • Sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir.
  • Yüksek yüklere, titreşimlere ve zorlu ortamlara dayanabilir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Omuzlu Vidalar - Altıgen Soket Başlı

Omuzlu cıvata olarak da anılan Omuzlu Vidalar, vida başını dişli parçadan ayıran silindirik baş içeren bir tür bağlantı elemanıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.

Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiren durumlarda kullanışlıdır. Kısmen mıknatıslıdır, sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.

Omuzlu Vida ürünleri altıgen alyan başlı olup alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Tırtıklı yapılı baş kısmı, kavramaya yardımcı olur. Bu vidalar elektronik eşya, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.

  • Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
  • Alyan anahtar veya altıgen anahtarla kolayca sıkıştırılıp gevşetilir.
  • Kısmen mıknatıslıdır, sağlam ve korozyona dayanıklıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Black Steel Seri Kodu: SRP0137, SRP0136

Omuzlu Vidalar - Kapak Başlı

Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.

  • Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
  • Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir.
  • Oluklu tahrikler, standart uçlu tornavidalara uyar ve aşağı doğru basınç gereksinimi, girintili açıklığa sahip olanlardan daha azdır.

Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
  • Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Ortası Delik Havşalı Makine Vidaları

Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.

  • Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azaltır.
  • Sızdırmaz mahfazalar, kabinler ve makinelerde kullanım için idealdir.
  • Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar için uygundur.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4

Ortası Delik Vidalar - Altıgen Başlı

Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Ortası Delik Vidalar, altıgen başlı olup Paslanmaz Çelikten mamuldür.

  • Dişli deliğin dibinde sıkışan gazların delik yoluyla çıkarılmasını sağlar ve hava akışı oluşturur.
  • Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azaltır.
  • Sızdırmaz mahfazalar, kabinler ve makineler için uygundur.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0091.A4

Paslanmaz Ortası Delik Pullar

Ortası Delik Pullar, kör tapalı deliklerdeki gazların hızlıca bırakılmasına yardımcı olan ortası delik cıvatalar ile birlikte kullanılır. Oluklu havalandırma özelliği sayesinde yüksek vakum sistemlerinde oluşan sızıntıları azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygındır.

Paslanmaz Çelik ortası delik pullar, ortası delik vidalarla kullanılarak vakum haznelerinde vakum oluşturma hızını ve performansını artırır.

Ortası delik pullar, endüstriyel makineler ve otomotiv bileşenlerinden yaygın olarak kullanılır

  • Bu pulların ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
  • Kurulumun performansını artırmak için cıvatalar, vidalar ve diğer bağlantı elemanlarıyla kullanılır.
  • Endüstriyel ekipmanlarda ve otomotive bileşenlerinde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0097.A2

Pimli Clevis Bağlantısı

Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.

Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.

Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.

  • İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
  • Bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir.
  • Hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Pullar - Küresel

Küresel Pulların yüzeyi hafifçe dışbükey veya içbükey olabilir. Eşleşen yüzeyler arasındaki uyumsuzluğu telafi etmek için somun veya cıvatalarla kullanılıp güvenli bir bağlantı sağlar, bağlantı elemanına veya koruduğu bileşenlere zarar verilmesini önler.

Yükü yayarak, bağlantı elemanı ve yüzey arasında eşit basınç dağılımı sağlar. Yüzey kusurlarına tepki gösterdiğinden stres konsantrasyonlarını önleyip hasar veya hata olasılığını azaltır ve kurulumun genel istikrarını ve güvenilirliğini sağlar.

Bu pullar daha gelişmiş yük taşıma kapasiteleri sayesinde ağır yükler veya dinamik streslerin bulunduğu uygulamalara uygundur ve kurulumda daha fazla dayanıklılık ve daha uzun ömür sunar. Sonuç olarak, makineler, yapı montajları ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

  • Eşleşen yüzeyler arasındaki hizalamayı telafi etmek için somun veya cıvatalarla kullanılır.
  • Stres yoğunlaşmasını önler, hasar veya hata riskini azaltır..
  • Makineler, yapı montajları ve otomotiv uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR25100

Quadro Taşıyıcılar

Quadro Taşıyıcılar kapalıdır ve kendinden hizalanan doğrusal bilyeli yatak, iki adet entegre conta ve bir yağlama deliği içerir. Ağır yük uygulamalarında hem doğru hem de etkili doğrusal hareket sağlar.

İç kısmında, dengeyi ve yük taşıma kapasitesini artıran dört adet doğrusal bilyeli burç bulunur. Yükü taşıyıcıda eşit şekilde dağıtarak asgari sapma ve azami sertlik sağlar. Böylece titreşim riskini azaltır ve yüksek hızlı uygulamalarda bile güvenilir performans sunar.

20C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır ancak bilye tutucular, uç plakaları ve contalar değiştirildiğinde +120C sıcaklığa dayanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Ağır yük uygulamalarında hem doğru hem de etkili doğrusal hareket kazanın.
  • İç kısmında, dengeyi ve yük taşıma kapasitesini artıran dört adet doğrusal bilyeli burç bulunur.
  • -20C ile +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1759, SRL1758

  • / 2