Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 5474 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 16000 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 211320 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 37373 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 40968 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 1302 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 92 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 1530 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 2422 Stokta |
M12
|
1.75 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 8514 Stokta |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 22716 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 43020 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 119000 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 246604 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 1292 Stokta |
M2
|
0.4 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 172440 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 500 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin