Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(30 Ürün grupları)
These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.
Series Code :SR2791
Seri Kodu: SR2791
These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Bu ara parçaları altıgen bir somunla sıkı tespit edilen erkek diş açılmış bir uca sahiptir. Üst ucu BDK'nı yerine sabitleyen, yaylı kilitlemeli bir süngü burna sahiptir.
Bu BDK Destek Ayakları anahtar deliği yuvasına geçmek üzere tasarlanmıştır. Böylece, gerektiğinde kolayca çıkarılabilir. Süngü burun veya iki parçalı, geçirmeli seçenekleri bulunur.
Bu BDK Desteği çeşitleri, panoyu kenarından tutarak ihtiyaç duyulan alanı azaltır. Daha fazla tutma gücü sağlamak için kilitli veya kilitsiz burunla mevcuttur.
These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Ara parçaları sağlam tespit için her iki yüzde de kancalı tabanlı tespit parçalarına sahiptir. Kör delik tabanı esnektir ve yuvarlak, dişli, zımbalanmış ya da açılmış deliklere kilitlenir.
Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.
Series Code :SR2758
Seri Kodu: SR2758
Bu yenilikçi ara parçaları panoya parça içine tasarlanmış bir perçinle tespit edilir. Ara parçanın başı aşağıya bastırıldıkça, ayaklar genişleyip parçayı yerine kilitler. UL94 V-2 sınıfı naylondan mamul, 13 metrik ara parçası ebadı mevcuttur.
Bu destekler bir #8 veya M4 vida veya saplama üzerine itilerek alt karta takılır. Ara parçası içindeki dişler bu yivlere oturur. Üst tespit parçası kilitlemeli bir süngü burundur.
Destekler #4 veya M3 vidayla sağlamca monte edilir. Ofset tasarım yoğun ambalaja imkan verir.
Standart yaylı kilit BDK istifleme uygulamalarında hızlı montaj için ideal olup, çeyrek tur montaj uygulamayı kolaylaştırır
Bu ara parçaları elle kolayca takılır. Uçlar ok başlı tespit parçası olup, gergi kanatları sayesinde yerlerine sıkıca sabitlenir. Farklı delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitli stilleri mevcuttur.
Bu BDK Destek Ayakları elle kolayca takılır. Uçlar ok başlı tespit parçası olup, gergi kanatları sayesinde yerlerine sıkıca sabitlenir. Farklı delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitli stilleri mevcuttur.
Bu ara parçaları her sayıda kartın istiflenebilmesi için birbirlerine yaylı geçer. Parça MB-1-156 Destenin tepesine yerleştirilebilir
Standart yaylı kilit, BDK istifleme uygulamalarında hızlı montaj için idealdir. Entegre edilmiş yay, üst panelin bükülmesini mümkün kılar ve dokunma kontrollü panolar için uygundur.
Demet kolaylıkla içeri ve dışarı kayar. Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Çeşitli demet çaplarına uygun yedi farklı ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı PVC.
Kenar Kilitlemeli Destekler BDK kenarında sağlam bir tespit sağlar, yaylı oturma ve konumlandırıcı burun hızlı montaj için idealdir. BDK bakım için kolaylıkla çıkarılabilir.
These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Series Code :SR2794
Seri Kodu: SR2794
Bu ara parçaları özgün bir kendinden dişli dip tespit parçasıyla donatılmıştır. Tespit edildikleri dişli delik kalıp vazifesi görerek, çevrilerek itilen alt uçta diş açar. #8 veya M4 dişli deliklerde kullanılabilir. Asgari güçle ve elle kolaylıkla takılabilir. Üst tespit parçası kilitlemeli bir süngü burundur.
Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Series Code :SR2712
Seri Kodu: SR2712
Plastik SR yaylı geçmeli perçinle şasiye kolayca sabitlenir. Birçok farklı kalınlıkta panoya monte edilebilir. Şasinin altından asgari çıkıntı için düğme başlı perçin.
These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Series Code :SR2787
Seri Kodu: SR2787
Bu itmeli ara parçaları ağır yüklü devre kartlarını desteklemek için kullanılır. Kartta boydan boya delik gerekmemesi, kartın alt yüzüne kolaylıkla erişilmesini sağlar. Üç tipte mevcuttur: Flanş tabanlı, çukur tabanlı ve yaylı gözde.
These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.
Series Code :SR6431
Seri Kodu: SR6431
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.