Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Sac Levha Tapaları

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Hava Boşaltma Tapaları

Vent Plugs are innovative and versatile plugs designed to provide effective sealing solutions while allowing controlled ventilation in a wide range of applications. These plugs are engineered to excel in industries such as automotive, electronics, and manufacturing, where pressure differentials or temperature variations may occur. With their unique characteristics and numerous benefits, Vent Plugs offer a reliable solution to seal openings and regulate airflow.

One of the main characteristics of Vent Plugs is their high-quality construction. These plugs are typically made from durable materials such as rubber or silicone, ensuring excellent sealing performance and long-lasting durability. They feature a compact design with a secure fit, preventing air, moisture, and contaminants from entering or escaping the sealed space. Additionally, Vent Plugs are designed with integrated venting features, allowing controlled ventilation while maintaining a reliable seal. This venting capability is essential in applications where pressure equalization or temperature regulation is crucial to prevent damage or malfunctions.

  • Material: Stainless Steel, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black, White, Brass
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Seri Kodu: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866

Kubbeli Körleme Tapaları

Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.

Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.

Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.

  • Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
  • Nem, toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen koruyucu bir bariyer işlevi görür.
  • Kapatılan açıklığa sıkıca oturarak güvenli bir şekilde oturur.
Malzeme: HDPE, Nylon, PA, Copolyester Renk: Black, White, Grey, Natural, Clear Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Series Code: SRTFLA, SR1086, SR1740, SRF0001

Körleme Tapaları

Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.

They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Three materials are available: TPE withstands temperatures up to 203F (95C). TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.

  • Material: Nylon, PVC, PA, Copolyester, Silicone, LDPE, TPE, EBA, TPR
  • Colour: Black, Grey, White, Clear, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Seri Kodu: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Sac Levha Tapaları

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.

Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.

Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Easily pushes into applications without the need for fixing.
  • Uygulamanızda temiz bir görünüm sağlar.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Natural, Black, Beige, Grey, White Series Code: SR2041