Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
These Body plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes such as sharp edges. They act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants from entering and potentially causing harm or compromising the enclosed space's integrity.
It has a clean finish and a tight and secure fit thanks to a push fit. They can tolerate temperatures ranging from -40C to 135C. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
Vent Plugs are innovative and versatile plugs designed to provide effective sealing solutions while allowing controlled ventilation in a wide range of applications. These plugs are engineered to excel in industries such as automotive, electronics, and manufacturing, where pressure differentials or temperature variations may occur. With their unique characteristics and numerous benefits, Vent Plugs offer a reliable solution to seal openings and regulate airflow.
One of the main characteristics of Vent Plugs is their high-quality construction. These plugs are typically made from durable materials such as rubber or silicone, ensuring excellent sealing performance and long-lasting durability. They feature a compact design with a secure fit, preventing air, moisture, and contaminants from entering or escaping the sealed space. Additionally, Vent Plugs are designed with integrated venting features, allowing controlled ventilation while maintaining a reliable seal. This venting capability is essential in applications where pressure equalization or temperature regulation is crucial to prevent damage or malfunctions.
Kubbeli Körleme Tapaları, sac levha oyuklarındaki keskin kenarları kapatmak için kullanılır. Sac levha sektöründe ekipman ve makinelerdeki açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, toz, kir, nem ve diğer kirleticilerin girmesini önleyen güvenli bir bariyer işlevi görür.
Zarif ve temiz bir görünüm veren kubbeli yapısıyla darbeleri emerek tapanın veya takıldığı parçanın hasar alma olasılığını azaltır. Korozyona dayanıklıdır ve elektrik yalıtımı sunar.
Kolayca takılır. Sızdırmazlık sağlayacağı açıklığa tam yerleşmesi için tasarlandığından sıkıca ve güvenli bir şekilde oturur. Birçok farklı delik çapına ve pano kalınlığına uyan geniş bir yelpazede sunulup imalat, inşaat ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress and dust, is acid-resistant and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.
They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Three materials are available: TPE withstands temperatures up to 203F (95C). TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.
Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Snap-Fit Blanking Plugs are used in various applications to seal and preserve unused holes or apertures. These plugs have been carefully developed to offer a secure and dependable seal without extra fasteners or adhesives.
The snap-fit mechanism provides a secure connection, preventing inadvertent removal or displacement even when subjected to pressure or vibration. It offers high impact resistance and keeps dust, moisture, and other pollutants out of the hole.
It is easy to install, requiring only a push or snap into place, without needing tools. Suitable for various sectors such as manufacturing, electronics, and construction.
Seri Kodu: SR1760
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.