Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(11 Ürün grupları)
Çok işlevli Dengeleme kasterlerimiz; makineler, dolaplar, taşınabilir ekipman ve taşıma işleri için ideal bir seçimdir. Büyük ekipmanı tek elle hareket ettirip kolayca yerleştirin. Siyah poliamid ile imal edilen tekerlek alüminyum gövdeye sahiptir. 1500 kg yük kapasitesinde bağlantı ve ayar yapılabilir.
Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Birçok farklı endüstride çok çeşitli uygulamalar için kapsamlı bir Kaster Tekerlekleri yelpazesi sunuyoruz. Tekerleklerimiz Poliamid, Poliüretan, Kauçuk ve Termoplastik gibi farklı malzemelerde mevcuttur. Geniş renk yelpazesi; Kırmızı, Mavi, Gri, Siyah ve Beyaz renkleri içerir. Ayrıca, ihtiyacınıza uygun farklı boyut ve yük kapasiteleri sunulur.
Kulplu Milli Sürgüler L-biçimli bir kulba sahiptir. Genellikle elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Naylon, Poliamit, Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım gibi malzemelerde mevcuttur. Ürün grubumuz ayrıca toz kaplama, mat, krom kaplama ve parlak krom gibi birçok görsel açıdan hoşa gidecek son kata da sahiptir.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Kulplu Milli Sürgüler T-biçimli bir kulba sahiptir. Yaygın olarak kullanılan dolap ve mobilya uygulamalarıdır.
Milli sürgüler sıkıştırma IP/NEMA performansı gereken durumlarda daha güvenli sızdırmazlık sağlar. Ayrıca, ses ve titreşime karşı da daha iyi izolasyon sunar.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Kanat Topuzlu Silindirli Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille (kastanyola) pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır. Mil, arka tarafta çerçeve veya tutucuyu geçerek emniyete alınır. Sol veya sağ el uygulamaları mevcuttur.
Bu ürün grubu çeşitli ve zarif görünümlü malzemelerde sunulur. Silindirli Kilitler, kilitsizdir.
Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille kilitlenerek pano ve kapılarınızı güvene almak üzere tasarlanmıştır.
Bu kilitler, alet kullanmadan hızlı ve kolay takılır. Yaygın kalınlıkta kapılara takılabilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünler farklı Kilit Türleriyle sunulur: Master Anahtar, Aynı Anahtarlı ve Farklı Anahtarlı.
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Parmak Kavramalı Plastik Kilitler kullanıcının kapıyı kolayca çekip açmasını sağlar. Bu ürünlerin raybası 5 mm Çift Uçla takılır ve kilit somunuyla gelir.
Yiyecek ve konaklama sektörlerinde ideal bir seçim olan Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Kasterler genellikle hostes arabaları, fırınlar ve diğer taşınabilir yemek pişirme aparatları ile çöp kovası, mutfak üniteleri ve depo rafları gibi ekipmanlarda kullanılır. Ürünlerimiz Poliüretan, Paslanmaz Çelik ve Naylon gibi malzemelerden imal edilen lastikler içerir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Bu Çeyrek Tur Kilit titreşim yapmaz ve sol veya sağ yöne kullanılabilir. Kilit, ancak raybanın anahtar içinde itilip çevrilmesiyle açılır. Bu Çeyrek Tur Sürgü çeşitleri birçok uygulamaya uyacak şekilde farklı kaplama ve rayba seçimleriyle sunulur ve 16,5 x 19,0 mm açıklıkta kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin