Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(16 Ürün grupları)
Bu kablo bağları, bağın tepesindeki basit mekanizma sayesinde kolayca bırakılabildiklerinden, tekrar kullanılabilme avantajı sunar. İki farklı türde sunulur.
Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Birçok farklı endüstride çok çeşitli uygulamalar için kapsamlı bir Kaster Tekerlekleri yelpazesi sunuyoruz. Tekerleklerimiz Poliamid, Poliüretan, Kauçuk ve Termoplastik gibi farklı malzemelerde mevcuttur. Geniş renk yelpazesi; Kırmızı, Mavi, Gri, Siyah ve Beyaz renkleri içerir. Ayrıca, ihtiyacınıza uygun farklı boyut ve yük kapasiteleri sunulur.
Isıyla dengelenmiş kablo bağları daha zorlu ortamlarda daha geniş bir kullanım kapsamı sunar. Bu ürün grubundaki kablo bağları UL-V2 veya UV dirençli malzemeden imal edilir ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.
316 Paslanmaz Çelik kablo kelepçelerimiz kendi kendini kilitler ve elle kolayca takılır. Aşırı sıcaklıklara dirençlidir, yüksek güç ve dayanıklılık gösterir. PVC kaplamalı ve basamaklı yapısı sayesinde daha fazla tutuş sağlayarak dökülmeyi önler.
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Essentra elektrik ve genel uygulamalarda geniş bir alana uygun dayanıklı, yüksek kaliteli kablo bağları üretir. Standart Kablo Kelepçelerimiz kazayla çıkarılmayı engelleyecek, entegre bir kilit düzeneğine sahiptir.
This range of Leaf Hinges is mounted with male stud on one leaf and countersunk screws on the oppostie leaf. The range of Surface Mount Leaf Hinges also referred as Stand Off Hinges is available in various materials to provice a solution to most applications.
The Leaf Hinges with Female Threaded Inserts are also recognised as Stand Off Hinges or Surface Mount Hinges. Made of Polyamide and fitted with Brass inserts, this range is resistant to oil, greases and most industrial chemicals. A selection of sizes for the hinge and the mounting screws are available.
The Leaf Hinges with Male Threaded Inserts are a flat leaf best suited for flush mounted doors. This range also referred as Surface Mount Hinges or Stand Off Hinges comes in various materials and stud sizes to provide a solution to most applications.
This range of Leaf Hinges are mounted with pass-through holes being hexagonal or countersunk. A screw cover gives the hinges a protection to the screw mount and an appealing aesthetic appearance. Made of re-inforced PA Glass Fibre, the 200 degrees rotation is secured by a rotation pin made of POM, providing strenght and anti-corrosion.
Clear Plastic Leaf Hinges or Flat Hinges are used for light weight support in application where no stress will be put on the screw fixing holes and angle rotation.
Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Bu yaylı klipsler tellerin panoya güvenle bağlanmasını sağlar. Vidalı veya yaylı geçmeli kurulumları mevcuttur.
Yiyecek ve konaklama sektörlerinde ideal bir seçim olan Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Kasterler genellikle hostes arabaları, fırınlar ve diğer taşınabilir yemek pişirme aparatları ile çöp kovası, mutfak üniteleri ve depo rafları gibi ekipmanlarda kullanılır. Ürünlerimiz Poliüretan, Paslanmaz Çelik ve Naylon gibi malzemelerden imal edilen lastikler içerir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Yüksek Sıcaklık Kasterleri, ekmek fırını tekerlekleri gibi ekipmanların yanı sıra endüstriyel fırın ekipmanları ve otoklavlar gibi yüksek ısılı uygulamalar için idealdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı diğer uygulamalarda da kullanılır. Cıvata Delikli, Sabit veya Döner Plakalı tipler sunuyoruz. Bu ürünler Termoplastik, Paslanmaz Çelik ve Kauçuk gibi malzeme ve renk seçeneklerinde mevcuttur. Çeşitli yük kapasiteleri ve boyutları bulunur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.