Vhodné k použití v omezeném prostoru, kde je potřeba zajistit pružnost a atraktivní vzhled. Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů Zabraňuje průniku prachu a snadná montáž. Vhodné pro otvory se závitem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní průměr otvoru panelu | Průměr vložky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
25,5652 Kč - 34,8616 Kč | 50 Skladem |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
31,1375 Kč - 42,436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
31,1375 Kč - 42,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
30,5774 Kč - 41,694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
8,52 Kč - 11,5879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
11,2672 Kč - 15,3529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
27,4985 Kč - 37,5108 Kč | 2725 Skladem |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
21,4719 Kč - 21,4719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
17,8111 Kč - 20,2469 Kč | 4808 Skladem |
|
|
||
26,2044 Kč - 35,7332 Kč | 8850 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
31,3419 Kč - 42,7363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
26,2044 Kč - 35,7332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
8,52 Kč - 11,5879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
11,2672 Kč - 15,3529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
16,7195 Kč - 22,8411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
15,1218 Kč - 17,4169 Kč | 177 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
14,2488 Kč - 16,22 Kč | 5304 Skladem |
|
|
||
26,2044 Kč - 35,7332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
31,3419 Kč - 42,7363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
44,6052 Kč - 51,0679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.