Tyto rozpěrky mají konec s vnitřním závitem, který lze pevně uchytit šroubem. Horní konec má zacvakávací šípovou hlavu, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Produktová řada: SR2787
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Vzdálenost mezi ploškami | Panel Thickness A Range | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,6975 Kč - 23,8731 Kč | 50 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,3308 Kč - 6,3308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
10,2074 Kč - 10,2074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,9682 Kč - 5,9682 Kč | 300 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
6,3726 Kč - 6,3726 Kč | 500 Skladem |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,3726 Kč - 6,3726 Kč | 30 Skladem |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,3726 Kč - 6,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
6,261 Kč - 6,261 Kč | 850 Skladem |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
6,261 Kč - 6,261 Kč | 321 Skladem |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,7232 Kč - 6,8189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
5,2012 Kč - 9,4962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
14,6975 Kč - 23,8731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
15,5899 Kč - 25,3372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,3009 Kč - 9,3009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10,6955 Kč - 10,6955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,1833 Kč - 5,1176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
6,3726 Kč - 6,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
6,3726 Kč - 6,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
5,5917 Kč - 6,8467 Kč | 500 Skladem |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.