Zatlačovací spony mají duté tělo, které zvyšuje flexibilitu během procesu montáže a demontáže – usnadňuje instalaci a vyjímání. Pouzdro se při zasouvání dříku roztahuje a zajišťuje přiléhavé uchycení.
Náš sortiment zahrnuje materiály vyrobené z přírodního acetalu s třídou hořlavosti UL94 HB, polyacetalu (POM), které jsou k dispozici v černé a přírodní barvě, a polyamidu 6.6 v černé a přírodní barvě, které nabízejí třídu hořlavosti UL94 V-0.
Zatlačovací spony jsou víceúčelové nýty, ideální pro aplikace vyžadující přední nýt. Tyto nýty umožňují spojení, montáž a upevnění i bez potřeby instalačních nástrojů. Mohou být použity jako efektní, dekorativní zátka do otvoru.
Produktová řada: SR2319
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4402 Kč - 3,4163 Kč | 66300 Skladem |
0.13 in
3.3 mm
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
3,012 Kč - 4,1973 Kč | 400 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
4,3367 Kč - 5,6057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.307 in
7.8 mm
|
černá
|
acetal (POM)
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
2,747 Kč - 2,747 Kč | 1600 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
3,2909 Kč - 3,2909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.307 in
7.8 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
2,5936 Kč - 3,1933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
3,4025 Kč - 4,1833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
1,8373 Kč - 2,2683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,4534 Kč - 3,0291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
2,4534 Kč - 3,0291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
1,5216 Kč - 6,7628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,7749 Kč - 2,1912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,2854 Kč - 1,5868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,7749 Kč - 2,1912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
1,8373 Kč - 2,2683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,4534 Kč - 3,0291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
5,006 Kč - 6,4842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
2,4402 Kč - 3,4163 Kč | 6500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
2,8168 Kč - 3,9324 Kč | 39548 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
2,6354 Kč - 3,6813 Kč | 138000 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
přírodní
|
acetal (POM)
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.