Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Series Code:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d3 | Velikost spoje | Materiál | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940,0043 Kč - 1 446,313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
2 511,4695 Kč - 3 348,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x64
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
4 740,4173 Kč - 6 320,5565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
42.0
|
25x50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
176,70 Kč - 271,8652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x24
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
329,3608 Kč - 506,8043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x20
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
559,8391 Kč - 861,1956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
684,00 Kč - 1 052,2695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
967,2652 Kč - 1 289,6869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x28
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
2 468,8434 Kč - 3 291,8739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x64
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
4 896,5478 Kč - 6 528,7304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
42.0
|
25x50
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
341,7521 Kč - 525,6391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x20
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
620,8043 Kč - 955,1217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
2 317,9173 Kč - 3 090,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x64
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
552,1565 Kč - 849,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
48,5739 Kč - 74,8434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x20
|
ocel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
43,6173 Kč - 67,1608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
165,5478 Kč - 254,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x48
|
ocel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
192,313 Kč - 295,9043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
318,7043 Kč - 490,4478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x64
|
ocel
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
169,2652 Kč - 260,2173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.