Menu Vyhledávání

Třmenové spoje s čepem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil.
  • Používají se jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Series Code:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 169
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Materiál d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Koupit
1 753,3695 Kč - 2 337,7434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
42.0
25x50
ocel
25.0
132.0
50.0
2 500,813 Kč - 3 334,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M30
52.0
30x60
ocel
30.0
160.0
60.0
3 133,2652 Kč - 4 177,6043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36
60.0
36x72
ocel
35.0
188.0
72.0
3 133,2652 Kč - 4 177,6043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36
60.0
36x72
ocel
35.0
188.0
72.0
37,1739 Kč - 57,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x24
ocel
6.0
43.0
24.0
54,7695 Kč - 84,2608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
ocel
10.0
52.0
20.0
35,1913 Kč - 54,026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
ocel
8.0
42.0
16.0
39,4043 Kč - 60,4695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
ocel
8.0
58.0
32.0
101,6087 Kč - 156,3782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
ocel
12.0
86.0
48.0
298,8782 Kč - 459,9652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
ocel
14.0
101.0
56.0
1 107,0391 Kč - 1 476,0521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18
30.0
18x36
ocel
18.0
94.0
36.0
359,5956 Kč - 553,3956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
ocel
20.0
105.0
40.0
348,1956 Kč - 535,5521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
34.0
20x40
ocel
20.0
105.0
40.0
2 500,813 Kč - 3 334,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M27
48.0
30x54
ocel
30.0
148.0
54.0
3 133,2652 Kč - 4 177,6043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M36
60.0
35x72
ocel
35.0
188.0
72.0
56,0087 Kč - 85,9956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x20
ocel
5.0
36.0
20.0
43,6173 Kč - 67,1608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
ocel
8.0
42.0
16.0
48,5739 Kč - 74,5956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
ocel
8.0
58.0
32.0
86,2434 Kč - 132,5869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
ocel
12.0
62.0
24.0
164,8043 Kč - 253,526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x28
ocel
14.0
72.0
28.0
  • z/ze 9
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192266

Cenové rozmezí
515,2304 Kč - 334,813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192280

Cenové rozmezí
1 469,6087 Kč - 1 102,3304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192365

Cenové rozmezí
2 835,8739 Kč - 2 126,8434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192839

Cenové rozmezí
1 446,313 Kč - 940,0043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x24 24.0 ocel

20192853

Cenové rozmezí
57,9913 Kč - 37,6695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x12 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192242

Cenové rozmezí
224,7782 Kč - 146,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192297

Cenové rozmezí
2 689,4087 Kč - 2 017,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x12 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192310

Cenové rozmezí
243,8608 Kč - 158,6087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192358

Cenové rozmezí
1 392,2869 Kč - 1 044,3391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192259

Cenové rozmezí
291,4434 Kč - 189,3391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192273

Cenové rozmezí
745,7087 Kč - 484,7478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x10 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192303

Cenové rozmezí
171,00 Kč - 111,2739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x10 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192235

Cenové rozmezí
124,4087 Kč - 80,7913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192327

Cenové rozmezí
294,1695 Kč - 191,3217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192334

Cenové rozmezí
533,8173 Kč - 346,9565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20192341

Cenové rozmezí
718,6956 Kč - 467,1521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x12 12.0 ocel

20192846

Cenové rozmezí
37,4217 Kč - 24,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x10 10.0 ocel

20192860

Cenové rozmezí
57,9913 Kč - 37,6695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel

20192914

Cenové rozmezí
74,5956 Kč - 48,5739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel

20192969

Cenové rozmezí
147,4565 Kč - 95,9087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel

20193027

Cenové rozmezí
312,013 Kč - 202,7217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M18 18x36 36.0 ocel

20193089

Cenové rozmezí
1 476,0521 Kč - 1 107,0391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    18x36
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x80 80.0 ocel

20193126

Cenové rozmezí
1 344,7043 Kč - 1 008,6521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x80
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel

20193157

Cenové rozmezí
2 645,7913 Kč - 1 984,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M27 28x56 56.0 ocel

20193164

Cenové rozmezí
4 711,6695 Kč - 3 533,7521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    28x56
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M36 35x72 72.0 ocel

20193232

Cenové rozmezí
4 177,6043 Kč - 3 133,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x72
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x12 12.0 ocel

20193331

Cenové rozmezí
66,913 Kč - 43,6173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel

20193362

Cenové rozmezí
67,1608 Kč - 43,6173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel

20193409

Cenové rozmezí
84,2608 Kč - 54,7695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel

20193447

Cenové rozmezí
150,926 Kč - 98,1391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel

20193492

Cenové rozmezí
323,9087 Kč - 210,6521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel

20193515

Cenové rozmezí
393,5478 Kč - 255,7565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel

20193508

Cenové rozmezí
323,9087 Kč - 210,6521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel

20193577

Cenové rozmezí
575,70 Kč - 374,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M27 28x56 56.0 ocel

20193645

Cenové rozmezí
4 405,3565 Kč - 3 304,0173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    28x56
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M36 35x54 54.0 ocel

20193683

Cenové rozmezí
4 595,1913 Kč - 3 446,5173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x54
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Klouby vidlicové s čepem M36 35x72 72.0 ocel

20193706

Cenové rozmezí
4 595,1913 Kč - 3 446,5173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x72
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193799

Cenové rozmezí
203,9608 Kč - 132,5869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193829

Cenové rozmezí
361,3304 Kč - 234,9391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193867

Cenové rozmezí
581,8956 Kč - 378,1826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x28 28.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193942

Cenové rozmezí
1 373,70 Kč - 892,9173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x28 28.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193959

Cenové rozmezí
1 373,70 Kč - 892,9173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193966

Cenové rozmezí
2 443,3173 Kč - 1 832,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194017

Cenové rozmezí
2 511,2217 Kč - 1 883,4782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194062

Cenové rozmezí
222,7956 Kč - 144,7304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194147

Cenové rozmezí
506,8043 Kč - 329,3608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194161

Cenové rozmezí
674,8304 Kč - 438,6521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194185

Cenové rozmezí
861,1956 Kč - 559,8391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194246

Cenové rozmezí
2 150,1391 Kč - 1 612,6043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194277

Cenové rozmezí
3 291,8739 Kč - 2 468,8434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194345

Cenové rozmezí
246,8347 Kč - 160,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194369

Cenové rozmezí
320,9347 Kč - 208,6695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194444

Cenové rozmezí
1 518,926 Kč - 1 139,2565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194499

Cenové rozmezí
255,5087 Kč - 166,0434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194543

Cenové rozmezí
738,2739 Kč - 479,7913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194628

Cenové rozmezí
2 835,8739 Kč - 2 126,8434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel

20193423

Cenové rozmezí
120,4434 Kč - 78,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x28 28.0 ocel

20193485

Cenové rozmezí
319,6956 Kč - 207,926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel

20193539

Cenové rozmezí
510,7695 Kč - 332,0869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel

20193584

Cenové rozmezí
575,70 Kč - 374,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel

20193614

Cenové rozmezí
2 185,826 Kč - 1 639,3695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel

20193621

Cenové rozmezí
2 037,1304 Kč - 1 527,8478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M30 30x60 60.0 ocel

20193676

Cenové rozmezí
3 667,826 Kč - 2 750,8695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x60
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Klouby vidlicové s čepem M36 36x72 72.0 ocel

20193713

Cenové rozmezí
5 406,326 Kč - 4 054,6826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    36x72
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193843

Cenové rozmezí
474,8347 Kč - 308,5434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193850

Cenové rozmezí
509,7782 Kč - 331,3434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193881

Cenové rozmezí
733,813 Kč - 477,0652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193904

Cenové rozmezí
927,1173 Kč - 602,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193997

Cenové rozmezí
3 348,626 Kč - 2 511,4695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194024

Cenové rozmezí
2 511,2217 Kč - 1 883,4782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x12 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194079

Cenové rozmezí
260,713 Kč - 169,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x10 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194055

Cenové rozmezí
207,6782 Kč - 135,0652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194123

Cenové rozmezí
472,3565 Kč - 307,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194154

Cenové rozmezí
674,8304 Kč - 438,6521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x28 28.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194222

Cenové rozmezí
1 289,6869 Kč - 967,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194253

Cenové rozmezí
1 681,50 Kč - 1 261,1869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194260

Cenové rozmezí
1 681,50 Kč - 1 261,1869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194338

Cenové rozmezí
174,9652 Kč - 113,7521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194390

Cenové rozmezí
666,90 Kč - 433,4478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194420

Cenové rozmezí
955,1217 Kč - 620,8043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194482

Cenové rozmezí
222,7956 Kč - 144,7304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194574

Cenové rozmezí
849,30 Kč - 552,1565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel

20193454

Cenové rozmezí
254,7652 Kč - 165,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x28 28.0 ocel

20193478

Cenové rozmezí
319,6956 Kč - 207,926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel

20193522

Cenové rozmezí
393,5478 Kč - 255,7565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x80 80.0 ocel

20193591

Cenové rozmezí
1 406,6608 Kč - 1 054,9956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x80
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Klouby vidlicové s čepem M27 28x56 56.0 ocel

20193638

Cenové rozmezí
4 405,3565 Kč - 3 304,0173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    28x56
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M30 30x60 60.0 ocel

20193669

Cenové rozmezí
3 667,826 Kč - 2 750,8695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x60
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Klouby vidlicové s čepem M27 30x54 54.0 ocel

20193652

Cenové rozmezí
3 667,826 Kč - 2 750,8695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x54
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x10 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193782

Cenové rozmezí
160,3434 Kč - 104,3347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193836

Cenové rozmezí
329,6087 Kč - 214,3695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193898

Cenové rozmezí
733,813 Kč - 477,0652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193935

Cenové rozmezí
976,4347 Kč - 634,6826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193928

Cenové rozmezí
976,4347 Kč - 634,6826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193973

Cenové rozmezí
2 443,3173 Kč - 1 832,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194048

Cenové rozmezí
6 320,5565 Kč - 4 740,4173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194093

Cenové rozmezí
364,3043 Kč - 236,9217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194109

Cenové rozmezí
364,3043 Kč - 236,9217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194116

Cenové rozmezí
472,3565 Kč - 307,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194192

Cenové rozmezí
1 052,2695 Kč - 684,00 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194239

Cenové rozmezí
2 150,1391 Kč - 1 612,6043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194291

Cenové rozmezí
2 774,6608 Kč - 2 080,9956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194314

Cenové rozmezí
6 528,7304 Kč - 4 896,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194307

Cenové rozmezí
2 774,6608 Kč - 2 080,9956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194413

Cenové rozmezí
745,7087 Kč - 484,7478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194475

Cenové rozmezí
2 689,4087 Kč - 2 017,0565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194512

Cenové rozmezí
402,4695 Kč - 261,7043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194567

Cenové rozmezí
718,6956 Kč - 467,1521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x40 40.0 ocel

20193416

Cenové rozmezí
120,4434 Kč - 78,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel

20193461

Cenové rozmezí
254,7652 Kč - 165,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel

20193546

Cenové rozmezí
510,7695 Kč - 332,0869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Klouby vidlicové s čepem M18 18x36 36.0 ocel

20193553

Cenové rozmezí
2 216,8043 Kč - 1 662,6652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    18x36
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Klouby vidlicové s čepem M18 18x36 36.0 ocel

20193560

Cenové rozmezí
2 216,8043 Kč - 1 662,6652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    18x36
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x80 80.0 ocel

20193607

Cenové rozmezí
1 406,6608 Kč - 1 054,9956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x80
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Klouby vidlicové s čepem M36 35x72 72.0 ocel

20193690

Cenové rozmezí
4 595,1913 Kč - 3 446,5173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x72
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M36 36x72 72.0 ocel

20193720

Cenové rozmezí
5 406,326 Kč - 4 054,6826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    36x72
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    36.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193812

Cenové rozmezí
263,1913 Kč - 171,00 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x12 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193805

Cenové rozmezí
241,1347 Kč - 156,626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193874

Cenové rozmezí
592,5521 Kč - 385,1217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193911

Cenové rozmezí
927,1173 Kč - 602,713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20193980

Cenové rozmezí
1 446,313 Kč - 940,0043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194000

Cenové rozmezí
3 348,626 Kč - 2 511,4695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194031

Cenové rozmezí
6 320,5565 Kč - 4 740,4173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194086

Cenové rozmezí
271,8652 Kč - 176,70 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194130

Cenové rozmezí
506,8043 Kč - 329,3608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194178

Cenové rozmezí
861,1956 Kč - 559,8391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194208

Cenové rozmezí
1 052,2695 Kč - 684,00 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x28 28.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194215

Cenové rozmezí
1 289,6869 Kč - 967,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194284

Cenové rozmezí
3 291,8739 Kč - 2 468,8434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194321

Cenové rozmezí
6 528,7304 Kč - 4 896,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194383

Cenové rozmezí
525,6391 Kč - 341,7521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194437

Cenové rozmezí
955,1217 Kč - 620,8043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194451

Cenové rozmezí
3 090,3913 Kč - 2 317,9173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20194581

Cenové rozmezí
849,30 Kč - 552,1565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x20 20.0 ocel

20192877

Cenové rozmezí
74,8434 Kč - 48,5739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel

20192891

Cenové rozmezí
67,1608 Kč - 43,6173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel

20192990

Cenové rozmezí
254,7652 Kč - 165,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel

20193041

Cenové rozmezí
295,9043 Kč - 192,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel

20193065

Cenové rozmezí
490,4478 Kč - 318,7043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x32 32.0 ocel

20193058

Cenové rozmezí
260,2173 Kč - 169,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M24 25x50 50.0 ocel

20193140

Cenové rozmezí
2 337,7434 Kč - 1 753,3695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Klouby vidlicové s čepem M30 30x60 60.0 ocel

20193195

Cenové rozmezí
3 334,50 Kč - 2 500,813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x60
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Klouby vidlicové s čepem M36 36x72 72.0 ocel

20193249

Cenové rozmezí
4 177,6043 Kč - 3 133,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    36x72
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M36 36x72 72.0 ocel

20193256

Cenové rozmezí
4 177,6043 Kč - 3 133,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    36x72
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M6 6x24 24.0 ocel

20193348

Cenové rozmezí
57,00 Kč - 37,1739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M10 10x20 20.0 ocel

20193393

Cenové rozmezí
84,2608 Kč - 54,7695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel

20192884

Cenové rozmezí
54,026 Kč - 35,1913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel

20192907

Cenové rozmezí
60,4695 Kč - 39,4043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x48 48.0 ocel

20192983

Cenové rozmezí
156,3782 Kč - 101,6087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x56 56.0 ocel

20193034

Cenové rozmezí
459,9652 Kč - 298,8782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M18 18x36 36.0 ocel

20193096

Cenové rozmezí
1 476,0521 Kč - 1 107,0391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    18x36
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel

20193102

Cenové rozmezí
553,3956 Kč - 359,5956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x40 40.0 ocel

20193119

Cenové rozmezí
535,5521 Kč - 348,1956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Klouby vidlicové s čepem M27 30x54 54.0 ocel

20193188

Cenové rozmezí
3 334,50 Kč - 2 500,813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x54
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Klouby vidlicové s čepem M36 35x72 72.0 ocel

20193225

Cenové rozmezí
4 177,6043 Kč - 3 133,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x72
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x20 20.0 ocel

20193324

Cenové rozmezí
85,9956 Kč - 56,0087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x16 16.0 ocel

20193355

Cenové rozmezí
67,1608 Kč - 43,6173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel

20193379

Cenové rozmezí
74,5956 Kč - 48,5739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel

20192976

Cenové rozmezí
132,5869 Kč - 86,2434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x28 28.0 ocel

20193003

Cenové rozmezí
253,526 Kč - 164,8043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Klouby vidlicové s čepem M14 14x28 28.0 ocel

20193010

Cenové rozmezí
263,1913 Kč - 171,00 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Klouby vidlicové s čepem M16 16x64 64.0 ocel

20193072

Cenové rozmezí
510,7695 Kč - 332,0869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Klouby vidlicové s čepem M20 20x80 80.0 ocel

20193133

Cenové rozmezí
1 406,6608 Kč - 1 054,9956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x80
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Klouby vidlicové s čepem M27 28x56 56.0 ocel

20193171

Cenové rozmezí
4 711,6695 Kč - 3 533,7521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    28x56
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Klouby vidlicové s čepem M30 30x60 60.0 ocel

20193201

Cenové rozmezí
3 334,50 Kč - 2 500,813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x60
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Klouby vidlicové s čepem M36 35x54 54.0 ocel

20193218

Cenové rozmezí
3 440,3217 Kč - 2 580,3652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x54
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Klouby vidlicové s čepem M5 5x10 10.0 ocel

20193317

Cenové rozmezí
82,526 Kč - 53,5304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Klouby vidlicové s čepem M8 8x32 32.0 ocel

20193386

Cenové rozmezí
74,5956 Kč - 48,5739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Klouby vidlicové s čepem M12 12x24 24.0 ocel

20193430

Cenové rozmezí
150,926 Kč - 98,1391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0