Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(113 Počet produktových řad)
Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.
Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.
Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.
Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.
Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.
Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní
Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069
Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.
Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.
Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Čtvercové pouzdové patky zakrývají ostré hrany konců čtvercových trubek a zabraňují poškození konců trubek vodou, vlhkostí, nečistotami nebo prachem. Mohou být použity k zakončení a ochraně a používají se k zakrytí ostrých hran trubek.
Jejich nasazení a demontáž je rychlá a snadná. Lze je použít v automobilovém, elektrotechnickém a zdravotnickém průmyslu.
Kluzáky s kloubovou základnou a narážecím ježkem se používají u nábytku a jiných produktů k zajištění mobility a stability. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení profilu a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Tato řada obsahuje různá provedení základny pro různé využití.
Kulaté zátky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Stupňovitá konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení.
Jsou ideální k ukončení profilů nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení. Tyto kluzáky slouží jako hladký a odolný podstavec pro nábytek, spotřebiče a další.
Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiným poškozením způsobeným těžkými nebo ostrými předměty.
Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.
Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.
Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.
Odtrhávací krytky Tear Tab jsou standardním hotovým řešením, které vám umožní splnit požadavky vašich zákazníků bez příliš častých časových prodlev.
Odtrhávací krytky jsou rychle nasaditelné a uvolnitelné uzávěry. Jako rychlé řešení je lze snadno nasadit a odstranit v řadě aplikací, včetně: hydraulických šroubení a různých vedení, jako jsou ta, která vedouoleje a jiné kapaliny ve vozidlech a strojích. Díky tomu jsou ideální volbou pro obor výroby speciálních vozidel a dalších automobilových a průmyslových výrobních sektorů.
Odtrhávací krytky také pomáhají při ochraně konců trubek během přepravy a skladování. Chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami znečištění. Tyto uzávěry jsou vysoce univerzální a ideální pro řadu aplikací a různé závity, včetně: BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.
Tyto krytky jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a mají jednoduché odtrhávací poutko pro rychlé uvolnění a rychlé odstranění. Snadné sejmutí odtrhávacích krytek z hydraulického šroubení urychluje proces demontáže. Pouhým zatažením za poutko se víčko otevře a odtrhne.
LDPE je pevný a pružný materiál. Poskytuje mnoho výhod jako mají krytky z PVC, jako je integrita a čistota.
Krytky Torx jsou vyrobeny z LDPE a jsou vhodné pro zapuštěné šrouby s drážkou Torx. Zajišťují rychlou montáž a atraktivní vzhled; jsou k dostání v bílé, šedé a černé barvě.
Series Code: SR1816
Unicap Cover Caps and washers are designed to conceal and protect exposed screws or bolt heads for aesthetic or safety reasons. These caps and washers are resistant to corrosion, abrasion, and impact due to their material, offering long-lasting protection and durability.
In addition, they protect against dirt and are easy to install and remove by push fit. Available in both low profile and high profile. Used in construction, furniture and appliances.
Please note that in this product range you will find caps and washers which are sold separately and you will need to order both items.
Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.
Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.
Toto odolné provedení kónických krytek a zátek vyrobené z LDPE má zesílenou přírubu i stěny zátky. Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje díky kónickému tvaru zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Náš sortiment nabízí provedení buď v červené nebo bílé barvě.
Series Code: SR1003
Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.
Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.
Rovné krytky jsou ideální řešení na ochranu a maskování částí během různých procesů, jako je lakování, pokovování, práškový nástřik, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Jsou velmi univerzální a lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Tyto maskovací krytky a zátky lze používat k ochraně sloupků, čepů a konců trubek a jiných prvků, které vyžadují ochranu. Jsou dostupné v různých materiálech a různých barevných provedeních.
Krytky dříku šroubu poskytují ochranu v aplikacích na lešení. Jejich konstrukce umožňuje pevné uchycení na jakékoli exponované lešenářské spojky na vašem lešení.
Ochrana, kterou tyto krytky nabízejí, pomáhá předcházet povětrnostním vlivům a poškození spojů lidmi, kteří kolem nich pracují – a také předcházet úrazům pracovníků. Tvrdý materiál použitý k výrobě krytek zajišťuje přiléhavost a odolnost bez ohledu na to, kde jsou nasazeny.
Vyrobeno ve standardních průmyslových rozměrech pro snadnou montáž a použitelnost. Tím se vyhnete jakémukoli požadavku na měření vašich lešenářských spojek. Jsou k dispozici s vnitřním průměrem 13 mm, který se vyznačuje vzestupným žebrováním, které pomáhá udržet krytku po nasazení bezpečně na místě.
Snadno odstranitelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu pro koncové profily špiček, jako jsou tyče, trubky a roury během výrobního procesu. Typické aplikace zahrnují: eloxování, tryskání, práškový nástřik, elektroforetické povlakování, pokovování a univerzální lakovací linky.
Tato řada má několik stylových variant, včetně řady s přírubovým designem a vnitřním těsněním, které zajišťuje bezpečné uchycení, nebo varianty, které obsahují ergonomické poutko pro snadnější sejmutí.
Tyto krytky se snadno nasazují: aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, rozměr vnitřního průměru by měl být přibližně o 10 procent menší než vnější průměr maskovaného dílu.
Náš sortiment je dostupný v různých materiálových variantách s různými výhodnými vlastnostmi. Silikon je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotní a chemickou odolností. EPDM je ekonomičtější varianta materiálu s nižší tepelnou odolností. Silikonové i EPDM varianty lze použít vícekrát. Zatímco měkčené PVC je ekonomičtější řešení s chemickou odolností, sníženou tepelnou odolností a je pro jednorázové použití.
Krytky maznic jsou určeny k ochraně maznic před vnikem prachu, vlhka, špíny a jiných kontaminantů. Náš sortiment nabízí výběr různých krytek s úchytem nebo bez úchytu pro snadnější odstranění. Jsou dostupné v provedení s rýhovanou nebo nerýhovanou hlavou pro snadnější úchop. Tyto krytky maznic se také používají jako vizuální indikátor toho, zda byl prvek promazán.
Jedná se o ekonomické řešení se snadnou a rychlou montáží i demontáží.
Používají se v systémech s kapalinami, které obsahují maznice.
Tyto krytky montážních otvorů z LDPE chrání a kryjí šrouby a montážní otvory na dýhované dřevotřísce. Náš sortiment je dodáván v různých barvách včetně bílé, týkové a různých odstínů hnědé – ideální pro nejrůznější použití a povrchové úpravy.
Series Code: SR1612
Měkké rýhované krytky představují snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Vnější plocha je rýhovaná a jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší úchop a těsnění uchycení. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.
Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Krytky s tupým svarem SAE se používají především v hydraulických a pneumatických systémech. Jedná se o ochrannou krytku pro použití s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI. Poskytují maximální ochranu tupých svarů na ventilech, čerpadlech a tepelných výměnících.
Usnadňují práci a šetří náklady, jelikož se snadno zatlačí rukou. Speciální obrácený úhel odpovídá tupému svaru a zcela kryjí nebo chrání konce profilů během přepravy a skladování.
Vyrábějí se z nízkohustotního polyetylenu (LDPE), k dispozici jsou dvě barevné varianty. Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou. Transparentní materiál umožňuje, aby O-kroužek zůstal viditelný, a zároveň poskytuje bezpečnou ochranu vnitřním zajišťovacím lemem. Červená varianta je ideální pro přírubovou vsuvku SAE. Provozní teplota od -30 C do +50 C.
Naše plastové krytky na ochranu inbusových šroubů jsou k dostání v různých tvarech a materiálech pro různé účely. Nejčastěji se používají uvnitř UPS boxů, kde vysokonapěťové kabely procházejí v blízkosti kovových šroubů, především v těsných prostorech. Krytky se používají z důvodu zabránění interference, kdy šroub musí být izolován. Tyto krytky rovněž chrání před prachem a špínou. Náš sortiment zahrnuje šedé, bílé a černé provedení ze silikonu a nízkohustotního polyethylenu.
Series Code: SR1628, SR1813
Krytky konců trubek představují ideální ochranu pro závitové i hladké profily, trubky a tyče. K dostání jsou standardní, krátké a dlouhé krytky. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení.
Konstrukce těchto delších krytek pomáhá předcházet náhodné demontáži. Krytky konců trubek slouží ke stejnému účelu jako např. teplem smrštitelné ukončovací krytky, ale na rozdíl od nich se při zahřívání nesmršťují. Jsou odolné vůči UV záření a nepříznivým povětrnostním vlivům, takže jsou ideální pro venkovní použití.
Standardní víčka na konce trubek mají všestranné využití k zakrytí konců trubek během přepravy, lakování nebo jako dokončovací prvek. Tato víčka z LDPE lze použít na trubky, roury nebo tyče. Jsou k dostání v červené nebo přírodní barvě a ve třech různých provedeních. Delší víčka jsou ideální na delší aplikace. Tato víčka lze snadno nasadit i sejmout a lze je používat opakovaně.
Series Code: SRF0068, SR1000, SR5763
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.