Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nastavitelné ploché Nýty snip snap - knihařské

 (26 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky kloubové - s nastavitelným sklonem

Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.

Vhodné k použití se závitovými zátkami.

  • Velikosti závitů: M6, M8 a M10.

Kluzáky nastavitelné – s hladkou základnou

Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou.

Kolečka pojezdová – montážní příslušenství

Sortiment montážního příslušenství pro pojezdová kolečka zahrnuje montážní desky, pouzdra, narážecí a závitové čepy. Pro kolečka se slepým montážním otvorem. Vyberte si podle požadovaného způsobu upevnění a velikosti montážního otvoru. Provedení z různých materiálů vhodná pro nejrůznější využití.

Nožičky rektifikační

Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové skříně a podobná zařízení.

Nožičky stavitelné – kloubové – z nerezavějící oceli

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.

Nožičky stavitelné – nečleněné

Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Nožičky stavitelné – nečleněné – standardní

Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Produktová řada: SR5439

Nožičky stavitelné – pro stroje

Nastavitelné vyrovnávací nožičky pro stroje jsou přijatelným řešením pro středně náročné použití. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

Nožičky stavitelné – pro stroje – Premium

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s čepem a otočnou plastovou základnou s kloubem se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Produktová řada: SR1569

Nožičky stavitelné – s otvory pro šrouby – nízkoprofilové

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

Nožičky stavitelné – s pevnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Nožičky stavitelné – s pochromovaným krytem základny

Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyethylenu (PE), s pochromovaným povrchem.

Produktová řada: SR5442

Nýty knihařské - s vroubkováním - samec/samice

Naše patentky zahrnují variantu z polyamidu 6.6, variantu z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a variantu LDPE, která má sponu z polypropylenu (PP).

Dvoudílné zatlačovací spony mají vnější a vnitřní díly (objímky), které slouží ke spojení plochých panelů. Slouží jako dvoudílný spojovací prvek, který do sebe zapadne a vytvoří spoj. Toto řešení je ideální volbou pro panely z vlnité lepenky.

  • Rychlá a snadná instalace
  • Barvy: přírodní, černá, bílá a transparentní.


Produktová řada: SR1990

Nýty knihařské - spínací - mini - samec/samice

Dvoudílné mini svorky mají vnější a vnitřní díly. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6, který má třídu hořlavosti UL94 V-2, RMS-01. Představují perfektní řešení pro upevnění dvou panelů dohromady, to vše jednoduchým zacvaknutím.

Rychlá montáž stisknutím obou protikusů k sobě. Tyto mini svorky z polyamidu jsou ideální volbou pro venkovní prostředí. Jsou odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií.

  • Barvy: černá a přírodní
  • Provozní teplota: -40C až 85C.
  • Oba protikusy jsou baleny a prodávány samostatně.


Produktová řada: SRK0015

Nýty knihařské - spínací - samec/samice

Dvoudílné zatlačovací spony mají vnější a vnitřní díly, které slouží ke spojení plochých panelů. Tyto dva nýty slouží jako dvoudílný spojovací prvek s ozubením, které do sebe zapadne a vytvoří rychle pevný a hladký spoj. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6, s nízkým profilem hlavy na obou stranách sestavy.

  • Barvy: černá a bílá
  • Odolávají korozi, oleji, oděru a většině chemikálií.

Nýty snip snap - knihařské

Knihařské nýty jsou barevným zacvakávací spojovací prvek vyrobeným z plastu. Montáž vyžaduje secvaknutí 2 ks nýtu. Jednoduše zacvakněte dva identické lamelové nýty k sobě a vytvořte jeden spoj připravený pro daný projekt. Tyto snadno použitelné nýty nevyžadují k instalaci žádné nástroje nebo jiný spojovací materiál, jako jsou např. šrouby.

Tyto knihařské nýty lze používat společně s podložkami pro knihařské nýty, má-li kompatibilní otvor průměr 5,5 mm.

Při použití v kombinaci s podložkou pro knihařské nýty je tento nýt vhodný pro velmi tenké panely. Knihařské nýty mohou být také použity s jiným provedením podložky pro knihařské nýty, která funguje jako speciální podložka, který má tlumicí efekt a poskytuje větší oporu.

  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • K dispozici je provedení s drážkou i bez ní
  • Provozní teplota: -40C až 85C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylen (PP) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barvy: černá, modrá, šedá, červená, transparentní, bílá a žlutá


Produktová řada: SR5740

Panty HVAC

Panty pro vzduchotechniku a klimatizaci jsou odolné, volně výklopné panty, vhodné pro velké vestavěné dveře. Jsou navrženy pro klimatizační jednotky, rozvodné skříně a kryty strojů. Různá provedení a materiály, atraktivní vzhled, použití pro různá prostředí a nejrůznější požadavky. Zákazníci, kteří kupují tento produkt, by se také mohli zajímat o naši řadu těsnění proti povětrnostním vlivům.

Podložky pod zatlačovací spony – polyamid

Naše řada podložek pod zatlačovací spony je vyrobena z nylonu a je k dispozici ve dvou různých typech: Podložky pod zatlačovací spony a podložky pod lamelové svorky. Často se používají v kombinaci s lamelovými svorkami, s kompatibilním otvorem o průměru 5,5 mm.

Pokud jsou tyto podložky s knihařskými nýty, zvětší se rozsah upevnění, což umožňuje využití celé délky upevnění nýtu. Tato kombinace je ideální pro spojování velmi tenkých panelů.

Podložka pod zatlačovací sponu se může používat se zatlačovací sponou i s lamelovou svorkou; výsledkem je větší opora povrchu pro měkčí materiály a pro větší velikosti otvorů. Tato kombinace je vhodná pro obměňované aplikace.

  • Provozní teplota: -40C až 85C
  • Dostupná v různých barvách: přírodní, černé, modré, žluté, šedé a červené.

Svorky kabelové - nastavitelné

Dvě různá provedení. Příchytka se namontuje natlačením do otvoru v 3mm desce a zajistí tak uchycení kabelů. Typ 1 má upevnění, které brání protáčení, drží příchytku na místě a brání jejímu pohybu.

Svorky kabelové - zatlačovací – nastavitelné

Bezpečné uchycení kabelového svazku. Konstrukce svorky umožňuje nastavení na různé průměry svazku. Svorku lze opětovně otevřít. Odolává vibracím. Úchyt pro otevření svorky. Provedení z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0

Svorky kabelové – nastavitelné

Rychlá a jednoduchá montáž. Svorka má nastavitelnou část a přítlačnou pružinu pro pevné uchycení kabelu různých velikostí.

Svorky kabelové – samolepicí

Svorky kabelové – samolepicí mají zoubky pro bezpečné zajištění svazků kabelu. Jsou ideální pro upevnění a vedení kabelů, vodičů a lanek.

Příchytky z tohoto sortimentu jsou nastavitelné a po uvolnění úchytu je lze opětovně otevřít. Tento uvolňovací prvek umožňuje výměnu kabeláže. Boční zámek na horní straně svorky zabraňuje otevření svorky.

Tato řada kabelových příchytek je vybavena samolepicí páskou pro snadné a pohodlné upevňování kabelových svazků.


  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

    Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.


Produktová řada: SR2068

  • z/ze 2