Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel Stroje a zařízení panty a závěsy průmyslové

 (34 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky kloubové - s nastavitelným sklonem

Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.

Vhodné k použití se závitovými zátkami.

  • Velikosti závitů: M6, M8 a M10.

Kluzáky nastavitelné – s hladkou základnou

Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou.

Kolečka nábytková a kancelářská

Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5769

Kolečka odolná vysokým teplotám

Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.

Kolečka pojezdová – montážní příslušenství

Sortiment montážního příslušenství pro pojezdová kolečka zahrnuje montážní desky, pouzdra, narážecí a závitové čepy. Pro kolečka se slepým montážním otvorem. Vyberte si podle požadovaného způsobu upevnění a velikosti montážního otvoru. Provedení z různých materiálů vhodná pro nejrůznější využití.

Kolečka pro gastronomii

Ideální volba pro potravinářský průmysl a hotely a pohostinství, kde jsou kolečka využívána na zařízení, jako jsou servírovací vozíky, trouby a další přenosné kuchyňské zařízení, odpadkové koše, kuchyňské skříně, úložné police a další. Náš sortiment zahrnuje běhouny z materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5621

Kolečka pro zdravotnické přístroje

Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5606

Kolečka přístrojová

Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5616

Nožičky rektifikační

Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové skříně a podobná zařízení.

Nožičky se zacvakávacím čepem

Nožičky se zacvakávacím čepem mají hřibovitý tvar a jsou atraktivní volbou namísto standardních koleček nebo nožiček. Po zasunutí do noh nebo základny umožňují v případě potřeby snadné a hladké přesouvání nábytku. Nabízejí větší stabilitu než kolečka, která se mohou posouvat sem a tam, zejména na dlažbě nebo laminátovém povrchu.

Náš sortiment nožiček se zacvakávacím čepem zahrnuje základnu z černého polyamidu (PA) nebo nožičku a čep z pozinkované oceli. Díky narážecím čepům je montáž rychlá a hladká základna z polyamidu umožňuje snadné posouvání.

Lze si vybrat ze šesti typů pro různá použití. Typ 4 má dutou základnu.

Nožičky stavitelné – kloubové – z nerezavějící oceli

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.

Nožičky stavitelné – nečleněné

Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Nožičky stavitelné – nečleněné – standardní

Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Produktová řada: SR5439

Nožičky stavitelné – pro stroje – Premium

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s čepem a otočnou plastovou základnou s kloubem se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Produktová řada: SR1569

Nožičky stavitelné – s otvory pro šrouby – nízkoprofilové

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

Nožičky stavitelné – s pevnou kovovou základnou

Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

Nožičky stavitelné – s pevnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Panty aretační – polohování po 30

Aretační závěsy jsou třecí panty, které lze polohovat a zaaretovat každých 30, tzn. není nutné použít plynové vzpěry nebo podpěry dvířek. Tření je nastaveno již při výrobě, nelze je dodatečně měnit. Jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku, mají atraktivní vzhled a různé povrchové úpravy. Výběr z několika úrovní přednastavení velikosti tření.

Panty boční

Boční panty s maximálním úhlem otevření 180. Typy 1 a 2 jsou odolné závěsy s robustní konstrukcí určené pro vyšší zatížení. Vysoká odolnost a úroveň zabezpečení, montáž pomocí speciálních šroubů, které jsou součástí dodávky. Typ 3 je úspornější varianta s nižším stupněm zabezpečení

Panty boční – vysaditelné – kovové

Tento typ pantů umožňuje snadné vysazení dveří. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře.

Panty klavírové – kovové

Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.

Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.

Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.

  • Lze jej nýtovat, přišroubovat nebo přivařit.


Produktová řada: SR5590

Panty navařovací - bez maznice

Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.

  • z/ze 2