Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pevné nýty spínací

 (25 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Desky montážní – pro zámky a západky

Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.

Kroužky upevňovací – pro zámky a západky

Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

Krytky proti prachu – k zámkům a západkám

Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.

Madlo zavírací – k zámkům a západkám

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

Nýty spínací

Spínací nýty jsou rychlým a snadným montážním řešením, které lze realizovat bez potřeby jakéhokoli nářadí! Jsou rychlá a hospodárná, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a trvale uchytí součásti na místě.

Náš sortiment obsahuje řadu variant nylony včetně: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Zaklapnutí jednoduchým zatlačením, čistý a hladký povrch. Tyto nýty jsou vyráběny s třídou hořlavosti UL94 V-1 a UL94 V-2, a odolávají teplotám až do 130C (266F).

K dispozici jsou také zacvakávací nýty z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) se styly zacvaknutí palcem nebo zatlačením. Nýty k zacvaknutí palcem jsou ideální pro rychlou konstrukci poutačů v maloobchodních prodejnách nebo aplikacích v místě prodeje. Zatlačovací svorky jsou dvoudílné sestavy, které nabízejí bezpečný způsob spojení více panelů.

Nabízíme také řadu vysokoteplotních spínacích nýtů vyrobených z polysulfonu (PSU), což je vysoce výkonný termoplast. Disponuje třídou hořlavosti UL94 V-1 a může odolávat teplotám až do 155C (311F). Naše rozsáhlá nabídka spínacích nýtů obsahuje také spínací nýty z materiálů, jako je K Resin nebo polypropylen (PP).

  • Ideální pro upevnění panelů a dílů serverových skříní
  • Barvy: černá, bílá, světle hnědá a přírodní.
  • Bez použití nástrojů


Produktová řada: SR2316

Nýty spínací – uvolnitelné

Uvolnitelné spínací nýty se skládají z dříku vyrobeného z polyamidu 6 a z pouzdra vyrobeného z polykarbonátu (PC). Společně tvoří sestavu pro spojování a zajišťování panelů.

Montáž: Jednoduše zatlačte pouzdro do odnímatelného panelu a hlavu do pouzdra. Po zatlačení panelu s hlavou do pevného panelu se k sobě panely uzamknou. Odnímatelný panel sejmete vytažením hlavy.

Tyto praktické spojovací prvky panelů jsou ideální pro aplikace, které vyžadují pravidelnou údržbu. Jsou nabízeny v provedeních se snadným úchopem nebo s mini-úchopem, aby vyhovovaly celé řadě otvorů a tlouštěk panelů.

Uvolnitelné spínací nýty jsou ideální pro aplikace, jako jsou elektrická zařízení, kovové skříně, telekomunikační zařízení, spotřebiče a další.

  • Pouzdroahlavase prodávají samostatně.
  • Barvy: černá a bílá


Produktová řada: SR2318

Nýty zatlačovací – do kulatého nebo čtvercového otvoru

Tyto zatlačovací nýty obsahují dřík pro snadnou instalaci tlakem prstů. Jedná se o všestranné nýty, které lze namontovat do kulatých, čtvercových nebo obdélníkových otvorů. Montáž do čtvercového otvoru se používá pro aplikace proti pootočení.

Tento nýt je tvořen dříkem a závěrnou hlavou, volitelně dodávanými buďto ve smontovaném nebo předmontovaném stavu. Tyto nýty lze pro větší pohodlí také po instalaci odstranit.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2306

Nýty zatlačovací – rozpěrné

Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.

Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.

Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.

  • Barvy: černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0, UL94 V-1 a UL94 V-2


Produktová řada: SR1963

Nýty zatlačovací – se zapuštěnou hlavou

Zatlačovací nýty se zapuštěnou hlavou se používají v zapuštěných otvorech a dalších aplikacích, které vyžadují plochý povrch. Jejich konstrukce jim umožňuje být v jedné rovině s povrchem, což znamená, že hlava nýtu nebude po instalaci vyčnívat. Jsou ideální pro aplikace s posuvnými kolejničkami.

Tyto nýty také těží z provedení odolného proti neoprávněné manipulaci a jsou schopny vyhovět specifikaci zapuštěného otvoru DIN ISO 7721.

  • Materiál: polyamid 6
  • Barvy: černá a bílá
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1811

Nýty zatlačovací – se zkosenou hlavou

Zatlačovací nýt má konstrukci se zkosenou hlavou. Úkos usnadňuje efektivní montáž a demontáž.

Nýt se instaluje rychlým a snadným vložením do obrobku. Zatlačte na dřík, který zapadne do závěrné hlavy ve tvaru "H". Jakmile je dřík zasunut do závěrné hlavy, její nožičky se roztáhnou a zablokují sestavu nýtu pevně na místě. Jakmile je sestava nýtu nainstalována, přípěrná hlava čepu vyčnívá z povrchu panelu, ale přesto poskytuje pěkný, úhledný a dokončený vzhled.

  • Materiál: polyamid 6
  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • Barvy: černá a bílá
  • Montáž bez nástrojů
  • Po montáži lze opět demontovat

Nýty šroubovací - plastové

Plastové šroubovací nýty jsou rychloupínací spojovací prvky, vhodné pro bezpečnostní panely a komponenty, které je třeba vyměnit ve spěchu. Mohou být snadno instalovány, utaženy, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.

V sortimentu jsou také šroubovací nýty, které jsou vyrobené z nylonu 6/6 s křížovou drážkou pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci v elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z houževnatého polyamidu, které jsou nabízeny s výběrem materiálu čepu. Možnost použití acetalového čepu je ideální pro pevné nebo duté materiály, včetně dřeva, betonu, kovu, plastu, dlaždic nebo malty. Varianta pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci, stejně jako vysokou odtrhovací sílu. K dispozici jsou také možnosti vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a nabízejí vysokou retenční sílu.

  • Rychlá a snadná instalace
  • Vysoká pevnost a všestrannost
  • Barvy: bílá, černá a přírodní
  • Typy hlav: kulaté, zešikmené a hříbovité
  • Typy s křížovou a plochou drážkou


Produktová řada: SR1962

Panty rohové – s pevným čepem

Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.

Podstavce paletové

Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.

Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.

Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.

  • Možnost stohování.

Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové

Čtvrtotáčkové upevňovací prvky zapadají do zásuvek a upevňují se otočením čepu o 90 stupňů – proces známý jako „čtvrtotáčkové otočení“. Tento upevňovací prvek poskytuje předvídatelnou přídržnou sílu a nabízí zarážku v uzamčené poloze, která odolává náhodnému otevření. Řešení, které je rychlé, ale bezpečné při montáži. Jedná se o rychloupínač, který zajišťuje trvalé řešení montáže. Ideální volba, vhodná pro bezpečnostní panely a komponenty, které je potřeba urychleně vyměnit.

Montáž a demontáž: Použijte plochý šroubovák nebo minci a otočte spojovací prvek o čtvrt otáčky. Tím se uvolní spodní panel, zatímco upevňovací prvek zůstane v odnímatelném panelu. Případně zatlačte plunžr do průchodky kladivem, čímž spojíte dva panely dohromady.

Naše řada čtvrtotáčkových spojovacích prvků je k dispozici v různých materiálech, včetně: acetalového kopolymeru, acetalu RMS-14, polyacetalu (POM), nylonu a polyamidu 6.6.

  • Typy s křížovou a plochou drážkou
  • Vhodné pro širokou škálu tloušťky panelů a velikostí montážních otvorů
  • Rychlá demontáž a rychlá montáž
  • Zamyká a odemyká snadným otočením o čtvrt otáčky
  • Materiály: Acetal (POM), acetalový kopolymer, polyamid
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB a UL94 V-2
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.


Produktová řada: SR2309

Nýty zatlačovací – s nožičkami

Zatlačovací nýty s nožičkami mají konstrukci se skládacími nožičkami, která poskytuje bezpečné upevnění pro řadu aplikací a materiálů.

Zatlačení dříku do těla nýtu způsobí, že se nožičky roztáhnou směrem ven, což jim umožní pevně uchytit materiál v sestavě. Nýtové nožičky se rozšiřují až do vzdálenosti 18,6 mm.

Tato expanze umožňuje nýtu pokrýt větší plochu, ale pak má slabší pevnost v tahu. Díky tomu jsou tyto nýty vhodnější pro tenčí aplikace, jako jsou lepenkové krabice a jiné porézní materiály. Po instalaci už nelze nýt z vnější strany krabice vyjmout.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Nýty zatlačovací – s uvolnitelnou hlavou

Tento zatlačovací nýt je typem panelového spojovacího prvku navrženým pro optimální montáž a demontáž pro celou řadu aplikací, zejména těch, které vyžadují pravidelnou údržbu a rychlou montáž i demontáž.

Tento nýt tvaru „T“ má přípěrnou nýtovací hlavu ve tvaru knoflíku, která je snadno uchopitelná a zlepšuje pohodlí obsluhy. Nýt těží z jednoduchého zatlačovacího designu a nevyžaduje žádné instalační nástroje. Tento jednoduchý a efektivní design umožňuje, aby se nýt zasunul a vyjmul ze svého umístění až 25krát – což z něj činí vysoce ekonomické řešení a také výrazně urychluje proces montáže a demontáže.

  • Materiál: polyamid 6
  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • Barvy: černá a bílá


Produktová řada: SR1994

Přívěsky na klíče – s okénkem pro popisek

Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.

  • Dostupné vosmi různých barváchvčetně: oranžové, černé, fialové, bílé, modré, žluté, červené, zelené.
  • Standardně jsou dodáványv balení po 100ks.

Zámky – příslušenství pro vícebodové zamykání

Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sortiment tvoří vodicí prvky, převodky a táhla. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a vložky z černého polyamidu. Zámek není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně.

Závory třmenové – s postranní pružinou, včetně zarážky

Závory s pružinou neboli závory s přítlakem slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Pružina umožňuje přítlak a pevné zajištění. Provedení z různých materiálů pro nejrůznější využití.

Expanzní nýty

Expanzní nýty se používají pro upevnění a spojování více panelů. Náš sortiment má k dispozici výběr ze dvou materiálů: K-Resin a polypropylen (PP).

Varianty z K-Resinu jsou barevně čiré. Tento materiál těží z vysoké odolnosti proti nárazu, tuhosti a vynikající čirosti a lesku. Díky tomu je dobrou volbou pro povrchově upravené výrobky. K-Resin je dobrou volbou pro řadu aplikací, včetně lékařských a zobrazovacích komponent.

Varianty z PP jsou k dispozici v černé a bílé barvě. Tento materiál má dobrou teplotní stabilitu a je odolný vůči většině kyselin a zásad. PP je dobrou volbou pro elektronické aplikace nebo obalovou techniku.

Materiály: K-Resin a polypropylen (PP) Barvy: černá, čirá a bílá

Uzávěry svěrné

Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.

Závory třmenové se zarážkou

Třmenová závora se zarážkou má jednoduchou ergonomickou konstrukci s atraktivním designem. Závora i zarážka se objednávají samostatně, oba komponenty jsou vyráběny v provedení z pozinkované nebo nerezavějící oceli

Závora třmenová se zarážkou

Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)

Závory třmenové

Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.

Závory třmenové – otočné - se zarážkou

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.