Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nastavitelné plast plomby zatahovací

 (21 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky kloubové - s nastavitelným sklonem

Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.

Vhodné k použití se závitovými zátkami.

  • Velikosti závitů: M6, M8 a M10.

Kluzáky nastavitelné – s hladkou základnou

Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou.

Nožičky rektifikační

Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové skříně a podobná zařízení.

Nožičky stavitelné – kloubové – z nerezavějící oceli

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.

Nožičky stavitelné – nečleněné

Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Nožičky stavitelné – nečleněné – standardní

Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Produktová řada: SR5439

Nožičky stavitelné – pro stroje

Nastavitelné vyrovnávací nožičky pro stroje jsou přijatelným řešením pro středně náročné použití. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

Nožičky stavitelné – pro stroje – Premium

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s čepem a otočnou plastovou základnou s kloubem se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Produktová řada: SR1569

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Nožičky stavitelné – s pevnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Nožičky stavitelné – s pochromovaným krytem základny

Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyethylenu (PE), s pochromovaným povrchem.

Produktová řada: SR5442

Plomby bezpečnostní

Naše bezpečnostní plomby poskytují ochrannou přelepku pro plastové nádoby a zároveň zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a kontaminaci.

Ideální pro použití na skladovacích a nákupních kontejnerech. Tato řada pečetí je k dispozici ve výběru velikostí a různých stylů, včetně: lankového zámku, EZE pečeti, hladkého úchopu a kovového zámku.

  • Materiály: akrylonitrilbutadienstyren (ABS), hliník, polypropylen (PP) a ocel
  • Barvy: modrá, zelená, přírodní, oranžová, červená, bílá a žlutá


Series Code: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Plomby zatahovací – s hladkým páskem

Řada zatahovacích plomb s hladkým páskem, která obsahuje indikativní plomby, které odhalí známky neoprávněné manipulace nebo porušení v různých aplikacích. Uvedené produkty se snadno aplikují a utahují na požadovaný průměr. K dispozici je několik typů plomb, včetně plomb s delšími štítky a odtrhávacím poutkem pro rychlé a snadné odstranění. Tyto plomby mají variabilní smyčku s kovovou uzamykací čelistí. Dostupné typy variant: JawLock včetně verzí Mini a Maxi, SegureLock, TeraLock a SmoothLock.

JawLock je univerzální plomba, která zajišťuje známky neoprávněné manipulace. Byla speciálně navržena pro malé průměry pásku, takže je ideální pro zabezpečení předmětů s malým otvorem. Tenký, kulatý a hladký pásek (průměr 2,0 mm) má funkci bočního odtrhávání a obsahuje štítek plné velikosti s dostatečnou plochou pro kódování. Je ideální pro robustnější aplikace. Výhodou je demontáž bez použití nářadí.

SegureLock a SmoothLock jsou uživatelsky přívětivé možnosti, které disponují vysoce bezpečnou zatahovací plombou, které poskytuje důkaz o neoprávněné manipulaci. Jsou vhodné pro zabezpečení aplikací, jako jsou kurýrní pytle. Obě verze mají hladké pásky s uchopovacími hroty na představci. Vysoká pevnost:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg a45kg

  • Materiál těla: polypropylen (PP)
  • Materiály čelistí: kov a nerezavějící ocel
  • Barvy: modrá, zelená, oranžová, červená, bílá a žlutá
  • Aplikace: vnitrozemská přeprava, kurýrní a poštovní vaky, bezpečnostní kontejnery, hrací automaty, distribuční boxy, klecové rolovací palety, pokladní kontejnery, ventily potravinářských cisteren, důkazní vaky, přepravní vaky na hotovost, dveře nákladních automobilů a přívěsů, dámské kabely a rolety.... a další.


Series Code: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock

Plomby zatahovací – se zoubkovaným páskem

Celoplastová řada zatahovacích plomb se zoubkovaným páskem, který je ideální pro uchopení kluzkých materiálů. Poskytují indikativní plombu poskytující důkaz o neoprávněné manipulaci nebo porušení, a mohou proto pomoci při prevenci krádeže. Tyto plomby se běžně používají pro snadnou identifikaci informací o doručení za účelem zvýšení efektivity. Jsou vhodné pro mnoho aplikací, včetně těch, které jsou svou povahou robustnější. Řada zahrnuje několik typů variant, včetně těch s odtrhávacím poutkem pro rychlé a snadné odstranění bez použití nářadí. Varianty tohoto typu jsou: AceLock, LightLock, PrimeLock a SentryLock.

PrimeLock je cenově výhodná plomba prokazující neoprávněnou manipulaci s držákem štítku. Vyznačuje se jednodílnou konstrukcí s variabilní smyčkou s jedinečným designem špičatého stonku, který zlepšuje úchop plomby. Má také varianty s bočním odtržením a s dlouhým štítkem. Delší štítky jsou ideální pro tisk čárových kódů. Plomby PrimeLock se obvykle používají pro bezpečné upevnění na hrdlo pytle nebo na neklouzavé materiály. Výhody plynoucí z rychlé identifikace informací a snadného odstranění plomby bez potřeby střižných nástrojů.

Plomba LightLock byla speciálně vyvinuta pro značení hasicích přístrojů po jejich odzkoušení a vyznačuje se nízkým napětím potřebným k přetržení pro snadné odstranění v případě nouze. Má jednodílnou variabilní konstrukci pro nízkou pevnost v tahu a tenkou zoubkovanou plombovací pásku (o průměru 2,6 mm). Tyto plomby jsou ideální pro aplikace s malými plombovacími otvory. Barevné kódování umožňuje snadnou identifikaci a výhodou je rovněž odstranění bez použití nářadí.

AceLock je všestranná zatahovací plomba, která je ideální pro aplikace omezené na malé plombovací prostory. Snadno se používá a pro její montáž nebo demontáž nejsou potřeba žádné nástroje. Má konstrukci variabilní smyčky, která je posílena acetalovým uzamykacím mechanismem posilujícím bezpečnost a chránícím před neoprávněnou manipulací způsobenou tepelným zdrojem. Má také tenkou zoubkovanou plombovací pásku (3,0 mm) a disponuje možností bočního odtržení. Je ideální pro robustnější aplikace.

SentryLock je víceúčelová pečeť, která nabízí bezpečnost a prevenci proti ztrátám. Má vysokou konstrukční pevnost a uživatelsky přívětivý boční odtrhávací design. Konstrukce variabilní smyčky je posílena acetalovým zámkovým mechanismem. Tento mechanismus také těží z technologie tepelné inherence. Tato plomba má uchopovací hroty na představci. Používá se k bezpečnému upevnění na hrdlo pytle a poskytuje jasný důkaz o manipulaci.

Vysoká konstrukční pevnost:8kg,12kg,20 kg a32kg

  • Materiál těla: polypropylen
  • Barvy: modrá, zelená, oranžová, červená, bílá a žlutá
  • Aplikace zahrnují: hotovostní a kurýrní vaky, bezpečnostní kontejnery, rolovací palety a uzavírací rolety, nákladní auta a vozíky, bankomaty, pokladničky, hrací automaty, bezpečnostní vybavení (hasicí přístroje), důkazní tašky, přepravní kontejnery, logistické a bezpečnostní služby... a další!


Series Code: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012

Svorky kabelové - nastavitelné

Dvě různá provedení. Příchytka se namontuje natlačením do otvoru v 3mm desce a zajistí tak uchycení kabelů. Typ 1 má upevnění, které brání protáčení, drží příchytku na místě a brání jejímu pohybu.

Svorky kabelové - zatlačovací – nastavitelné

Bezpečné uchycení kabelového svazku. Konstrukce svorky umožňuje nastavení na různé průměry svazku. Svorku lze opětovně otevřít. Odolává vibracím. Úchyt pro otevření svorky. Provedení z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0

Svorky kabelové – nastavitelné

Rychlá a jednoduchá montáž. Svorka má nastavitelnou část a přítlačnou pružinu pro pevné uchycení kabelu různých velikostí.

Svorky kabelové – samolepicí

Svorky kabelové – samolepicí mají zoubky pro bezpečné zajištění svazků kabelu. Jsou ideální pro upevnění a vedení kabelů, vodičů a lanek.

Příchytky z tohoto sortimentu jsou nastavitelné a po uvolnění úchytu je lze opětovně otevřít. Tento uvolňovací prvek umožňuje výměnu kabeláže. Boční zámek na horní straně svorky zabraňuje otevření svorky.

Tato řada kabelových příchytek je vybavena samolepicí páskou pro snadné a pohodlné upevňování kabelových svazků.


  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

    Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.


Produktová řada: SR2068

Zámky kompresní – s rukojetí a spouští – zapuštěné

Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a vystouplou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů.

Vhodné pro panely tloušťky do 2 mm. K dostání v různém rozpětí zachycení: 0–24 mm, 24–46 mm, 36–48 mm a 51–63 mm.

Tyto zámky jsou dodávány buď se stejnými klíči (Euroklíč 5333), s odlišnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky; 2 klíče na zámek.

  • Colour:Black


Produktová řada: SR5090