Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

PVC

 (74 Počet produktových řad)


Krytky s přírubou

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: TPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, přírodní Produktová řada: SRCTLTPE, SR1116

Krytky s přírubou - vysokoteplotní

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: silikon Barva: žlutá, šedá, čirý, růžová Produktová řada: SR5754

Krytky s úchytem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066

Krytky ukončovací

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči olejům a mazivům

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Vynikající ochrana pro praktické použití v závitových sestavách.Vysoce odolné proti rozdrceníProvedení ze zeleného PVC lze používat v prostředí s oleji a mazivy. Materiál: vinyl, PVC Barva: zelená, černá Produktová řada: SR1020

Krytky ukončovací – čtvercové

Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.

Ideální ukončovací prvek pro trubkové výrobky.Pružný materiál, který umožňuje snadnou montáž dílu.Chrání trubky před špínou, prachem a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SR1523

Krytky vinylové – standardní – s úchytem

Flexible Vinyl Pull Tab Caps are suitable for both plain and threaded applications. Fits a variety of sizes. Is able to endure wear, and temperatures of up to +210ºC. Easy to install. Compatible with Metric, UNF and BSP thread sizes.

Pružné krytky jsou vhodné pro hladké nebo závitové aplikace a jejich jedinečná konstrukce zaručuje, že se hodí do řady průměrů.

  • Vyznačují se vytahovacím poutkem a designem ve tvaru hvězdy.
  • Snadné nasazení i vyjmutí.
Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SRF0077

Krytky vinylové – vysokoteplotní – s úchytem

Vysokoteplotní pružné krytky s ergonomickým designem a vytahovacím poutkem pro snadné nasazení a sejmutí. Vhodné pro použití na závitové nebo hladké aplikace.

Tato jedinečná konstrukce se hodí pro řadu aplikací a závitů včetně metrických, UNF a BSP. Tato řada zahrnuje i varianty se šestihrannou konstrukcí.

  • Provedení s úchytem.
  • Jedinečný design umožňuje, aby každá krytka pasovala do široké škály průměrů.
  • Snadné nasazení i vyjmutí.
Materiál: PVC měkčené Barva: žlutá Produktová řada: SR1072

Krytky vysokoteplotní - na sloupky a dříky šroubů

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: pryž termoplastická (TPR) Barva: černá Produktová řada: SR1026

Kryty na potrubí – standardní

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Kryty na spoje optických vláken

Kryty na spoje optických vláken chrání vlákna a vodiče před vnějšími vlivy, cizími tělesy a špínou. Náš sortiment obsahuje protiprachové krytky s kovovým řetízkem v délce 2,5". Provedení z různých materiálů: polyethylenu HD (HDPE), PVC, nerazavějící oceli nebo TPE; barvy: černá, zelená, přírodní, červená nebo bílá.

Měchy

Tyto měchy se používají tam, kde je vyžadována flexibilita, těsnění a ochrana. Používají se s klouby a jsou dostupné také pro dvojité klouby. Jsou navrženy tak, aby se rozpínaly a stahovaly v reakci na změnu pohybu a tlaku.

Tolerují teplotní roztažnost, vibrace, úhlové odchylky a další proměnné faktory, které by mohly způsobit namáhání nebo poškození spojených částí. Chrání před prachem, špínou, vlhkem a dalším znečištěním a prodlužují tak životnost. Lze je naplnit mazivem pro dlouhodobé promazávání ložisek.

Oba konce svažte stahovacími pásky (nejsou součástí balení). Běžně se používají v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a ve výrobním průmyslu.

  • Rozpínají se a stahují v reakci na změnu pohybu a tlaku.
  • Oba konce svažte stahovacími pásky.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a ve výrobním průmyslu.
Materiál: PVC, pryž Produktová řada: SRR3692, SRR3691

Nožičky zatlačovací

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.


Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Podložky fixační

Fixační podložky se používají především k zajištění šroubů během montáže. Uchytí se na dřík šroubu. Zároveň poskytují izolaci, tlumení a odsazení. Chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem.

Tato řada podložek obsahuje provedení s interními a externími zuby a se zkosením. Podložka se snadno nasadí na šroub, kde i nadále drží. Kónický tvar drží šroub na místě před montáží.

Tyto podložky umožňují nasadit šroub před našroubováním matice. Ideální tam, kde se vyžaduje předem sestavený šroub s podložkou. Snižuje montážní čas a tím i náklady.

Tato řada zahrnuje materiálová provedení, které poskytují odolnost vůči korozi, oděru a chemikáliím.

  • Materiály: polykarbonát (PC), Polyamid 6.6 (PA) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva: přírodní


Produktová řada: SR1945

Podložky ploché – pryžové

Ploché pryžové podložky chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem. Mají dobrou mechanickou pevnost, odolnost vůči teplotě, chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.

Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.

  • Materiál: TPR, PVC, TPE
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 HB

Proužky hranové

Edging Strips create protective borders around surfaces that safeguard sharp, delicate edges and corners. The flexible, uneven design allows them to fit various shapes, including irregular ones. The strips absorbs impact and prevents direct contact with potential hazards.

  • These strips have an uneven design that can fit any shape, including irregular ones.
  • Protects sensitive edges from wear and tear while absorbing impact and preventing direct contact between the surface and potential risks.
  • Commonly used in industrial, commercial, furniture, and automotive applications.
Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SR1050

Průchodky kabelové – rychlonasazovací

Rychlonasazovací průchodky mají zkosenou hranu umožňující rychlejší montáž, která vyžaduje k upevnění v panelu jen tlak z jedné strany. Jsou ideální v případě, že je panel z druhé strany nepřístupný.

Průchodky kabelové – s izolační membránou

Izolační průchodky mají uprostřed tenkou membránu, kterou lze propíchnout a vzniklým otvorem pak protáhnout kabel do do daného prostoru nebo panelu. Pružný materiál membrány se přizpůsobí průměru kabelu a zajistí utěsnění. Oboustranné průchodky mají výřezy na obou stranách a membránu umístěnou uprostřed, zatímco jednostranné průchodky mají výřez na jedné straně a membránu umístěnou na straně druhé.

Průchodky kabelové – s prodlouženým hrdlem

Opora a ochrana kabelů, které procházejí montážním otvorem.

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Průchodky kabelové – stupňovité

Stupňovitý konec průchodky lze seříznout, průchodka je tedy vhodná pro široký rozsah průměrů kabelu. Chrání kabely procházející panelem. Dokud není její konec seříznut, funguje jako zaslepovací zátka.

Průchodky membránové – montované do otvorů

Vhodné k použití v omezeném prostoru, kde je potřeba zajistit pružnost a atraktivní vzhled. Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů Zabraňuje průniku prachu a snadná montáž. Vhodné pro otvory se závitem.

Rozpěrky válcové – hladké – z PVC

Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.

Produktová řada: SR2788

Rukojeti navlékací – kulaté

Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.

Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.

Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.

Produktová řada: SR1525

Rychloupínače – horizontální

Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu a přitom zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.

Produktová řada: SRG0005

  • z/ze 3