Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast přepínače manuální Šrouby

 (20 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Desky tlumicí

Tlumicí desky jsou vyrobeny z přírodního polyethylenu HD a jsou ideální pro odlehčení vodičů.

Šrouby knihařské a bindry

Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).

Šrouby knihařské a bindry – kovové

Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze šroub, tedy část s vnějším závitem. Matice je nutno objednat samostatně. Jednotlivé díly je nutno objednat samostatně.

Produktová řada: SR1918

Šrouby knihařské a bindry – plastové

Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze matice, tedy část s vnitřním závitem. Šrouby je nutno objednat samostatně.

Šrouby křídlové – plastové

Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.

Šrouby s hřibovitou hlavou

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

Šrouby s podložkou a drážkou Torx

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou – plastové

Rýhovaná hlava pro snadný úchop Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj

Produktová řada: SR1977

Šrouby s válcovou hlavou

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou Torx – plastové

Tyto šrouby mají válcovou hlavu s drážkou Torx. Jsou dostupné v mnoha velikostech a vyrábějí se z materiálu PEEK

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – plastové

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.

Produktová řada: SR2012

Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou

Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou

Šrouby s čočkovou hlavou

Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Šrouby se čtvercovou hlavou

Šrouby se čtvercovou hlavou lze použít tam, kde se kvůli tvaru nebo prostorovému omezení nehodí šrouby s kulatou hlavou

Šrouby stavěcí – s drážkou – plastové

Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.

Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.

  • Odolávají korozi a většině chemikálií
  • Viz norma DIN 551, pouze pro orientační účely
  • Vyhovuje rozměrovým tolerancím podle NFE 25-125, DIN 912
  • Třída hořlavosti: UL94 V-2.


Produktová řada: SR1957

Šrouby stavěcí – s vnitřním šestihranem – plastové

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem lze utáhnout či povolit inbusovým klíčem.

Šrouby viking – transparentní – plastové

Konstrukce matice umožňuje rychlé natlačení na závit, poté stačí matici zajistit jen lehkým dotažením.