Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se zajištěním Zatlačovací Komponenty a příslušenství

 (137 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky ukončovací

Ukončovací krytky jsou univerzální krytky s všestranným použitím. Jsou ideálním řešením pro prezentaci výrobků díky svému elegantnímu a úhlednému vzhledu. Navíc nabízejí ochranu výrobku před poškozením a vnikem nečistot.

Tato řada nabízí různé flexibilní a odolné materiály, díky nimž jsou tyto krytky odolným řešením pro každý projekt. Snadno a rychle se nasadí.

  • Materiály: PVC a elastomer termoplastický (TPE)
  • Možnosti povrchové úpravy: lesklý a matný
  • Barvy: černá a bílá
  • V souladu s RoHS.


Series Code: SR1506, SR1500, SR1501, SR1044

Krytky ukončovací - hladké

Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.

Snadná montáž i demontáž.

Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Ideální jako spolehlivá ochrana profilů, trubek a závitových tyčí.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Používají se v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE)Barva: černá, modráNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR1062

Krytky ukončovací - na lešení

Standardní ukončovací krytky na konstrukční profily jsou ideálním řešením pro aplikaci na konec lešenářských tyčí a další aplikace díky jejich jasným barvám, které umožňují vysokou viditelnost. Snadné a rychlé použití uvnitř i venku. Provedení z LDPE ve žluté, oranžové, modré a zelené barvě.

Series Code: SR1358, SR1389

Krytky ukončovací - teplem smrštitelné

Teplem smrštitelné krytky jsou ideální na ochranu závitových i hladkých trubek a tyčí. K dispozici je standardní, krátké a dlouhé provedení. Krátké verze jsou určeny pro všeobecné použití a dlouhé verze mají extra hloubku a vnitřní žebrování, které zajišťuje těsné uchycení. Konstrukce těchto delších krytek pomáhá zabránit náhodnému posunu. Teplem smrštitelná víčka slouží ke stejnému účelu jako víčka na trubky, ale při zahřívání během procesu aplikace se smršťují. Jsou odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům, takže jsou ideální pro venkovní použití.

Series Code: SR1180

Krytky ukončovací – kulaté – standardní

Krytky na konce trubek bez závitu jsou dostupné v celé řadě rozměrů. Ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky.

  • Materiál: PE, polypropylen (PP)
  • Barva: žlutá, černá, šedá, přírodní


Series Code: SRF0023

Krytky ukončovací – kulové

Kulové ukončovací krytky s vysokou pevností se montují zatlačením a jsou dekorativním ukončovacím prvkem. Mohou sloužit také jako nožičky. Ideální pro nábytek, dekorace nebo architektonické projekty. Používají se také na ochranu nábytku a mají snadnou montáž i demontáž. Používají se také jako dekorativní krytky.

  • Materiál: LDPE
  • Barva: černá


Series Code: SR1634

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči kyselinám

Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.

Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.

Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.

  • Je možné je roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení.
  • Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
  • Mají úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček.
Materiál: TPEBarva: černáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR1021

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči olejům a mazivům

Ohebné ukončovací krytky jsou vyrobeny z ohebného materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují vynikající ochranu pro závity.

Tato krytka obsahuje úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování.

Tyto krytky mají vysokou odolnost vůči roztržení, takže jsou velmi odolné. Variantu ze zeleného PVC je možné použít s oleji a mazivy.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barvy: černá nebo zelená


Series Code: SR1020

Krytky ukončovací – čtvercové – pro vysokou zátěž

Vysoce odolné čtvercové koncové krytky jsou ideálním dokončovacím produktem pro výrobky z profilů. Jsou pružné, snadno se nasazují a mají atraktivní lesklý povrch. Materiál je pružný a umožňuje snadné nasazení. Je také navržen tak, aby zajišťoval spolehlivé a takřka vzduchotěsné usazení a chránil profily před hlínou, prachem a jinými nečistotami. Rychlá a snadná montáž a demontáž z profilů a noh stolů.

  • Materiál: PVC
  • Barva: černá


Series Code: SR1523

Krytky vinylové – vysokoteplotní – s úchytem

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotní pružné krytky s vytahovacím poutkem se nasazují a snímají ze závitových nebo hladkých aplikací.

  • Jedinečný design umožňuje, aby každá krytka pasovala do široké škály průměrů.
  • Snadné nasazení i vyjmutí.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVCBarva: žlutáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR1044, SR1072

Krytky šestihranné

Naše řada šestihranných krytek má pevnou konstrukci, která umožňuje jejich snadné nasazení i odstranění. Jsou dostupné ve všech běžných velikostech hydraulických spojek.

Tyto krytky mají šestihranný tvar, díky němuž jsou ideální pro ochranu šestihranných spojů a sestav. Tato univerzálnost krytek však znamená, že jsou vhodné i pro ochranu kulatých součástí. To z nich dělá flexibilní a ekonomickou volbu pro řadu projektů.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: přírodní


Series Code: SR1127

Krytky šroubů

Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.

Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.

Jsou dostupné v různých barvách.

  • Chrání spojovací materiál proti neoprávněné manipulaci a povětrnostním vlivům.
  • Vylepší finální vzhled Vaší aplikace.
  • Skvělá volba pro venkovní aplikace.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE)Barva: černá, zelená, hnědá, šedá, bíláNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR1802, , SRF0074

Krytky šroubů s křížovou drážkou

Krytky šroubů s křížovou drážkou jsou určeny pro šrouby s křížovou hlavou. Nabízejí rychlou a snadnou montáž, ochranu hlavy šroubu a atraktivní vzhled.

Series Code: SR1815

Krytky žebrované

Žebrované krytky se používají k ochraně široké škály sloupků a čepů. Vnitřní žebrování zajišťuje pevné uchycení. Žebra jsou pružná a umožňují jednou krytkou pokrýt různé průměry. Tento sortiment se dodává s úchytem usnadňujícím sejmutí dílu i bez úchytu.

Zabraňují rezavění nebo korozi čepů a chrání je před oděrem. Snadno se instalují i demontují. Používají se ve výrobě, na zábradlí, ploty, nábytek a další aplikace.

  • Materiál: LDPE
  • Barva: přírodní


Series Code: SR1056

Krytky – rychle uvolnitelné

Rychle uvolnitelné krytky používané v hydraulických aplikacích. Zásuvka je vhodná k ochraně rychlospojek ISO 7241-1 řady A a B.

Tato krytka je navržena tak, aby zůstala nasazena na hadici. Nabízí vynikající ochranu proti vnikání nečistot a vlhkosti a odolnost proti korozi.

  • Materiál: termoplastický elastomer (TPE)
  • Barvy: modrá, zelená, červená a žlutá
  • Teplotní rozsah: -40 F až 275 F (-40 C až 135 C)


Series Code: SR1181

Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení

Tyto krytky potrubí pro vyšší zatížení jsou vhodné pro nominální rozměry potrubí a jsou hospodárným, nicméně kvalitním řešením. Jsou vyrobeny z černého nebo žlutého polyethylenu. Ideální ochrana potrubí při přepravě a skladování. Vnitřní žebra zajišťují pevné usazení a vyrovnání tlaku vzduchu. Krytky jsou dostupné s větracím otvorem nebo bez něj.

Series Code: SR1389, SR1510

Kryty na potrubí - pružné

Krytky vyrobené rotačním tvářením se používají k ochraně vnějšího průměru potrubí. Díky měkčímu materiálu je montáž i demontáž jednodušší. Jsou mimořádně pevné a odolné proti proražení.

Používají se pro různé průměry potrubí a profilů a své využijí nacházejí například v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, stavebnictví a u průmyslových zařízení. Tyto krytky poskytují ochranu před prachem, nečistotami a vlhkostí.

  • Materiál: PE, LDPE
  • Barva: žlutá, bílá, černá


Series Code: SR1388, SR1389

Kryty na potrubí – s prohlubní

Naše řada černých zapuštěných krytek na potrubí je vyrobena z nízkohustotního polyethylenu, který pomáhá chránit zkosené hrany a vnitřní stěny potrubí proti poškození a korozi. Prohlubeň umožňuje zaháknutí háku jeřábu. Provedení s ventilačním otvorem nebo bez něj.

Series Code: SR1370, SR1371

Kryty na potrubí – standardní

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVCBarva: červená, černá, přírodní, šedá, žlutáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRTXTPE, SR1387, SR1358, SR1389, SR1340

Kryty potrubí - žebrované

Tyto žebrované krytky na potrubí jsou vyráběny bez závitu a jsou dostupné v červeném nebo žlutém provedení. Jsou ideální pro ochranu závitových i hladkých trubek nebo tyčí. K dispozici jsou standardní, krátká a dlouhá provedení. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení. Konstrukce těchto delších uzávěrů pomáhá předcházet náhodnému vypadnutí.

Series Code: SR1046

Kryty přírub

Kryty přírub jsou ideální pro ochranu vnitřně potažených přírub a poskytují kompletní všestrannou ochranu přírub. Jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem typům čel přírub.

Nabízejí pružnost, odolnost a všestrannou konstrukci, díky čemuž jsou vhodné pro ochranu otvorů pro šrouby. Snadno se nasazují. Tato řada zahrnuje injekčně vstřikované varianty.

Vyhovují ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504

  • Materiál: pružný polyethylen (PE)
  • Barva: žlutá


Series Code: SR1353

Kryty přírub – chrániče přírub s otvory pro šrouby

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Ochranné kotouče příruby se snadno nasazují. Připevňují se jednoduše pomocí stahovacích pásků a tam, kde je to potřeba, dalšími upevňovacími prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.

  • Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby.
  • Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: polypropylenBarva: černáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR1172

Kryty přírub – chrániče vysokotlakých přírub SAE

Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.

Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Poskytují celoplošné pokrytí a ochranu u vysokotlakých systémů.
  • Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
  • Vyrobeny z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylenBarva: červená, modrá, černá, žlutáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Kryty přírub – ochranné zátky pro příruby se zvýšeným čelem

Ochranné zátky jsou speciálně navrženy na ochranu přírub se zvýšeným čelem. Chrání příruby u ropných, plynových a vodních ventilů. Chrání vyvýšené čelní plochy strojů a vnitřní stěny trubek před nečistotami a vlhkostí během tryskání a pískování.

Mají kónický tvar pro těsné uchycení do vnitřního průměru potrubí. Není nutno použít žádné spojovací prvky. Otvory pro šroub nejsou zátkami kryty.

  • Odpovídá specifikacím norem ANSI a ASME B16.5.
  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barva: černá


Series Code: SR1372

Kryty přírub – zatlačovací chrániče celého čela příruby

Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci. Tato konstrukce obsahuje i pružná žebra, která pokaždé zajistí, aby chránič těsně zapadl do otvoru.

Tato ochrana příruby nevyžaduje k montáži žádné upevňovací prvky. Splňuje požadavky ANSI B16.5 na příruby třídy 150, normy DIN2627 až 2638 a BS5504.

  • Materiály: polyethylen (PE) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: žlutá


Series Code: SR1365

  • z/ze 6