Nuestra gama de terminales de cables, con anillo o de palas está hecha con cobre con revestimiento de estaño. Están disponibles con y sin aislamiento. Con una gama de cortes transversales de 0,75-35 mm².
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medidas del tornillo | Diámetro interior | Dimensiones de la sección transversal | Tipo | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,134 € - 0,141 € | 24 En stock |
M3
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,1458 € - 0,1535 € | En producción |
M3
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,271 € - 0,598 € | 400 En stock |
M5
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,0631 € - 0,0665 € | En producción |
M5
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,1359 € - 0,1431 € | En producción |
M4
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,56 € - 1,237 € | 871 En stock |
M10
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,153 € - 0,161 € | En producción |
M3
|
0.091 in
2.3 mm
|
2.5 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,314 € - 0,693 € | 66 En stock |
M5
|
0.177 in
4.5 mm
|
10.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,0881 € - 0,0927 € | 169 En stock |
M8
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Aislado
|
||||||
0,263 € - 0,583 € | 400 En stock |
M8
|
0.157 in
4.0 mm
|
6.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,413 € - 0,913 € | 95 En stock |
M6
|
0.217 in
5.5 mm
|
16.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,1488 € - 0,1566 € | 1000 En stock |
M10
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Aislado
|
||||||
0,1357 € - 0,143 € | 992 En stock |
M10
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,52 € - 1,151 € | En producción |
M6
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,1479 € - 0,1557 € | En producción |
M4
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,0526 € - 0,0554 € | En producción |
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,55 € - 1,215 € | 799 En stock |
M8
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,0527 € - 0,0555 € | 58 En stock |
M3
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Sin aislamiento
|
||||||
0,1001 € - 0,1053 € | 547 En stock |
M10
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Aislado
|
||||||
10347355 | 0,1091 € - 0,1148 € | En producción |
M12
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Sin aislamiento
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar