Menu Search

Tornillos de apriete manual moleteados - Ranurado/Plástico

En stock

Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
0,0366 € - 0,0452 € En producción
0.7 mm
M4
9.7 mm
25.0 mm
0,0323 € - 0,0399 € En producción
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
6.0 mm
  • de 2
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 10.0 mm PA

10398418

Rango de precios
0,044 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
40983 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.7 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda y ranurada
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 16.0 mm PA

10399033

Rango de precios
0,0491 € - 0,0398 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 16.0 mm PA

10399767

Rango de precios
0,0772 € - 0,0625 €

Niveles de existencias
467 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.2 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 5.0 mm PA

10397435

Rango de precios
0,0397 € - 0,0321 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.6 mm
  • Altura de la cabeza
    5.2 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 16.0 mm PA

10397473

Rango de precios
0,0414 € - 0,0335 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.6 mm
  • Altura de la cabeza
    5.2 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 20.0 mm PA

10398449

Rango de precios
0,045 € - 0,0364 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.7 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda y ranurada
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 12.0 mm PA

10399026

Rango de precios
0,066 € - 0,0534 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 12.0 mm PA

10399750

Rango de precios
0,0768 € - 0,0622 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.2 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 8.0 mm PA

10397459

Rango de precios
0,0403 € - 0,0326 €

Niveles de existencias
1899 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.6 mm
  • Altura de la cabeza
    5.2 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 12.0 mm PA

10398425

Rango de precios
0,06 € - 0,0486 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.7 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda y ranurada
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 6.0 mm PA

10399002

Rango de precios
0,0477 € - 0,0386 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 25.0 mm PA

10399040

Rango de precios
0,0674 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 50.0 mm PA

10298503

Rango de precios
0,0823 € - 0,0666 €

Niveles de existencias
324 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 30.0 mm PA

10296196

Rango de precios
0,0425 € - 0,0344 €

Niveles de existencias
1994 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.6 mm
  • Altura de la cabeza
    5.2 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 35.0 mm PA

10297247

Rango de precios
0,0638 € - 0,0517 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 45.0 mm PA

10298497

Rango de precios
0,0821 € - 0,0665 €

Niveles de existencias
390 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 8.0 mm PA

10399019

Rango de precios
0,0481 € - 0,0389 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 10.0 mm PA

10399743

Rango de precios
0,0765 € - 0,062 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.2 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 10.0 mm PA

10397466

Rango de precios
0,0406 € - 0,0329 €

Niveles de existencias
15996 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.6 mm
  • Altura de la cabeza
    5.2 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 16.0 mm PA

10398432

Rango de precios
0,0446 € - 0,0361 €

Niveles de existencias
1869 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.7 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda y ranurada
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 25.0 mm PA

10398456

Rango de precios
0,0452 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.7 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda y ranurada
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 6.0 mm PA

10397442

Rango de precios
0,0399 € - 0,0323 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.6 mm
  • Altura de la cabeza
    5.2 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm