Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.
Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.
Material: Acero inoxidable, Acero negroColor: Estándar de inflamabilidad del material:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Material | l1_025 | d2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,88 € - 1,46 € | 358 En stock |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acero negro
|
8.0
|
M5
|
||
0,53 € - 0,89 € | 1317 En stock |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acero negro
|
12.0
|
M5
|
||
0,83 € - 1,38 € | 419 En stock |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acero negro
|
16.0
|
M6
|
||
0,89 € - 1,49 € | 222 En stock |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acero negro
|
30.0
|
M6
|
||
0,88 € - 1,46 € | 104 En stock |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acero negro
|
50.0
|
M6
|
||
1,06 € - 1,76 € | 90 En stock |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acero negro
|
50.0
|
M8
|
||
2,76 € - 4,60 € | 208 En stock |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acero negro
|
100.0
|
M10
|
||
1,39 € - 2,31 € | 55 En stock |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acero negro
|
30.0
|
M10
|
||
1,61 € - 2,68 € | 139 En stock |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acero negro
|
50.0
|
M10
|
||
1,92 € - 3,20 € | 57 En stock |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acero negro
|
70.0
|
M10
|
||
8,18 € - 13,64 € | 68 En stock |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acero negro
|
120.0
|
M12
|
||
3,35 € - 5,58 € | 97 En stock |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acero negro
|
60.0
|
M12
|
||
6,04 € - 10,07 € | 28 En stock |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acero negro
|
20.0
|
M16
|
||
6,39 € - 10,65 € | 15 En stock |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acero negro
|
40.0
|
M16
|
||
6,73 € - 11,21 € | 20 En stock |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acero negro
|
50.0
|
M16
|
||
17,53 € - 29,22 € | 4 En stock |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acero negro
|
120.0
|
M20
|
||
0,79 € - 1,32 € | 232 En stock |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acero negro
|
6.0
|
M5
|
||
0,71 € - 1,19 € | 447 En stock |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acero negro
|
25.0
|
M5
|
||
0,86 € - 1,43 € | 211 En stock |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acero negro
|
25.0
|
M6
|
||
1,22 € - 2,04 € | Request the lead time here |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acero negro
|
10.0
|
M8
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.