Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2261 € - 0,2792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,2008 € - 0,2479 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,036 € - 0,0445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,2707 € - 0,3342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0562 € - 0,0694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0389 € - 0,0481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | 1000 En stock |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,034 € - 0,042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | 970 En stock |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,036 € - 0,0444 € | 4898 En stock |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,0389 € - 0,0481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,0401 € - 0,0495 € | 1703 En stock |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,0457 € - 0,0565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,0633 € - 0,0781 € | 301 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,1798 € - 0,222 € | 488 En stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,1855 € - 0,229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.