Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0332 € - 0,041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,034 € - 0,042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0555 € - 0,0685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0382 € - 0,0471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,034 € - 0,042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0653 € - 0,0807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,036 € - 0,0445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,2707 € - 0,3342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0562 € - 0,0694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0389 € - 0,0481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.