Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PEBD Ajuste a presión Storage & Transit Protection

 (12 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones hexagonales

Nuestra gama de capuchones hexagonales presenta un diseño rígido que permite un fácil encaje y extracción. Disponibles en todos los tamaños estándar de acoplamiento hidráulico.

Los capuchones cuentan con una forma hexagonal que los hace ideales para la protección de conexiones y montajes hexagonales. Sin embargo, la versatilidad de los capuchones los hace también adecuados para la protección de componentes redondos. Esto los convierte en una opción flexible y económica para una variedad de proyectos.

  • Material: Polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1127

Capuchones para extremos de tubos

Los capuchones para extremos de tubos ofrecen una protección ideal para tubos, tuberías y varillas roscados o no roscados. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Los capuchones para extremos de tubos sirven para el mismo propósito que los capuchones para extremos de compresión al calor, pero no se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por lo que resultan ideales para aplicaciones de exterior.

Código De La Serie: SR1610, SR1620

Capuchones para extremos redondos

Los capuchones para extremos redondos estándar son una opción versátil para proteger los extremos de tubos durante el transporte, el proceso de pintura o en un producto terminado. Estos capuchones de PEBD se pueden usar en tubos, tuberías o varillas. Están disponibles en color rojo o natural y presentan tres formas distintas, que van desde más cortos hasta más largos. Los capuchones más largos son ideales para aplicaciones más grandes. Estos capuchones se aplican fácilmente presionando sobre la aplicación y pueden reutilizarse tras retirarlos.

Código De La Serie: SRF0068

Capuchones para tubos con nervio

Estos capuchones para tubos con nervio no tienen rosca y están disponibles en rojo o amarillo. También ofrecemos una amplia gama de tamaños para adaptarse a su aplicación. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental.

Código De La Serie: SR1046

Capuchón con lengüeta troquelada

Los capuchones con lengüeta troquelada son una solución estándar y lista para la venta que le permite satisfacer las demandas de sus clientes sin esos retrasos demasiado comunes.

Los capuchones con lengüeta troquelada son capuchones de ajuste y extracción rápidos. Como una solución rápida, pueden instalarse y extraerse fácilmente en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo tubos y tuberías esenciales, como los que permiten la circulación de aceites y otros fluidos en vehículos y maquinarias. Esto los convierte en una opción ideal para el sector de la fabricación de vehículos especiales y otros sectores de fabricación y automoción.

Los capuchones con lengüeta troquelada también ayudan a proteger los extremos de tubos y tuberías durante el transporte y el almacenamiento. Protegen la piezas de daños, suciedad, humedad y otros tipos de filtraciones. Estos capuchones son muy versátiles e ideales para una variedad de aplicaciones y diferentes roscas, como BSP, GAS, UNF, JIC y NPT.

Fabricados con polietileno de baja densidad (PEBD), los capuchones cuentan con una sencilla lengüeta para lograr una liberación y extracción rápidas. La facilidad de extracción del capuchón con lengüeta troquelada de las tuberías acelera el proceso de retirada. Al tirar de la pestaña, el capuchón se divide y se saca.

El material PEBD es resistente y flexible. Ofrecen muchas ventajas propias de los capuchones de PVC, como integridad y limpieza.

  • Colores: azul, natural y amarillo
  • Cumple RoHS


Código De La Serie: SR1022, SR1033

Tapones con lengüeta central

Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.

La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Se utilizan en diversas aplicaciones.

  • El diseño cónico permite que el tapón sea adecuado para varios diámetros interiores.
  • La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida a mano o con una herramienta.
  • Se utiliza en varias aplicaciones, como cables eléctricos en maquinaria, equipos y paneles de control.
Material: PEBD Color: Amarillo, Naranja, Rojo Código De La Serie: SR1174, SR1068

Tapones con vástago

Nuestros tapones con vástago, ofrecido en PEBD naranja, tienen un diseño autoajustable. Las gruesas paredes de los tapones con vástago hacen que tengan gran duración.

Código De La Serie: SR1160

Tapones de ajuste a presión

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Tapones protectores paralelos

Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.

La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.

Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.

  • El diseño paralelo garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes o residuos y la corrosión durante el almacenamiento y el envío.
  • Fáciles de instalar y extraer, y proporcionan un acabado limpio.
  • Adecuados para varias aplicaciones, incluyendo de automoción, de fabricación y comerciales.
Material: GTP, PEBD, TPE, PVC, Vinilo Color: Negro, Natural, Rojo, Verde Código De La Serie: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Tapones y capuchones ahusados - Reborde ancho

Los tapones y capuchones cónicos con reborde ancho ofrecen protección adicional al área que rodea la superficie de apoyo. El reborde más ancho evita que la pieza se deslice por accidente en la pieza complementaria. Son componentes diseñados para usarse como tapones o capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos componentes con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con su sencillo diseño de ajuste a presión, son fáciles de instalar y extraer.

  • Evita que el tapón se deslice por accidente en la pieza contacto.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuado para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias químicas y médicas.
Material: PEBD Color: Amarillo, Rojo, Azul Código De La Serie: SRF0030, SR1001, SR1115

Tapones y capuchones ahusados - Reforzados

Estos tapones y capuchones ahusados reforzados de PEBD incluyen una pared resistente y juntas tóricas para ofrecer máxima protección. El perfil ahusado permite que la versátil pieza tape varios diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores. Nuestra gama está disponible en rojo o blanco.

Código De La Serie: SR1003

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020