Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Con posición de reposo y bloqueo Aislamiento Bisagras de fricción

 (49 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Pilares de soporte PCB - Cuarto de vuelta

El separador estándar de bloqueo a presión es ideal para un montaje rápido en aplicaciones de apilado de PCB y la sujeción de cuarto de vuelta hace más fácil la aplicación

Pilares de soporte PCB - Doble bloqueo/Dos clavijas/Punta de flecha

Estos pilares de soporte PCB se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales

Pilares de soporte PCB - Doble bloqueo/Punta de flecha/Punta de flecha

Estos separadores se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales

Pilares de soporte PCB - Montaje atornillable/Punta larga de bloqueo de bordes

Los soportes de circuito impreso con base atornillada ofrecen una sujeción segura en la parte lateral de la PCB permitiendo una extracción fácil. Los soportes atornillables son muy seguros y fiables. Se montan con un tornillo autorroscante.

Código De La Serie: SR2758

Pilares de soporte PCB de bloqueo con remache

Diseñado para montarse fácilmente en un chasis con remaches a presión SR de plástico. Permite el montaje en varios grosores de panel, hasta Cabeza de botón en el remache para una protrusión mínima en la parte inferior del chasis.

Pilares de soporte de bloqueo doble

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719

Seguro de cierre con pestillo reforzado

El pestillo reforzado de cierre con acción de cierre a presión requiere una plancha de cerradura para leva. Está fabricado en acero con un acabado zincado.

Separador aislante de circuito impreso

Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.

Código De La Serie: SR2765

Separador atornillable

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Separador de ajuste a presión

Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Código De La Serie: SR6431

Separadores PCB con orificio de llave

Estos pilares de soporte de PCB están diseñados para fijarse en una ranura de agujero de llave. Esto permite una fácil retirada si es necesario. Están disponibles en punta de bayoneta o en encaje de dos piezas.

Separadores de aislamiento hexagonales

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Separadores de aislamiento redondos

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Código De La Serie: SR2797

Separadores de circuito impreso

Estos separadores de circuito impreso aislantes son una aplicación de dos piezas: el pasador (CPS) y el retenedor (CSR). Están diseñados para sujetar la placa del circuito impreso. La combinación de las partes complementarias forma un separador de nylon completamente cerrado. Se recomienda el uso de un tornillo de cabeza con ribete. Cada retenedor se usa con un pasador específico.

Separadores roscados hexagonales

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Soporte PCB plano

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Vienen en tres tipos: con base de brida, con base ahuecada o con cuerpo de resorte.

Soportes PCB de ajuste a presión

Estos espaciadores tienen una fijación flexible de grapa a presión que se bloqueará en orificios ciegos redondos, roscados, perforados o taladrados. Están disponibles en opciones de cierre y sin cierre.

Soportes PCB de bloqueo inverso

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Soportes de PCB antirrotación

Esta gama de soportes de PCB sujeta la placa junto al perfil, ahorrando espacio. Están disponibles con o sin punta de bloqueo para ofrecer una resistencia de sujeción adicional.

Soportes de PCB autoadhesivos

Los soportes con base adhesiva vienen con cinta adhesiva de doble cara con lengüeta de liberación para proporcionar una instalación rápida. Se presentan en tres opciones para montaje PCB: bloqueo a presión, sin bloqueo y con descanso plano. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2712

Soportes de PCB autorroscantes

Estos espaciadores tienen una fijación única inferior autorroscante. El orificio roscado en el que se encajan actúa como troquel y rosca el extremo inferior cuando se atornilla. Pueden usarse en orificios roscados n.º 8 o M4. Se instalan fácilmente a mano aplicando una fuerza mínima. La fijación superior es una punta de bayoneta con bloqueo.

Soportes de PCB de base ahuecada

Esta gama de soportes de PCB tiene una fijación de base ahuecada que aporta estabilidad adicional y cubre la fijación. Están disponibles en dos cierres superiores, bayoneta o lágrima.

Soportes para bloqueo de bordes de PCB - A presión

Los soportes de circuito impreso ofrecen una sujeción segura en el lateral de la PCB. Además, la fijación a presión y la punta de señalización son ideales para un montaje rápido. La PCB se extrae fácilmente para el mantenimiento.

Soportes para bloqueo de bordes en esquina para PCB

El haz se desliza fácilmente hacia dentro y hacia fuera. Se montan rápida y fácilmente con una base adhesiva. Se presentan en siete tamaños distintos para diversos diámetros de haces. PVC clasificado UL94 V-0 con adhesivo acrílico.

  • de 2