En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(58 conjuntos de productos)
Estos anillos de seguridad de acero inoxidable en forma de C se utilizan para sujetar y fijar de forma segura soportes, engranajes y otros componentes a ejes o en orificios.
Tienen una buena resistencia a la corrosión, durabilidad y fuerza, por lo que son adecuados para usarse en entornos extremos o zonas con humedad o productos químicos.
Sencillos de instalar y extraer, lo que hace que las operaciones de montaje y mantenimiento resulten más fáciles y eficaces. Se suelen utilizar en los sectores de automoción, industrial y fabricación.
Estos anillos de seguridad de plástico encajan en ranuras u orificios, proporcionando un agarre seguro y fiable sobre los ejes y otros objetos cilíndricos, articulaciones de horquilla y pasadores de horquilla.
Proporciona durabilidad, fuerza, resistencia a la corrosión y al desgaste. Además de ser ligeros, son perfectos para aplicaciones que requieren una reducción del peso.
Sencillos de instalar y extraer, por lo que resultan prácticos y eficientes durante las operaciones de montaje y mantenimiento. Se utilizan en varias aplicaciones como automotrices, industriales y electrónicas.
Estos clips de retención de horquilla se utilizan para fijar un pasador de horquilla, lo que proporciona una opción fiable y cómoda para mantener la integridad de las conexiones mecánicas.
Tiene un diseño en forma de U o similar a un aro que encaja alrededor de la base de una junta de horquilla, fijándola en su sitio y evitando la desconexión accidental, lo que permite un montaje limpio y compacto. El material de acero garantiza la durabilidad y la capacidad de soportar cargas pesadas, así como resistencia al desgaste y la corrosión.
Es fácil de instalar y extraer de la junta de horquilla. Se utiliza en varias aplicaciones para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control en el sector automovilístico, de fabricación y construcción.
Estas varillas hembra de alta resistencia unen dos varillas, cables u otros componentes y tienen un cojinete liso esférico integral en el extremo. Incluyen una carcasa roscada hembra y un cojinete liso esférico integrado. El cojinete liso esférico soporta cargas radiales y axiales. Permite una desalineación angular, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.
La bola del extremo de la varilla se apoya mediante una concha de cojinete de plástico fabricada en un compuesto de Teflón/nailon relleno de fibra de vidrio. Este diseño garantiza un extremo de la varilla que no precisa de mantenimiento. Los extremos de la varilla con cojinete liso tienen una fricción mínima de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio. Otra ventaja del material de plástico es que puede absorber muchas partículas extrañas, lo que evita daños.
Ofrece un acabado duradero resistente a la corrosión y el desgaste. La carcasa roscada hembra facilita la conexión al componente correspondiente. Además, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga. Las temperaturas más elevadas disminuyen la capacidad de carga. Se utiliza en sistemas de dirección, sistemas de suspensión y conexiones para aplicaciones del sector de la automoción, la construcción y la automatización industrial.
Estas varillas macho de alta resistencia acaban con un cojinete liso esférico integral y se usan para conectar dos varillas, cables u otros componentes. Están compuestos por un espárrago macho roscado en un extremo y un cojinete liso esférico integrado en el otro. El cojinete liso especial permite una desalineación angular y acepta cargas radiales y axiales, por lo que es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad y capacidad de carga.
La bola del extremo de la varilla se mueve en una concha de cojinete de plástico fabricada en un compuesto de Teflón/nailon relleno de fibra de vidrio. Este diseño garantiza que no sea necesario realizar un mantenimiento del extremo de la varilla. Los extremos de la varilla con cojinete liso de alta resistencia presentan menos fricción de movimiento inicial y prácticamente no dejan espacio. Otra ventaja del material de plástico es que puede absorber numerosas partículas extrañas, lo que evita daños.
Se rosca en el componente correspondiente. También puede soportar temperaturas de entre -30 C y +60 C sin perder capacidad de carga. Las temperaturas más elevadas disminuyen la capacidad de carga. Se utiliza en sistemas de dirección, sistemas de suspensión y conexiones para aplicaciones del sector de la automoción, la construcción y la automatización industrial.
Estas fijaciones de seguridad (SLM) son clips de retención de horquilla diseñados para evitar la desconexión accidental del pasador de horquilla, asegurando, así, la seguridad e integridad de las conexiones.
Su mecanismo garantiza que la fijación se mantenga bien sujeta incluso bajo altos niveles de vibración o estrés. Las fijaciones están fabricadas para soportar la manipulación o una extracción no autorizada, lo que las hace ideales para aplicaciones que requieran seguridad y protección.
Son sencillas de instalar y extraer sin el uso de ninguna herramienta adicional. Son también duraderas y resistentes a las condiciones medioambientales extremas. Se suelen utilizar en aplicaciones como maquinaria y equipos industriales, construcción y automoción.
Estas fijaciones de seguridad (SLM) se utilizan para evitar que el pasador que se ha insertado en la junta se extraiga. Garantizan la seguridad e integridad de la conexión evitando que se suelten o aflojen de manera accidental.
Su mecanismo garantiza que la fijación se mantenga bien fijada incluso cuando está sometida a altos niveles de vibración o estrés. Las fijaciones están diseñadas para soportar la manipulación o una extracción no autorizada, lo que las hace ideales para aplicaciones que requieran seguridad y protección.
Son fáciles de instalar y extraer a mano, y son compatibles con pasadores de horquilla. El "traqueteo" del montaje se elimina mediante la parte trasera cóncava de las fijaciones, reteniendo el pasador de horquilla bajo tensión, y el reborde de seguridad evita una extracción accidental. Se utilizan principalmente en aplicaciones de automoción, médicas y eléctricas.
Estos fuelles se utilizan en aplicaciones que exigen flexibilidad, sellado y protección. Se utilizan para juntas y están disponibles para juntas dobles. Diseñados para expandirse y contraerse en respuesta a los cambios de movimiento y presión.
Contrarrestan la expansión térmica, la vibración, la desalineación y otras variables que pueden causar estrés o daños en las piezas unidas. Protegen la aplicación contra la suciedad, el polvo, la humedad y otros contaminantes, garantizando durabilidad. Pueden rellenarse con grasa para proporcionar cojinetes de fricción con una lubricación duradera.
Deberían estar unidas en ambos extremos con dos abrazaderas (no incluidas). Se suelen utilizar en los sectores de automoción, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) y fabricación.
Estas juntas universales simples con extremos sólidos sin taladrar se utilizan cuando se requiere movilidad giratoria y flexibilidad entre ejes sólidos y sin taladrar. Proporcionan una conexión fuerte y fiable, por lo que son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia.
Diseñadas para transmitir tensión y rotación entre dos ejes no alineados al tiempo que ajustan la desalineación con una velocidad de accionamiento de la junta máxima de 1000 rpm. Se diseñan para permitir una rotación suave y fiable, al tiempo que disminuyen la fricción y el desgaste.
Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y funcionan con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas específicas. Entre las aplicaciones típicas, se utilizan en ejes con chaveta de automoción, maquinaria industrial y sistemas de dirección.
Estas juntas de horquilla con pasador, también conocidas como extremo de la horquilla o yugo, son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
Está diseñado para crear una conexión fiable y duradera y es resistente al desgaste. Puede soportar tensiones y cargas elevadas, por lo que es adecuado para aplicaciones que requieren una resistencia alta.
Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Esta selección de componentes incluye una rosca estándar a mano derecha e izquierda. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.
Estas juntas de horquilla con clips de retención son un tipo de conexión en la que las piezas necesarias encajan entre las horquillas y se fijan mediante clips de retención. Establecen una conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
El clip de retención es un clip que se fija alrededor de la base de la horquilla evitando la desconexión accidental, lo que permite un montaje limpio y compacto. El material de acero garantiza su longevidad y capacidad para soportar fuerzas elevadas, así como su resistencia al desgaste y la corrosión. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el clip de retención. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de los componentes.
Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar, así como en sectores como la construcción, la automoción y la fabricación.
Estas juntas de horquilla con pasador son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
El pasador de horquilla se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje. Esto garantiza la estabilidad e integridad de la junta, incluso con tensiones y cargas elevadas. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el pasador de chaveta. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de componentes, lo que garantiza la durabilidad y el rendimiento continuo de la junta.
Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.
Estas juntas universales dobles, también conocidas como juntas cardán dobles, son componentes mecánicos que unen dos juntas simples para permitir una desalineación angular aún mayor entre ejes. Su forma única permite la transferencia suave y efectiva de la tensión sobre distancias largas y en ángulos considerables.
Pueden transmitir potencia de manera suave y efectiva incluso cuando los ejes que se conectan no están bien alineados. Se han creado para soportar cargas pesadas y proporcionar un rendimiento duradero en situaciones de trabajo difíciles.
Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y funcionan con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas apropiadas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Estas juntas universales dobles con extremos sólidos sin taladrar son componentes mecánicos utilizados cuando se requieren ángulos de flexión considerables o cuando dos ejes están desplazados uno respecto al otro. Por su forma característica, son perfectas para aplicaciones exigentes que requieren una alta capacidad de tensión, resistencia al uso y el desgaste, y capacidad de soportar ángulos de desalineación considerables.
Están diseñadas para soportar cargas enormes y proporcionar rendimiento duradero en entornos de trabajo difíciles. Tienen una velocidad de accionamiento máxima de 1000 rpm para las juntas con cojinete de bolas.
Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y se mueven con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas apropiadas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Estas juntas universales simples se utilizan cuando se requiere movilidad giratoria y flexibilidad entre ejes desalineados. Transmiten tensión y rotación entre dos ejes desalienados al tiempo que se adaptan a una desalineación angular.
Se utilizan para transmitir tensión y cambiar la longitud al tiempo que permiten leves desalineaciones angulares entre los ejes de entrada y salida. Además, la velocidad de accionamiento de las juntas universales con cojinetes autolubricantes está disponible para 1000 y 4000 rpm. Diseñadas para soportar cargas grandes y proporcionar un rendimiento consistente en condiciones difíciles.
Disponibles con cojinetes de rodillo sencillo o de agujas que requieren lubricarse una sola vez y no necesitan mantenimiento. Bajo demanda, pueden suministrarse orificios con llave o cuadrados. Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y funcionan con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas específicas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Estas juntas universales telescópicas combinan las funciones de una junta universal y un eje telescópico. Esta juntas cuentan con dos yugos unidos por un eje telescópico que permite la desalineación angular y compensa los cambios de longitud. Permiten que la junta se expanda y retraiga para adaptarse a variaciones en la distancia entre los componentes unidos.
Están diseñadas para transferir presión y modificar la longitud al tiempo que se adaptan a pequeñas desalineaciones angulares entre los ejes de entrada y salida. Además, la velocidad de impulso de las juntas universales no debería superar 1000 rpm. Fabricadas para soportar cargas pesadas y ofrecer un rendimiento fiable en entornos difíciles.
Tienen un ángulo de flexión máximo de 45º por junta. Pueden insertarse y extraerse con herramientas específicas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Estas piezas de unión están diseñadas para utilizarse con la junta de horquilla, lo que permite un movimiento controlado y suave. Están diseñadas para encajar entre nuestras juntas de horquilla a fin de ofrecer una conexión donde se requiera una compensación angular.
El excelente ajuste de la pieza de unión proporciona una conexión fuerte y sólida con la junta de horquilla, lo que garantiza la estabilidad, fiabilidad y transmisión óptima de la carga. El acabado suave de la superficie de la pieza de unión disminuye la fricción y el desgaste entre los componentes de unión, lo que contribuye a la durabilidad y eficacia de la junta.
Garantiza que permanezcan alineados y conectados cuando se someten a diferentes cargas y condiciones, lo que proporciona una conexión fiable y segura. El tamaño de la rosca está diseñado para encajar en la junta de horquilla, lo que facilita la instalación y la extracción. Se utiliza en varias aplicaciones para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control en el sector automovilístico, de fabricación y construcción.
Estas rótulas y encajes pueden usarse para unir dos componentes de diversas maneras. Son fuertes y duraderas, garantizando un rendimiento fiable incluso bajo cargas enormes. Permiten un movimiento eficiente y preciso, asegurando una operación suave y reduciendo la fricción.
Cuentan con un extremo en forma de bola y una carcasa en forma de vaso lo que les aporta mucha movilidad y flexibilidad. Su diseño permite un movimiento de rotación y angular, lo que las hace perfectas para aplicaciones multidireccionales.
Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Estas rótulas y encajes con tapas de sellado se utilizan para conectar dos componentes de numerosas formas. Presentan poca fricción y desgaste, garantizando un rendimiento duradero para operaciones suaves.
Están compuestas por una bola que se encaja en un hueco, permitiendo que las dos secciones se muevan libremente respecto a la otra. En la mayoría de rótulas y encajes, la bola se coloca en un husillo que gira dentro de la carcasa. La carcasa suele fijarse a cada uno de los dos componentes que se combinan. Una tapa de sellado está conectada a la carcasa para evitar que el polvo, la suciedad y otras partículas se filtren en la junta y causen daños.
Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Estas rótulas y encajes con carcasas con planos se utilizan para conectar dos piezas. Este sistema de juntas de bola y rótulas permite un movimiento suave y flexible en numerosas direcciones. El plano en la carcasa facilita la instalación permitiendo que una llave hexagonal agarre la pieza.
Las juntas de bola y rótula proporcionan un rendimiento duradero y una operación suave reduciendo la fricción y el desgaste en la conexión de componentes permitiendo, así, flexibilidad donde hay desplazamientos.
Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.
La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.
También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.
Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.
Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia absorben el impacto y reducen el ruido con una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.
Las bisagras HVAC son bisagras de oscilación libre de alta resistencia, ideales para grandes puertas enrasadas. Son adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales que se adaptan a la apariencia estética,
Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar