En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(77 conjuntos de productos)
Estas abrazaderas de eje manuales están diseñadas para usarse junto con guías lineales y actuar como un mecanismo para sujetar un componente en movimiento.
Cuando la palanca de agarre está presionada, las caras de contacto entran en contacto con la barra del eje sujetándola en su sitio. Tienen una estructura robusta que garantiza resistencia y longevidad. Esto les permite resistir fuerzas externas.
Son sencillas y fiables y se operan manualmente. Los perfiles de contacto presionan simultáneamente las superficies de los rieles al presionar la palanca de bloqueo ajustable. Los perfiles de contacto flotantes garantizan que la fuerza se distribuya simétricamente sobre la guía lineal. Se utilizan en los sectores de automoción, maquinaria industrial y procesos de fabricación.
Estas abrazaderas de riel se utilizan junto con carros de rieles. Diseñadas para soportar condiciones exigentes como cargas pesadas o vibraciones, ofrecen un agarre seguro y fuerte sobre los rieles y mantienen una fuerza y longevidad extraordinarias.
Al ajustar la palanca de agarre, las secciones de contacto se presionan contra el riel fijando el carro en su lugar. Tienen un coeficiente circular en lugar de un coeficiente de fricción, menor resistencia al impulso y menos consumo de energía.
Diseñadas con mecanismos especializados, permiten una instalación y ajuste fáciles, garantizando una conexión firme y robusta. Se utilizan en aplicaciones de alta resistencia como maquinaria, sistemas de rieles y aplicaciones de fabricación.
Estas abrazaderas de riel manuales se utilizan junto con carros de rieles. Cuando el pomo de agarre se gira, las superficies de contacto de la abrazadera presionan el riel, sujetándolo en su sitio. Su forma compacta y ligera las hace perfectas para usar con sistemas de rieles en miniatura donde el espacio está restringido.
Estas abrazaderas están equipadas con un mecanismo de palanca o asa que permite un ajuste exacto de la fuerza de agarre. Esto mantiene los pequeños rieles en su sitio sin causar daños ni deformaciones. Los rieles se mueven suavemente y tienen un coeficiente bajo de fricción y fuerzas de rotura.
Pueden soportar cargas pesadas, son resistentes a la corrosión y al uso y desgaste. Se utilizan en diferentes aplicaciones, como dispositivos médicos, farmacéutica, sistemas de automatización pequeños y equipos ópticos.
Estas guías de rieles lineales con pistas de rodadura son una forma de cojinete de movimiento lineal que permite un movimiento lineal preciso y exacto. Suelen estar compuestas de un riel de base, un bloque deslizante y componentes rodantes. Los componentes rodantes se mueven sobre el riel de base endurecido y el bloque deslizante contiene los elementos rodantes y se acopla al componente móvil.
Estos rieles se utilizan en aplicaciones que requieren gran precisión, fricción baja y movimientos suaves. Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, vibración y fatiga.
En general, los carros se colocan en los carriles de manera individual. Para colocar el carro en los carriles, llévelo hacia los rieles y deslícelo sobre el riel. Se utiliza mucho en aplicaciones industriales que deben soportar cargas elevadas y requieren precisión, como dispositivos médicos, equipos de producción de semiconductores y equipos de automatización industrial.
Estos carros Quadro están cerrados y presentan soportes de bola lineales con autoalineación, dos juntas integradas y un orificio de lubricación. Logran un movimiento lineal preciso y eficiente en aplicaciones con cargas pesadas.
Incluye cuatro pasamuros de bola lineales, que mejoran la estabilidad y la capacidad de carga. Distribuye la carga uniformemente a lo largo del carro, lo que minimiza la desviación y maximiza la rigidez, disminuyendo el peligro de vibración y proporcionando un rendimiento fiable incluso en aplicaciones que requieren una velocidad elevada.
Puede soportar temperaturas de entre 20 C y +80 C. Sin embargo, al sustituir los retenedores de bola, las placas de los extremos y las juntas, puede tolerar temperaturas de hasta +120 C. Se suele utilizar en aplicaciones como máquinas de envasado de alimentos, impresoras, ordenadores o trituradoras.
Estos carros estándar con bridas son un tipo de guía lineal que se utiliza para aplicaciones de movimiento lineal que requieren alta resistencia y precisión. Aportan precisión, estabilidad y fiabilidad. Los rieles de acero están templados para aumentar la durabilidad y la vida útil resistente al desgaste.
El diseño con bridas aporta mayor superficie para montar el componente móvil, pero también permite fijarse a la pieza móvil tanto desde arriba como desde abajo del carro.
El carro se suministra separado de los rieles y montado en bloques ficticios. Para colocar el carro en los rieles, alinee el bloque ficticio con el extremo del riel y deslícelo sobre él. Se utiliza en muchas aplicaciones, entre las que se incluyen equipos, automoción, sistemas de manipulación de material, dispositivos médicos, etc.
Estos carros de bujes de bolas lineales abiertos se utilizan en sistemas de movimiento lineal para guiar y apoyar componentes móviles. Solo se deben utilizar con ejes de acero endurecido y los soportes de bola permiten que el carro se mueva suavemente a lo largo del riel. Son especialmente útiles para aplicaciones con cargas pesadas y recorridos largos.
La carcasa de aluminio ayuda a reducir el peso mientras que las bolas de acero endurecido dentro del pasamuros soportan las cargas y facilitan el movimiento. Solo se pueden utilizar en ejes lineales de acero endurecido.
Su diseño sin bridas permite una integración e instalación compacta y sencilla en los sistemas existentes. Puede soportar temperaturas de entre 20 C y +80 C. Se suele utilizar en aplicaciones como máquinas de envasado de alimentos, impresoras, ordenadores o trituradoras.
Estos carros de acero inoxidable sin brida son un tipo de guía lineal que resulta especialmente útil para cargas pesadas en una variedad de aplicaciones en las que guían y apoyan el movimiento lineal. Sus rieles están fabricados en aluminio contorneado con dos ejes de acero inoxidable endurecido presionados para servir de pistas de rodadura de las bolas del bloque deslizante.
Debido a su baja fricción, el diseño sin bridas proporciona una mayor superficie de contacto con la guía lineal, lo que garantiza mayor estabilidad y precisión en el movimiento. La ausencia de bridas también permite mayor flexibilidad en cuanto a espacio y ubicación. Los retenedores de bola en los carros permiten un paralelismo mucho mayor y compensaciones de altura de la base de montaje, lo que permite una desalineación considerable y que los carros se puedan extraer del riel sin perder las bolas.
Su estructura es muy resistente a la corrosión, por lo que es perfecto para usar en zonas con humedad, productos químicos o temperaturas extremas. Puede soportar temperaturas de entre -20 C to +120 C. Se puede utilizar en distintas aplicaciones, entre las que se incluyen maquinaria, aeroespacial, tecnología de manipulación, cajas para máquinas, medicina, alimentación, etc.
Estos carros de aluminio con bridas son un tipo de guía lineal que resulta especialmente útil para cargas pesadas en una variedad de aplicaciones en las que guían y apoyan el movimiento lineal. Sus rieles están fabricados en aluminio contorneado con dos ejes de acero inoxidable endurecido presionados para actuar como pistas de rodadura de las bolas del bloque deslizante.
El diseño con bridas aporta mayor superficie para montar el componente móvil, pero también permite fijarse a la pieza móvil tanto desde arriba como desde abajo del carro.
Es más ligero y resistente a la corrosión que los de acero, por lo que tiene un buen rendimiento en condiciones adversas o aplicaciones en las que el peso es fundamental. Se puede utilizar en distintas aplicaciones, entre las que se incluyen maquinaria, sector aeroespacial, tecnología de manipulación, cajas para máquinas, medicina, alimentación, etc.
Estos carros de aluminio sin brida son un tipo de guía lineal que resulta especialmente eficaz para cargas pesadas en una variedad de aplicaciones en las que guían y apoyan el movimiento lineal. Sus rieles están fabricados en aluminio contorneado con dos ejes de acero inoxidable endurecido presionados para actuar como pistas de rodadura de las bolas del bloque deslizante.
El diseño sin bridas proporciona una solución más compacta cuando se compara con los carros con bridas, pero el componente móvil de la aplicación solo se puede montar en la parte superior del carro.
Como es más ligero y más resistente a la corrosión que el acero, se puede utilizar en distintas aplicaciones, entre las que se incluyen el sector aeroespacial, maquinaria, tecnología de manipulación, cajas para máquinas, medicina, alimentación, etc.
Estos carros lineales con bridas se utilizan en sistemas de movimiento lineal para guiar y apoyar componentes móviles. La carcasa ofrece una solución sencilla al montar este carro en la pieza móvil en la aplicación.
La carcasa de aluminio ayuda a reducir el peso mientras que las bolas de acero endurecido dentro del pasamuros soportan las cargas y facilitan el movimiento. Solo se pueden utilizar en ejes lineales de acero endurecido.
Puede soportar temperaturas de 20 C a +80 C. Sin embargo, los retenedores de bola de acero se pueden proporcionar para aplicaciones de temperaturas más elevadas de hasta +120 C sin sellado en los extremos. Se suele utilizar en aplicaciones como máquinas de envasado de alimentos, impresoras, ordenadores o trituradoras.
Estos carros lineales con bridas se utilizan en sistemas de movimiento lineal para guiar y apoyar componentes móviles. Incluye un pasamuros lineal de acero dentro de una carcasa de aluminio con bridas que proporciona una superficie extensa para su montaje.
La carcasa de aluminio ayuda a reducir el peso mientras que las bolas de acero endurecido dentro del pasamuros soportan las cargas y facilitan el movimiento. Solo se pueden utilizar en ejes lineales de acero endurecido.
Los carros de rodamiento abiertos solo se pueden utilizar con rieles de soporte del eje. Puede soportar temperaturas de 20 C a +80 C. Sin embargo, los retenedores de bola de acero se pueden proporcionar para aplicaciones de temperaturas más elevadas de hasta +120 C sin sellado en los extremos. Se suele utilizar en aplicaciones como máquinas de envasado de alimentos, impresoras, ordenadores o trituradoras.
Estos carros de rieles en miniatura son una solución compacta y versátil para lograr un movimiento lineal preciso en aplicaciones a pequeña escala. Son perfectos para aplicaciones que necesitan una colocación precisa y un movimiento fluido en espacios limitados gracias a su pequeño tamaño, o aplicaciones que requieren resistencia a la corrosión, ya que están fabricados en acero inoxidable.
El diseño en arco gótico con un contacto de 45 en los rieles garantiza capacidades de carga similares en todas las direcciones. Estos rieles se mueven suavemente y tienen un coeficiente bajo de fricción y fuerzas de rotura. Puede soportar cargas pesadas, es resistente a la corrosión y al desgaste.
Los carros incluyen un riel ficticio de plástico. Se debe montar poniendo el riel ficticio contra el extremo del riel trasero y deslizándolo de uno a otro. Puede soportar temperaturas de entre -40 C y +80 C. Se utiliza en diferentes aplicaciones, como dispositivos médicos, farmacéutica, sistemas de automatización pequeños y equipos ópticos.
Estos carros sin bridas de perfil bajo son guías lineales utilizadas para aplicaciones de movimiento lineal que requieren precisión y alta resistencia. Aportan precisión, estabilidad y fiabilidad. El contacto de cuatro filas con el riel de unión ofrece la misma capacidad de carga independientemente de que la carga presione el carro o cuelgue de él.
El diseño sin bridas proporciona una solución más compacta pero solo se puede montar desde la parte superior. Los retenedores de bola de los carros permiten un funcionamiento más silencioso y mejoran la lubricación del sistema. También garantizan que las bolas permanezcan en su sitio en caso de que el carro se extraiga del riel por error.
Su perfil bajo proporciona una solución compacta incluso más pequeña en comparación con los carros lineales sin brida estándar. Se utiliza en muchas aplicaciones, entre las que se incluyen equipos de uso especial, automoción, sistemas de manipulación de material, dispositivos médicos, etc.
Estos carros sin bridas de perfil bajo son guías lineales utilizadas para aplicaciones de movimiento lineal que requieren precisión y alta resistencia. Aportan precisión, estabilidad y fiabilidad. El contacto de cuatro filas con el riel de unión ofrece la misma capacidad de carga independientemente de que la carga presione el carro o cuelgue de él.
El diseño sin bridas proporciona una solución más compacta pero solo se puede montar desde la parte superior. Los retenedores de bola de los carros permiten un funcionamiento más silencioso y mejoran la lubricación del sistema. También garantizan que las bolas permanezcan en su sitio en caso de que el carro se extraiga del riel por error.
Los carros se suministran sobre bloques ficticios que se deben poner en el extremo del riel sobre el que va el carro durante la instalación. Deslice el carro del bloque ficticio situado sobre el riel para garantizar que no se produzcan daños. Se utiliza en muchas aplicaciones, entre las que se incluyen equipos de uso especial, automoción, sistemas de manipulación de material, dispositivos médicos, etc.
Estos rieles de guía lineal son un sistema de rodamiento de movimiento lineal utilizado para guiar y apoyar componentes móviles en sentido lineal. Los rieles de guía lineal incluyen dos componentes principales: un riel y un carro. El riel es una barra recta y larga fijada a una superficie permanente. El carro es un bloque móvil que se desliza sobre el riel. El carro incluye rodamientos que entran en contacto con el riel y ofrecen un movimiento lineal de baja fricción.
Estos rieles se utilizan en aplicaciones que requieren gran precisión, fricción baja y movimientos suaves. Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, vibración y fatiga.
En general, los carros se colocan en los carriles de manera individual. Para colocar el carro en los carriles, llévelo hacia los rieles y deslícelo sobre el riel. Se utiliza mucho en aplicaciones industriales que deben soportar cargas elevadas y requieren precisión, como dispositivos médicos, equipos de producción de semiconductores y equipos de automatización industrial.
Estos juegos de rieles de rodillos cruzados son sistemas de movimiento lineal que proporcionan a las aplicaciones posicionamiento y una guía suave. Su diseño, que consiste en dos rieles paralelos con cojinetes de rodillos cruzados, permite un movimiento lineal de alta precisión y una extraordinaria capacidad de carga.
Distribuyen la carga de manera uniforme, lo que da lugar a una mínima deflexión y una gran repetibilidad, permitiendo un control del movimiento preciso. Gracias a su pequeña forma, son perfectos para aplicaciones donde el espacio está limitado o se requiere un diseño compacto.
Viene en cuatro rieles, cada uno de ellos con dos jaulas de rodillos y ocho pernos de cabeza. Son resistentes a la corrosión y pueden soportar temperaturas de -40 ºC a +80 ºC. Se utilizan en aplicaciones como automoción industrial, equipos médicos, herramientas para máquinas y defensa.
Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.
La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.
También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.
Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.
Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia absorben el impacto y reducen el ruido con una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.
Las bisagras HVAC son bisagras de oscilación libre de alta resistencia, ideales para grandes puertas enrasadas. Son adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales que se adaptan a la apariencia estética,
Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.
Las bisagras de bandera de elevación atornilladas están formadas por un cuerpo de acero laminado de dos piezas con capuchones redondeados en los extremos. Ideales para marco atornillado destinado a unidades más industriales
Las bisagras de bandera de elevación soldadas están formadas por un cuerpo de acero laminado de dos piezas con capuchones redondeados en los extremos. Ideales para marco soldado destinado a unidades más industriales
Las bisagras de hoja y bandera son ideales para la extracción de puertas cuando el acceso al espacio interior de un armario resulte difícil. La gama ofrece una selección de perfiles y materiales
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar