Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

De alta resistencia Aparatos eléctricos Montaje PCB

 (97 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas de torsión

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción.

Código De La Serie: SR2043

Adaptadores - Soporte de nivel

Adaptadores - El soporte de nivel se ajusta a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares.

Aislantes de cerámica

Estos aislantes de cerámica se utilizan para cubrir los cables que manejan aplicaciones de alto voltaje o alta corriente. También se pueden usar como espaciador no roscado para dispositivos de alta potencia.

Almohadillas autoadhesivas antideslizantes

Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.

La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.

También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.

  • Adhesivo de goma
  • Solución permanente
  • Acabado en negro.


Código De La Serie: SR5808

Almohadillas de goma antideslizantes

Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.

Amortiguadores autoadhesivos

Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.

Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.

Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.

  • La adhesión funciona mejor en una superficie lisa, limpia y seca
  • Se suelen utilizar como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies.
  • Clasificación UL94 HB
  • Son fáciles de usar: basta con retirar el protector y pegarlo.


Código De La Serie: SR1593

Aros pasacables - De rápida colocación

Los pasacables de ajuste rápido tienen un borde biselado que permite una instalación más rápida, por lo que requieren presión en un solo lado para asegurarlos en un panel. Ideales cuando el acceso al otro lado del panel está restringido.

Bases de vibración - Alta resistencia

Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia absorben el impacto y reducen el ruido con una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.

Bisagras con muelle - Posición abierta y cerrada

Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.

Bisagras de hoja para HVAC

Las bisagras HVAC son bisagras de oscilación libre de alta resistencia, ideales para grandes puertas enrasadas. Son adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales que se adaptan a la apariencia estética,

Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de pasador

Estas bisagras de tensión ajustable articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se puede ajustar girando el tornillo incorporado y la gama está disponible en diferentes materiales, acabados y tipos de fijación.

Bisagras de tensión constante - Posición controlada

Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.

Bisagras de torsión - Eje doble

Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.

Conteras y topes - Roscados

Conteras y topes - Roscados se pueden usar como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros.

Código De La Serie: SR5804

Cubiertas de fusibles - Ajuste rápido, flexibles, transparentes

Nuestra gama de cubiertas de fusibles de ajuste rápido proporciona una solución sencilla para proporcionar el aislamiento necesario de los componentes de protección de circuitos. La construcción de PVC blando proporciona flexibilidad cuando los portafusibles no se pueden ensamblar.

Cubiertas de fusibles - Rígida, sólida

Esta gama de cubiertas de fusibles proporciona el mejor aislamiento de los componentes sensibles de protección de circuitos. La construcción de PVC duro protegerá los frágiles fusibles de vidrio de los impactos y ayudará a proporcionar una solución más robusta.

Cubiertas de fusibles - Soporte y cubierta

Esta gama de cubiertas de fusibles proporciona el mejor aislamiento de los componentes sensibles de protección de circuitos. La construcción de PVC duro protegerá los frágiles fusibles de vidrio de los impactos y ayudará a proporcionar una solución más robusta.

Discos autoadhesivos

Estos discos autoadhesivos, fabricados en goma negra, son adecuados para superficies lisas y secas. Son resistentes al deslizamiento y no dejan rozaduras al quitarse.

  • Disponibles en varios tamaños de diámetro
  • Extraíbles.


Código De La Serie: SR1577

Espaciador de montaje a presión

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Espaciadores PCB - Transparentes, orificio cuadrado

Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. El tornillo apretado ofrece un bloqueo seguro cuando las patas se expanden. Están recomendados para asegurar componentes PCB pesados.

Espaciadores hexagonales sin rosca

Estos son separadores hembra que tienen un orificio de paso. Se utiliza un tornillo autoroscante para roscar el plástico, lo que aporta una sujeción fuerte. Disponible para distintos tamaños de tornillo en numerosas longitudes de espaciadores.

Código De La Serie: SR2791

Espaciadores roscados

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794

Extractores de tarjetas PCB

Los extractores de tarjetas PCB facilitan la inserción y extracción de tarjetas. La palanca sobre el bastidor guía o el chasis extrae la tarjeta. Evita presiones indebidas y protege los componentes, circuitos y conectores en los sistemas de apoyo PCB. CBE - Se inserta a presión en un orificio de .109". RCP - Se suministran los pasadores de resorte para la instalación

Guía de fijación de circuito impreso a 90º

Las guías de fijación de circuito impreso a 90º son una herramienta útil para montar placas de circuito impreso y paneles pequeños en ángulos rectos dentro del equipo. Estas guías son un recambio rápido y fácil de los soportes de aluminio para un montaje seguro.

  • de 4