Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PEBD Extremos del tubo Anillos amortiguadores

 (10 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones estándar para tubos

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capuchones para extremos de tubos

Los capuchones para extremos de tubos ofrecen una protección ideal para tubos, tuberías y varillas roscados o no roscados. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Los capuchones para extremos de tubos sirven para el mismo propósito que los capuchones para extremos de compresión al calor, pero no se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por lo que resultan ideales para aplicaciones de exterior.

Código De La Serie: SR1610, SR1620

Capuchones para extremos redondos

Los capuchones para extremos redondos estándar son una opción versátil para proteger los extremos de tubos durante el transporte, el proceso de pintura o en un producto terminado. Estos capuchones de PEBD se pueden usar en tubos, tuberías o varillas. Están disponibles en color rojo o natural y presentan tres formas distintas, que van desde más cortos hasta más largos. Los capuchones más largos son ideales para aplicaciones más grandes. Estos capuchones se aplican fácilmente presionando sobre la aplicación y pueden reutilizarse tras retirarlos.

Código De La Serie: SRF0068

Capuchones para extremos sin rosca

Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.

Instalación y extracción rápida y sencilla.

Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Protegen de forma segura tubos, tuberías y varillas con o sin rosca.
  • Instalación y extracción rápida y sencilla.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PE, PP, PEBD Color: Amarillo, Negro, Gris, Natural, Azul Código De La Serie: SRF0023, SR1062

Capuchones para tubos con nervio

Estos capuchones para tubos con nervio no tienen rosca y están disponibles en rojo o amarillo. También ofrecemos una amplia gama de tamaños para adaptarse a su aplicación. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental.

Código De La Serie: SR1046

Conteras a presión

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Tapafinales de patas redondos - Estándar

Los tapafinales de patas redondos estándar, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC o PEBD que ofrecen diferentes grados de suavidad al producto para diferentes aplicaciones. Los tapafinales también están disponibles en colores rojo, negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Tapafinales para patas cuadradas

Estos tapafinales cuadrados de polietileno de baja densidad negros proporcionan una cobertura limpia a las conteras para tubos de forma cuadrada y a las piezas de las series SQR, LSQR y SIG. Pueden usarse para acabados, protección y se aplican fundamentalmente para cubrir los bordes cortantes en el tubo.

Código De La Serie: SR1521

Tapones para extremos de tubos

Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.

Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.

Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.

  • Proporcionan un cierre seguro y fiable que evita las fugas, la contaminación y los daños en tubos o tuberías.
  • Se utilizan en las industrias de la construcción, la fontanería y la fabricación.
  • Proporcionan un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, PE Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Tapones y capuchones ahusados - Reforzados

Estos tapones y capuchones ahusados reforzados de PEBD incluyen una pared resistente y juntas tóricas para ofrecer máxima protección. El perfil ahusado permite que la versátil pieza tape varios diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores. Nuestra gama está disponible en rojo o blanco.

Código De La Serie: SR1003