Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PVC Extremos del tubo Tuercas con alas

 (10 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones estándar para tubos

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capuchones para Cañas de jardín

Un capuchón útil con una diseño de cabeza en forma de cruz que suele aplicarse al extremo de cañas de jardín, varillas de metal y otras aplicaciones similares.

Su principal función es proteger la aplicación contra daños y la entrada de contaminantes externos, además de ofrecer cierta protección contra las condiciones meteorológicas.

Asimismo, sirven como un tope protector, cubriendo los bordes afilados expuestos de cañas y varillas con los que los usuarios se arriesgan a entrar en contacto y evitando, así, lesiones accidentales.

Material: cloruro de polivinilo (PVC) Colores: verde y amarillo

Código De La Serie: SR1203

Capuchones para extremos de tubos

Los capuchones para extremos de tubos ofrecen una protección ideal para tubos, tuberías y varillas roscados o no roscados. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Los capuchones para extremos de tubos sirven para el mismo propósito que los capuchones para extremos de compresión al calor, pero no se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por lo que resultan ideales para aplicaciones de exterior.

Código De La Serie: SR1610, SR1620

Capuchones para extremos flexibles - Estándar

Nuestra gama de capuchones flexibles para altas temperaturas está disponible en una variedad de tamaños adecuados para roscas métricas, BSP y UNF. Estos capuchones flexibles son duraderos, lo que los convierte en una opción ideal para una multitud de usos; su atractivo aspecto de vinilo los hace especialmente adecuados para aplicaciones de acabado.

Fabricados en PVC flexible (90 Shore) de color amarillo, que puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 210 C. Estos capuchones extremadamente flexibles ofrecen una excelente resistencia química y son una solución económica para usos puntuales. Las aplicaciones típicas incluyen: pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general. El PVC especialmente formulado no se ve afectado por la intemperie, la oxidación, los aceites y la humedad.

  • Se estira hasta un 15 % más que el diámetro fabricado
  • Acabado brillante de alta calidad.


Series Code: SR1044

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

Los capuchones para extremos flexibles resistentes al aceite y la grasa están fabricados en vinilo y ofrecen una buena flexibilidad para proteger los extremos roscados y no roscados, a la vez que son altamente resistentes al agrietamiento. El PVC verde o negro se puede utilizar en aplicaciones con aceites y grasas. El diseño incorpora una lengüeta que cuelga para utilizarlos con ganchos de soporte.

Código De La Serie: SR1020

Capuchones para extremos redondos de vinilo

Estos capuchones para extremos redondos de vinilo a presión están hechos de PVC flexible y pueden alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrarse, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón para extremo decorativo. Nuestra gama se ofrece en opciones de color negro o rojo.

Código De La Serie: SR1044

Tapafinales de patas ovalados

Estos tapafinales ovalados negros ofrecen una cobertura limpia para los tubos con forma ovalada. Pueden usarse para acabados, protección y se aplican fundamentalmente para cubrir los bordes cortantes en el tubo. El material de PVC ofrece flexibilidad para un fácil montaje y desmontaje.

Código De La Serie: SR1522

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

Los tapafinales de patas redondos cónicos, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC, el perfil cónico permite una mayor estabilidad en la aplicación. Los tapafinales también están disponibles en colores negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

Código De La Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069

Tapafinales de patas redondos - Estándar

Los tapafinales de patas redondos estándar, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC o PEBD que ofrecen diferentes grados de suavidad al producto para diferentes aplicaciones. Los tapafinales también están disponibles en colores rojo, negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Tapones para extremos de tubos

Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.

Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.

Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.

  • Proporcionan un cierre seguro y fiable que evita las fugas, la contaminación y los daños en tubos o tuberías.
  • Se utilizan en las industrias de la construcción, la fontanería y la fabricación.
  • Proporcionan un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, PE Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461