En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(23 conjuntos de productos)
Los grips para display tienen dientes internos para sujetar materiales impresos en aplicaciones de marketing y otros displays. El material flexible tiene la capacidad de adaptarse a varios grosores de impresión.
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Las bolas de transferencia de alta resistencia tienen una elevada capacidad de carga y están diseñadas para ofrecer una larga vida útil. Incorporan precinto y orificio para la salida de suciedad con el propósito de maximizar la eficacia y garantizar un funcionamiento sin problemas.
Código De La Serie: SR6454
Las bolas de transferencia euro son ideales para aplicaciones como: manipulación de equipaje y maletas; líneas de montaje; carga de máquinas; sistemas de puertas correderas y mesas de máquinas. Las unidades de transferencia euro tienen una tapa del cojinete de acero especial endurecido, con orificio para la salida de suciedad y precinto de fieltro de lana. Se colocan usando la gama de clips de fijación de Essentra.
Código De La Serie: SR6422
Las unidades de carga elevada están diseñadas y fabricadas según estándares precisos. Ofrecemos una gama de tamaños de bola que proporciona una capacidad de carga desde 35 kg hasta 1000 kg Todas las unidades de carga elevada son anticorrosivas y tienen un acabado con revestimiento en pulvicubierto negro.
Las bolas de transferencia de resistencia media son resistentes a la corrosión y están diseñadas con un orificio para la salida de suciedad y un precinto de fieltro de lana para ofrecer la máxima eficiencia. Cuentan con una bola de alta capacidad de carga que se encuentra sobre muchas bolas pequeñas en una copa semiesférica.
Tiene una gran superficie de apoyo para ofrecer una mayor estabilidad y pueden usarse en la manipulación de equipaje y maletas; líneas de montaje; carga de máquinas; sistemas de puertas correderas y mesas de máquinas. Suelen utilizarse en industrias pesadas como la fabricación, la automoción y el transporte.
Las guillotinas, las prensas y las máquinas de modular son solo algunas de las muchas aplicaciones en las que pueden usarse las bolas de transferencia con resorte de carga. Una prensa, por ejemplo, puede contar con unidades de bolas con resorte de carga colocadas en la platina para facilitar la carga y descarga de la pieza de trabajo. Cuando la prensa funciona, los resortes se comprimen y las unidades de bolas se hunden por debajo de la superficie, dejando a la pieza de trabajo sobre una base firme. Cuando se libera la presión, las unidades de bolas se elevan permitiendo que ruede la bola y que se retire la pieza de trabajo con facilidad.
La gama de bolas de transferencia de Essentra de perfil bajo tiene un ajuste de brida y un orificio para la salida de suciedad. Ya están lubricadas, por lo que no requieren mantenimiento adicional en este sentido. Están disponibles con bola principal de acero al carbono, nylon y acero inoxidable.
Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.
Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.
Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.
Las minibolas de transferencia son adecuadas para aplicaciones como instrumentos de medición, guías de poco movimiento lineal (por ejemplo, copiadora de diapositivas), material de transferencia en salas limpias y mecanismos en miniatura. Todas cuentan con sistema de rosca atornillada de acero inoxidable y pueden suministrarse con tapa plana o tapa achaflanada.
Código De La Serie: SR6421
Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.
El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.
Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.
Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)
Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.
Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.
Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.
Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
Los soportes para display están disponibles con o sin base adhesiva para sujetar de manera efectiva los materiales impresos en aplicaciones de marketing y otros displays. El material transparente es duradero y no interfiere en la exposición.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.