En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(27 conjuntos de productos)
Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.
Código De La Serie: SR1825
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.
Las cerraduras de cajón con cerrojo de muelle están disponibles para aplicaciones de alta seguridad. Son cerraduras de cajón de cierre automático con fijación en superficie/borde recomendadas para cajones de madera. Para mayor seguridad, la cerradura dispone de un sistema anti-perforación y la llave únicamente puede extraerse en posición cerrada. Se encuentra disponible una versión con arandela de fijación diseñada específicamente para puertas de madera deslizantes. Esta cerradura a presión es ideal para armarios, mostradores y archivadores de madera. Su cierre a presión permite ahorrar tiempo en espacios comerciales de gran actividad. Ofrece un alto nivel de seguridad y dispone de un sistema anti-perforación. La cerradura a presión de pulsador económica con fijación de tuerca tiene un mecanismo con pestillo de disco con un práctico funcionamiento de “empujar para cerrar, llave para abrir”. Su movimiento de cierre es únicamente de 45 grados, la llave no se bloquea en posición abierta. Esta cerradura encaja en un orificio de montaje doble D estándar y es apropiada para puertas correderas, vitrinas y tablones de anuncios acristalados
Código De La Serie: SR1887
Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.
Código De La Serie: SR5007
El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.
Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.
Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.
Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.
Los mini pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido en negro. Ofrecen una compresión de 4 mm y se suministran con una junta de sellado. Permiten un ajuste simple del rango de agarre y son ideales para aplicaciones con un espacio limitado. Las llaves compatibles se venden por separado
Los cierres mini de cuarto de vuelta se presentan en una variedad de estilos de cabeza, rangos de agarre y tipos para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. El tipo 1 funciona con acción de muelle y está fabricado con una fuerte aleación de zinc fundido
Código De La Serie: SR5528
Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.
El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.
Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.
Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.
Los mini pestillos de cuarto de vuelta con carcasa de 45 grados están diseñados especialmente con un muelle interno que proporciona una torsión de hasta 1 mm.
La leva se asienta en un ángulo de 45 grados respecto a la carcasa. El pestillo se ofrece con opciones alternativas de agarre y tres tipos de cabeza, que incluyen la cuadrada de 6 mm, la triangular de 7 mm y la ranurada.
Los pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm y hay 3 estilos de leva disponibles: plano, compensador o fondo. La leva puede ser utilizada delantera o reversa y el pestillo ofrece una buena compresión y aislamiento del ruido. Los 2 tamaños de fijación disponibles son 20.2 mm x 22.2 mm y 19.2 mm x 22.2 mm
Código De La Serie: SR5547
Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles
Código De La Serie: SR5551
Cierres de plástico con clip de agarre que permiten al usuario tirar de la puerta para abrirla con facilidad. El bombín de esta gama es un reborde doble de 5 mm con una contratuerca.
Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.
Los pestillos de leva con vuelta de asa y ajustables se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Los pestillos de cuarto de vuelta con resorte son ideales para su uso en cabinas y cuadros eléctricos. Hay disponibles siete estilos de cabeza y seis rangos de agarre, así como dos opciones de material (acero inoxidable y aleación de zinc fundido), con distintos acabados. Las variaciones son amplias para este producto.
Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.
Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.