En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(22 conjuntos de productos)
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.
La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2
Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.
Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado
Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.
Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.
Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.
Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.
El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.
Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.
Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)
Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.
Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.
Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.
Las placas de golpeo y los pestillos para cajones con aro de cable cuentan con un sencillo diseño ergonómico adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que requieren un pestillo sencillo. Los componentes de la placa de golpeo y el seguro deben solicitarse por separado y están disponibles en acero inoxidable y templado
Las placas de señalización de esta gama se utilizan para colocar de forma segura los cierres con leva de bloqueo cuando existe un posible riesgo de que se produzcan movimientos debido a la naturaleza de la aplicación. Esta gama incluye una arandela y una placa de acero.
Estos émbolos de muelle con extremo de pasador y casquillo hexagonal se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.
El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo a las necesidades individuales. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer rápidamente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite modificaciones o cambios de posición rápidos.
El casquillo hexagonal facilita la colocación del émbolo de muelle con una llave hexagonal. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Si el pasador está fabricado en termpolástico, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador es de acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.
Émbolo de resorte con una anilla de elevación que es también retráctil manualmente. El diseño incluye una carcasa chapada en níquel y un pasador de acero inoxidable.
La anilla de elevación ofrece un método práctico para elevar el émbolo. Estos émbolos son ideales para localizar, ubicar y asegurar. Una aplicación común es el equipo de gimnasio, como las máquinas de pesas.
Los tamaños de rosca incluyen M6, M8, M10 y M12.
Embolos de muelle con bola y ranura, se utilizan para localizar, aplicar presión y levantar. Tienen tres componentes: cuerpo roscado, bola inoxidable y mecanismo de resorte. El resorte permite una rápida localización e indexación.
El diseño ranurado ofrece un ajuste simple y un posicionamiento exacto, lo que permite un ajuste fino de la extensión o retracción de los émbolos para adaptarse a las necesidades individuales. Si bien la bola de acero inoxidable se selecciona por su excelente resistencia a la corrosión, garantiza la longevidad y confiabilidad de los émbolos incluso en entornos difíciles. La bola de acero inoxidable permite un funcionamiento suave, eliminando la fricción y el desgaste.
El cuerpo roscado hace que resulte fácil su integración en sistemas o edificios existentes.
Estos émbolos de muelle con bola cerámica y ranura se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, una bola de cerámica y un mecanismo de muelle. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.
El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una colocación exacta, por lo que se puede ajustar la extensión o retracción del émbolo para adaptarlo a las necesidades individuales. Si bien la bola de cerámica tiene una gran dureza y resistencia al desgaste y la corrosión, reduce la posibilidad de desgaste adhesivo severo o daños en las superficies de contacto.
Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.
Estos émbolos de muelle - pasador - ranurado se utilizan para colocar, indexar, aplicar presión, elevar y bloquear. Están compuestos de tres partes: un cuerpo roscado, un pasador de émbolo y un mecanismo de muelle. El muelle del émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.
Se suele utilizar para una alineación precisa y una fijación segura de los componentes. Al expandir o retraer el pasador de émbolo se puede bloquear o liberar un componente, lo que garantiza una alineación precisa y evita el movimiento accidental. Cuando el pasador de émbolo está expandido, se fija en el sitio, lo que evita que el componente se mueva o desplace accidentalmente.
Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer fácilmente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite ajustes o cambios de posición rápidos. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y se suele utilizar en sectores industriales, como diseño de maquinaria e instalaciones, electrónica, equipos médicos y de iluminación.
Estos émbolos de muelle con ajuste expansor se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. El diseño único de su cuerpo se expande, contrae y ajusta para soportar tolerancias de una amplitud de + 0,2 mm d4.
Su material proporciona una fuerza excelente en diferentes condiciones y temperaturas, así como resistencia a la corrosión, control y estabilidad. Su producción y montaje son rápidos y sencillos y elimina el coste del mecanizado de alta precisión y la preparación de las piezas.
Se recomienda una única instalación para obtener resultados óptimos ya que instalarlo y desintalarlo en repetidas ocasiones puede disminuir su capacidad de expandirse en los orificios con tolerancias más amplias debido a la fatiga del plástico. Es resistente a temperaturas de entre -30 C y +50 C. Ideal para aplicaciones en componentes moldeados de plástico para el diseño de maquinaria e instalaciones, electrónica y equipos médicos y de iluminación.
Estos émbolos de muelle de cuerpo liso y con un pasador se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo liso, un pasador de émbolo y un mecanismo de muelle. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.
El extremo del pasador del émbolo de muelle tiene una punta redondeada para un acoplamiento y alineación precisos dentro de la aplicación.
Su cuerpo liso facilita la inserción y se fija en su sitio mediante un ajuste de interferencia, mientras que el extremo del pasador permite un acoplamiento y alineación precisos. Si el pasador está fabricado en termpolástico, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador es de acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.
Embolos de muelle con un extremo esférico y un diseño de cuerpo liso, se utilizan para ubicar, aplicar presión y levantar. Tienen tres componentes: cuerpo liso, extremo esférico y mecanismo de resorte. Se parecen embolos de muelle con extremo de pasador, pero el extremo de bola se acopla con más suavidad y reduce el desgaste tanto de la pieza de trabajo como del émbolo.
El extremo de bola de los émbolos proporciona un punto de contacto para un acoplamiento y posicionamiento precisos dentro de una aplicación. El collar del émbolo de resorte sirve para una rápida localización e indexación.
El cuerpo liso facilita la inserción y se mantiene en su lugar mediante un ajuste de interferencia, además de una liberación rápida. Puede soportar temperaturas de hasta 250ºC. Se utiliza ampliamente en el diseño de máquinas y accesorios, en electrónica, en equipos médicos, automotrices y de iluminación.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.