Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Fijo Operación manual Fundas textiles

 (30 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Anillos de fijación

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye anillos de sujeción. Estos anillos se suministran en dos tipos diferentes; uno en acero para muelles y el otro en zinc fundido. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2.

Pestillos de cuarto de vuelta - Mango en T

Los pestillos de leva con compresión tienen un asa en forma de T. Están diseñados para ofrecer acceso seguro a paneles y puertas, gracias a la leva giratoria (trinquete).

La leva se asegura enganchándola al marco o al cierre en la parte posterior. Estos pestillos vienen con tecnología estándar. Son ideales para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.

  • Material: acero inoxidable
  • Color: natural (plata)
  • DIN-EN 1774

Se vende por separado

Asas de bloqueo

La gama de cerraduras de cuarto de vuelta se ofrece con una gama de accesorios que incluye asas de bloqueo. Estas asas se suministran en un material de poliamida. Son compatibles con todos los cierres con orificio de fijación de 20.2 x 22.2

Bisagras de esquina - Pasador fijo

Las bisagras de esquina metálicas externas son adecuadas para cubiertas de maquinaria y paneles eléctricos. Se presentan en distintos perfiles y tamaños para fijarse con espárragos o tornillos.

Cerradura de Compresión de Giro y Elevación

El cierre de compresión de giro y elevación es ideal para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El cierre proporciona 5 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. El corte para esta gama es 16,5 x13,7 mm.

Código De La Serie: SR6483

Cerraduras para mobiliario: cierres de armario reforzados

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Material: Aleación de zinc fundido Color: Natural, Series Code:

Fundas de protección para mangueras

Las fundas rápidas eliminan la contaminación del conducto hidráulico durante la sustitución de las mangueras. Son resistentes al calor, al ozono y a la abrasión. Además, facilitan el ensamblaje y desmontaje de los haces de mangueras

Código De La Serie: , SR1108, SR1080

Fundas de protección para mangueras - Homologadas conforme a la seguridad minera

Las fundas de protección para mangueras homologadas para la seguridad minera son densas pero no abultadas para una protección contra la abrasión y los UV. Estas fundas son efectivas para reducir el flujo concentrado de fugas de poros con un alto grado de resistencia a las explosiones y contención de fugas. Homologaciones y certificaciones: Homologadas por MSHA, #MSHA IC0234/0; cumple el método de prueba 5309 FED0STD0191 de resistencia a la abrasión; cumple ASTM D6770 de resistencia a la abrasión de tejido textil.

Código De La Serie: , SR1082

Guardapolvos

Los guardapolvos son accesorios adicionales adecuados para cierres con orificios de fijación de 20,2 x 22,2. Protegen el cierre y evitan la entrada de suciedad y humedad que podrían dañar el sistema de cierre.

Kit de conjuntos de varillas únicas

Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.

Llaveros

Nuestros llaveros de plástico con etiqueta son muy económicos. Con una funda para tarjeta, una ventanita y un anillo metálico partido, todo incluido. Estas etiquetas son muy útiles para administrar las llaves y proporcionar seguridad en locales comerciales.

  • Disponibles enocho colores surtidos, incluidos: naranja, negro, morado, blanco, azul, amarillo, rojo y verde.
  • Vienen enpaquetes de 100 llaveros, como estándar.

Patas para palets

Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.

El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.

Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.

  • Disponemos de opciones de apilaje.

Pestillos de tracción

Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.

Pestillos con vuelta de asa - Vástago con asa T

El cierre para HVAC es un sistema de cierre exterior que ofrece seguridad para puertas presurizadas. Este cierre para mano izquierda y derecha se puede seleccionar con asa T o asa L. A los clientes que adquieran este producto también les podría interesar nuestra gama de juntas aislantes.

Pestillos de compresión - Ajustables/Pomo de mariposa

Los pestillos de compresión ajustables con pomo de mariposa se utilizan para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. La gama ofrece una variedad de acabados y está disponible en versiones de cierre y sin cierre.

Pestillos de compresión - Pomo de mariposa

El cierre de compresión con pomo de mariposa se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.

Pestillos de cuarto de vuelta: candado con alas

Incluye ajustes para candado para una opción más segura cuando se selle con un candado. También van equipados con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Hay opciones disponibles para orientaciones de puerta a mano derecha e izquierda y varios rangos de agarre

Pestillos de cuarto de vuelta: con alas

Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.

Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.

  • Material: aleación de zinc, PA y aleación de zinc fundido
  • Color: cromo natural y negro


Código De La Serie: SR5522

Pestillos de cuarto de vuelta para puertas gruesas - Pomo de mariposa

Los pestillos de cuarto de vuelta con alas están disponibles con una carcasa extra larga. Son ideales para puertas aislantes del ruido y se suministran con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Están disponibles en zinc fundido cubierto en negro o cromado y en varios rangos de agarre

Código De La Serie: SR5523

Pestillos de expansión

Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.

Pestillos de leva con vuelta de asa - Ajustables

Los pestillos de leva con vuelta de asa y ajustables se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Pestillos de cuarto de vuelta - Mango en L

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Pestillos de leva con vuelta de asa: asa T

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa T se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Código De La Serie: SR5518

Pestillos de leva con vuelta de asa: mini alas

Los pestillos cam lock mini con alas son ideales para aplicaciones de menor peso donde escasea el espacio. Están disponibles en zinc fundido pulvicubierto en negro o cromado y en varios rangos de agarre

Código De La Serie: SR5529

Pestillos enrasados con palanca de compresión

Las cerraduras de asa con pulsador enrasado están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden presentarse con misma llave (5333), llave diferente o sin llave y se suministran con 2 llaves por pestillo. Son apropiadas para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador enrasado estéticamente bonito

Código De La Serie: SR5090

  • de 2