Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

ANSI Plástico Furniture & Metal Fabrication

 (7 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones estándar para tubos

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capuchones para tubos con nervio

Estos capuchones para tubos con nervio no tienen rosca y están disponibles en rojo o amarillo. También ofrecemos una amplia gama de tamaños para adaptarse a su aplicación. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental.

Código De La Serie: SR1046

Disco de protección de bridas

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Discos de brida autoadhesiva

Los protectores de brida de cara resaltada tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

En forma de disco, los protectores ofrecen una protección total a la brida. La gama es apta para bridas DIN y ANSI. Están disponibles con orificios para granallado y tienen un grosor estándar de 1,5 mm.

Los discos son resistentes al ozono y a la intemperie y también ofrecen resistencia a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes. Además, soportan temperaturas de -15 C a +70 C.

‌No requiere fijaciones.

  • Material: goma
  • Color: negro


Código De La Serie: SR1361

Protectores de brida completa adhesivos

Los protectores de brida de cara completa tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

Los protectores ofrecen protección para bridas en todo el diámetro exterior. Cumplen las especificaciones ANSI B16.5 y ASME B16.47 y tienen un índice de 15 libras (lb).

No se requieren fijaciones.

  • Material: polietileno (PE)
  • Color: negro


Código De La Serie: SR1373

Tapas de brida

Las tapas para bridas son ideales para proteger internamente bridas recubiertas y ofrecen una protección para bridas completa. Están diseñadas para adaptarse a todos los tipos de caras de brida.

Ofrecen flexibilidad y durabilidad, y el diseño versátil las hace adecuadas para la protección de orificios de pernos. Son fáciles de instalar. La gama incluye opciones que se moldean por inyección.

Aptas para ANSI 16.5, DIN 2631-2635 y BS4504

  • Material: polietileno flexible (PE)
  • Color: amarillo


Código De La Serie: SR1353

Protectores totales de bridas de montaje a presión

Los protectores de brida de cara completa tiene un diseño sencillo a presión. El diseño también cuenta con aletas flexibles que aseguran un ajuste cómodo en el orificio siempre.

Esta protección para bridas no requiere fijaciones para su instalación. Cumple las clasificaciones para bridas 150 de clase ANSI B16.5, de DIN2627 a 2638 y BS5504.

  • Materiales: polietileno (PE) y polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Color: amarillo


Código De La Serie: SR1365