Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Dos clavijas Fijación atornillable

 (42 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación

Estas abrazaderas para cables planos son fáciles de instalar debido a su diseño de aplicación a presión. La tapa con bisagra garantiza que los cables permanezcan organizados sin que la abrazadera los tense. Disponible en diferentes configuraciones dependiendo de sus necesidades.

Código De La Serie: SR2169

Abrazaderas - Clips SHR

Esta gama de clips de tubo corrugado está diseñada para adaptarse a los tamaños 20 y 25 de las envolturas con ranura para haz de cables (serie SHR) de Essentra y viene en cuatro tipos de montaje diferentes: cierre a presión en un orificio redondo o cuadrado (para evitar la rotación), montaje atornillable y montaje adhesivo. Nervios internos que agarran la vaina. Seguro reutilizable que permite el mantenimiento.

Abrazaderas - Dual en media U, montura atornillable

Perfil bajo para usar en tablas u otras aplicaciones con espacio limitado. Útil para el direccionamiento de dos haces de cables paralelos. Orificio de .125 pulgadas en el centro para un tornillo nº 4 o M3. Disponible en tres tamaños diferentes para sujetar haces de 1/8 de pulgada, 3/16 de pulgada y 1/4 de pulgada. Nylon UL94 V-2 6/6, color natural

Abrazaderas - Media U, montaje atornillable

Perfil bajo para usar en tablas u otras aplicaciones con espacio limitado. Adecuada para el montaje de haces en esquinas o bordes. Se monta con un tornillo n.º 4 o M3 y ofrece una fuerza de retención excepcional Disponible en tres tamaños para haces de un diámetro de 1/8 de pulgada, 3/16 de pulgada o 1/4 de pulgada

Código De La Serie: SR2127

Abrazaderas - Montaje adhesivo/atornillable, correa y hebilla

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Material: PA Color: Negro, Gris Series Code:

Abrazaderas - Montaje atornillable, clip para montaje de componente

Los clips para cables con montaje atornillable son ideales para sujetar sus cables y el estilo en U permite una instalación y extracción rápida de sus cables y alambres

Abrazaderas - Montura atornillable, base anclable

Esta abrazadera sujeta los tubos corrugados y enrollados u otros haces de forma segura. Cuenta con un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofreciendo un fuerte agarre.

Abrazaderas - Pasacable para chasis

Esta gama de cubiertas de fusibles es perfecta cuando se requiere rigidez, pero no hay posibilidad de utilizar una cubierta premontada. Ofrece una protección excelente para componentes frágiles de vidrio de protección de circuitos.

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo

Abrazaderas para montaje de cables

Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.

Código De La Serie: SR1825

Asas - De plástico en forma de arco

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Asas - De plástico en forma de puente

Las asas tipo puente son asas resistentes utilizadas en la apertura y cierre de puertas y tapas de armarios pesados. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse a diferentes entornos y fuerzas de tracción con una selección de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Asas a nivel - Montaje atornillable

Las asas a nivel con montaje atornillable pueden montarse a ras de una puerta o panel con espárragos de montaje. El montaje al ras es ideal para áreas en las que un asa que sobresalga limitaría la funcionalidad o donde el espacio sea limitado.

Bandejas de división - Sistema, kit

Ideales para eliminar las macrodobleces y microdobleces, que pueden ocurrir por la manipulación incorrecta de la fibra óptica. Las bandejas son apilables sin límite y es posible el enrutamiento de la fibra entre las bandejas. Se pueden utilizar con bandejas portaempalmes, protectores de empalmes y tubos para limitar el ángulo Las tapas, bandejas y bisagras también se venden por separado.

Base para abrazadera con base remachada fijación para orificio ciego

Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.

Código De La Serie: SR2022

Base para abrazadera de montaje adhesivo

La gama de bases para abrazadera universales de montaje adhesivo ofrece versatilidad en cuanto a opciones de montaje. Se suministra con adhesivo y también se puede fijar con tornillos. Disponibles con un soporte de base giratoria o para instalación fija de abrazadera de cuatro vías. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR1718

Base para abrazadera vertical fijación con perno

Esta gama de bases para abrazaderas de cable está disponible para una variedad de tipos y aplicaciones de ataduras de cable.

Código De La Serie: SR1719

Clip para cables de montaje atornillado

Los clips para cables tienen montaje atornillado para mantener los cables en su sitio. Disponible en dos tipos diferentes.

Clips P de montaje atornillado

El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.

Conteras atornilladas

Fabricadas en politetrafluoroetileno (PTFE), estas conteras atornilladas se montan con un tornillo e incluyen una arandela de acero. Estas fijaciones de tornillo para las conteras evitan que las sillas y las fijaciones tubulares se deslicen sobre las superficies suaves.

  • Orificio de tornillo 4,5 mm de diámetro
  • Opciones centrales con y sin rosca
  • Colores: natural y negro.

Espaciador de montaje a presión

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Espaciadores hexagonales sin rosca

Estos son separadores hembra que tienen un orificio de paso. Se utiliza un tornillo autoroscante para roscar el plástico, lo que aporta una sujeción fuerte. Disponible para distintos tamaños de tornillo en numerosas longitudes de espaciadores.

Código De La Serie: SR2791

Espaciadores roscados

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794

Guías de fibra

Las guías de fibra se utilizan para ayudar con el devanado y las guías de esquina mantienen el radio del ángulo hasta un giro de 90 grados. Fabricado en nylon negro y natural, con opciones disponibles de clasificación UL94 V0 y UL94 V2.

  • de 2