Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Tapas de brida

 (9 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Disco de protección de bridas

En stock En producción

Los discos de protección para bridas son fáciles de ajustar. Se sujetan simplemente con abrazaderas y donde se requieran otros productos de fijación como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.

La amplia gama cubre una gran variedad de tamaños y diferentes presiones. Incluye opciones que son adecuadas para: bridas DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgada a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras (lb).

  • Material: polipropileno (PP)
  • Color: negro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Discos de brida autoadhesiva

En stock En producción

Los protectores de brida de cara resaltada tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

En forma de disco, los protectores ofrecen una protección total a la brida. La gama es apta para bridas DIN y ANSI. Están disponibles con orificios para granallado y tienen un grosor estándar de 1,5 mm.

Los discos son resistentes al ozono y a la intemperie y también ofrecen resistencia a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes. Además, soportan temperaturas de -15 C a +70 C.

‌No requiere fijaciones.

  • Material: goma
  • Color: negro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Protectores de brida completa adhesivos

En stock En producción

Los protectores de brida de cara completa tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

Los protectores ofrecen protección para bridas en todo el diámetro exterior. Cumplen las especificaciones ANSI B16.5 y ASME B16.47 y tienen un índice de 15 libras (lb).

No se requieren fijaciones.

  • Material: polietileno (PE)
  • Color: negro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Protectores de cara - Cilíndricos

En stock En producción

Protector de cara que actúa como una barrera de protección para proteger las bridas del polvo, la humedad, la pintura y el granallado.

El diseño cónico crea una fuerte adhesión al cuello de la tubería y no requiere fijaciones para su instalación. Fabricados en material duradero, son adecuados para bridas DIN y ANSI.

  • Material: polietileno
  • Color: amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapas de brida

En stock En producción

Las tapas para bridas son ideales para proteger internamente bridas recubiertas y ofrecen una protección para bridas completa. Están diseñadas para adaptarse a todos los tipos de caras de brida.

Ofrecen flexibilidad y durabilidad, y el diseño versátil las hace adecuadas para la protección de orificios de pernos. Son fáciles de instalar. La gama incluye opciones que se moldean por inyección.

Aptas para ANSI 16.5, DIN 2631-2635 y BS4504

  • Material: polietileno flexible (PE)
  • Color: amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones de retención protectores de reborde

En stock En producción

Los tapones de retención protectores de reborde son una solución efectiva para asegurar los discos protectores totales y los discos de protección de bridas (ambos disponibles para su compra por separado) a la superficie de la brida de una tubería.

Para instalarlos, simplemente inserte el tapón a través de los orificios en el protector de reborde y directamente en los orificios del perno para una protección firme y segura.

Se recomienda el uso de cuatro tapones para sujetar firmemente cada disco protector total a su aplicación.

  • Material: cloruro de polivinilo (PVC)
  • Color: Negro

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Tapones protectores con superficie plana

En stock En producción

Los tapones protectores de brida con superficie plana tienen un diseño ahusado para encajar cómodamente en el interior de la tubería sin necesidad de sujeciones. El material de PE protege la superficie de máquina elevada y las bridas de la válvula de la suciedad y la humedad durante las operaciones de inyección y pulido con arena.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Protectores de bridas de alta presión

En stock En producción

El protector para bridas tachonado ofrece cobertura total y protege orificios para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se introducen de forma segura en los orificios de perno de las bridas para lograr un ajuste firme.

Fabricado en un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección adecuada para código SAE 61 (de 3000 a 5000 PSI) y código SAE 62 (6000 PSI).

  • Material: polietileno (PE)
  • Colores: azul y rojo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Protectores totales de bridas de montaje a presión

En stock En producción

Los protectores de brida de cara completa tiene un diseño sencillo a presión. El diseño también cuenta con aletas flexibles que aseguran un ajuste cómodo en el orificio siempre.

Esta protección para bridas no requiere fijaciones para su instalación. Cumple las clasificaciones para bridas 150 de clase ANSI B16.5, de DIN2627 a 2638 y BS5504.

  • Materiales: polietileno (PE) y polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Color: amarillo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)