Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Vaakasuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien vaaka-asennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Käypä paneelin paksuus | Panel Thickness Range | Kiinnitysreikien välinen etäisyys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0819 € - 1,0819 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||
0,7137 € - 0,7842 € | 1488 Varastossa |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,7988 € - 0,8777 € | 1050 Varastossa |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
1,2588 € - 1,2588 € | 1700 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,3347 € - 1,3347 € | 1955 Varastossa |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,2311 € - 1,2311 € | 1464 Varastossa |
3.925 in
99.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
0,7945 € - 0,7945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
0,5015 € - 0,543 € | 450 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,7378 € - 0,7378 € | 374 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,3495 € - 0,3799 € | 1881 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,7503 € - 0,7503 € | 7893 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,7503 € - 0,7503 € | 480 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,9216 € - 3,1048 € | 13 Varastossa |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,4069 € - 0,476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,5029 € - 0,5444 € | 1601 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,8691 € - 0,8691 € | 16546 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,0059 € - 1,0059 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,18 € - 1,18 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,7516 € - 0,7516 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
1,0183 € - 1,0183 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.