Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(38 Tuotteet)
Nämä piirilevyn tukipilarit kiinnitetään avaimenreikään. Näin ne on helppo irrottaa tarvittaessa. Niitä on saatavana joko bajonettinokalla tai kaksiosaisena napsautettavana mallina.
Näissä välilevyissä on ainutlaatuinen itsekierteyttävä alakiinnitys. Kierrereikä, johon ne asennetaan, toimii muottina ja kierteyttää kiinni ruuvattaessa alapään. Niitä voidaan käyttää joko #8 tai M4 kierteisissä rei'issä. Ne asennetaan käsin käyttämällä hyvin vähän voimaa. Yläkiinnitys on lukittuva pikakiinnityssakara.
These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
Tämä aaltoputkien pidikevalikoima on suunniteltu pitämään kiinni 20- ja 25-koon Essentra uurretuja spiraalisuojia (SHR-sarja) neljällä erilaisella kiinnitystyypillä: napsautuslukitus joko pyöreään tai neliömäiseen reikään (pyörimisen ehkäisemiseksi), ruuvikiinnitys ja tarrakiinnitys. Sisällä rihla, joka takertuu suojaan. Vapautettava salpa ylläpitoa varten.
Matalaprofiilinen käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Sopii kahden samansuuntaisen kaapelinipun reititykseen.125 tuuman reikä keskellä #4 tai M3 ruuville. Saatavana kolmessa eri koossa 1/8, 3/16 ja 1/4 tuuman nippujen pitelemiseen. UL94 V-2 Nailon 6/6, väritön
Screw Mount Half U Cable Clamps are designed to be installed on flat surfaces, and they feature a half-round U shape that securely holds the cable or wire while allowing for easy installation or removal. They are screw mounted.
Its low profile makes it the perfect component for densely packed boards or other space-limited applications, such as in corners or along edges. Used in automotive, aerospace, electronic, and HVAC industries.
These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Tämä kaapelikiinnike kiinnittää aallotetut ja kierteiset putket tai muut niput paikoilleen. Puristimen sisällä kiertävä rihla tarjoaa tiukan otteen
These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.
The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.
They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.
Tämä sulakekansi valikoima on täydellinen, kun tarvitaan jäykkyyttä ja ei voida käyttää ennakkoon koottua kantta. Se tarjoaa erinomaisen suojan hauraille lasisille piirisuojakomponenteille.
Ruuvikiinnitteiset kaapeliklipsit sopivat erinomaisesti sidottujen kaapelien kiinnitykseen, ja U-tyylinen rakenne mahdollistaa kaapelien ja johtojen nopean asennuksen ja irrotuksen.
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794
Kondensaattorikannat on suunniteltu ruuviasennettavaksi koteloon. Kestävät yksiosaiset tuotteet. Tarjolla asennustarvikkeilla ja ilman. Tarjolla tukiominaisuudella, jotta kondensaattori pysyy erillään kotelosta. Tarjolla myös ilman tukea läpivientikäytössä.
Ehkäisevät erinomaisesti makro- ja mikrovääntymät, joita voi aiheutua valokuitujen virheellisestä käsittelystä. Alustoja voi pinota ilman määrärajoitusta ja kuituja vetää alustojen välillä. Niitä voi käyttää jatkospidikkeiden, jatkossuojien ja taittumista rajoittavien putkien kanssa. Kannet, alustat ja saranat myydään myös erikseen.
Kuitujen jatkosalustoja voi pinota ilman määrärajoitusta ja kuituja vetää alustojen välillä alustan pitkillä sivuilla olevien aukkojen läpi. Värikoodatut saranat ilmoittavat, miltä puolelta alusta avautuu Kannet, alustat ja saranat myydään erikseen tai sarjana. Liekinkestävä; UL94 V0 ja UL94 HB.
Sarjanumero: SROFST
These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.
Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.
Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.
Näissä naaraspuolisissa tuissa on reikä. Itsekierteittävä ruuvi ruuvataan muoviin, mikä takaa vahvan kiinnityksen. Saatavilla monelle eri ruuvikoolle ja monella eri välilevyn pituudella.
Sarjanumero: SR2791
Näiden välilevyjen päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Liimakiinniitteinen valikoima nippusideankkureita tarjoaa monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot. Sitä on saatavana sekä liimakiinnitteisenä että ruuveilla kiinnitettäviä. Saatavana kiinteällä nelisuuntaisella asennuksella tai kääntyvällä pohjapidikkeellä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Sarjanumero: SR1718
Johdot on helppo työntää näihin pyöreisiin johtopidikkeisiin. Johtopidike pitelee ja ohjaa läpi kulkevia johtoja tarvitsematta lukitusmekanismia.
Nämä johtosuojat kiinnitetään joko ruuvilla tai liimapinnalla. Liimapintaversion takapuolella on laadukas teippi.
Pyöreän muodon ansiosta näitä johtopidikkeitä voidaan käyttää eri paksuisten kaapeleiden kanssa.
Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.
Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Lukittuvat johtopidikkeet tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun johtojen kokoamiseen, vetämiseen ja siistiin kiinnitykseen.
Päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.
Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.
Painokiinnitteiset nippusidepidikkeet kiinnitetään painamalla; ne ovat irrotettavissa, ja niitä käytetään paneeleissa, joissa on valmiit reiät.
Sarjanumero: SR2022
These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Ruuvikiinnitteiset piilokahvat voidaan asentaa oven tai paneelin tasalle asennusnastoilla. Tasa-asennus sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa ulos työntyvä kahva estäisi toiminnallisuutta tai tilaa on rajoitetusti.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.