Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Lukkiutuva Painettava Itsekiinnittyvät osat

 (137 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Nelikulmaiset suojat ja liu'ut

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, PA6, LDPE, PE, Butyraatti, HIPS, Niukkahiilinen teräs, TPRVäri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Kirkas, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, HarmaaMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SR5722, SRANQ, SR1570, SR1540, SR1542, SR1630, SR1550, SR1554

Neliömalliset jalkaholkit

Nämä mustat matalan tiheyden polyetyleenistä valmistetut neliönmalliset koristepäätytulpat tarjoavat siistin suojan neliönmuotoisille putkien sisäkkeille, SQR-, LSQR- ja SIG-sarjan osille. Niitä voidaan käyttää viimeistelyyn, suojaukseen ja peittämään putken terävät reunat.

Series Code: SR1521

Neliömäiset päätysuojat - vaativaan käyttöön

Mustat PVC-valmisteiset neliöpäätysuojat ovat saatavilla eri kokovaihtoehdoissa neliönmuotoisille putkille. Neliömäiset kiiltosuojat ovat ihanteellinen viimeistelytuote putkituotteisiin. Ne ovat joustavia ja helppo asentaa, tarjoten kiiltävän pinnoitteen.

Series Code: SR1523

Neliönmalliset kupusisäkkeet

Neliönmalliset kupusisäkkeet lisäävät esteettisen pinnan korkealaatuisiin putkituotteisiin

Series Code: SR1540

Nestekaasusuojukset

Yhdessä nestekaasualan kanssa kehitetyt mustat matalan tiheyden polyetyleeni-nestekaasusuojukset ehkäisevät vaarallisia kaasuvuotoja. Ne noudattavat LP Gas Associationin säännöstön kohtaa 15: osa 2. Osan rakenne sisältää hihnan, joka estää sen katoamisen ja auttaa asennuksessa. Testipaine: Propaani/seokset (tyypit 1 & 2) 26 baaria. Butaani (tyyppi 3) 26 baaria. Riippumattomasti testattu kestämään näitä paineita taaten samalla kaasutiiviin liitoksen jopa äärilämpötiloissa ja vaikeissa olosuhteissa (testitulokset ja sertifikaatti ovat saatavilla pyynnöstä). Materiaalit: Tyyppi 1: tulppa: HDPE, hihna: LDPE Tyyppi 2: Suoja: HDPE Tyyppi 3: .Suoja: HDPE, hihna: LDPE

Series Code: SR1085

Niittijalat

Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.

Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.

Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.

O-renkaalla varustetut tiivistesuojat

O-rengas tiivistesuojien valikoimamme on suunniteltu suojaamaan hydrauliliitoksissa käytettäviä O-renkaan tiivisteellisiä liittimiä.

Suojuksen pidempi kokonaispituus tarjoaa lisäsuojaa lian ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyltä. Lisäksi pohjassa on valettu kiinnitysrengas, joka napsahtaa liittimen alle pitäen sen tiukasti paikallaan kuljetuksen ja käsittelyn aikana.

Valikoimamme soveltuu sekä UNF- että JIC-kierreko´oille.

  • Suunniteltu suojaamaan O-renkaalla varustettuja tiivisteliittimiä, joita käytetään hydrauliikan liitännöissä.
  • Suurempi kokonaispituus lisäsuojaksi.
  • Soveltuu UNF- ja JIC-kierteille.
Materiaali: LDPEVäri: Musta, SininenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRCFST, SR1078

Osta painettava kaapelin sulkutulppa

Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.

Series Code: SR6275

Osta rihlattuja hylsytulppia

Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.

Series Code: SR1011

Ovaalit jalkaholkit

Nämä mustat soikeat holkit tarjoavat siistin suojan soikeille putkille. Niitä voidaan käyttää viimeistelyyn, suojaukseen ja peittämään putken terävät reunat. PVC tarjoaa joustavuutta helpottaen asentamista ja irrottamista.

Series Code: SR1522

Painettava kallistusliuku

Työnnettävät kallistusjalat ovat kääntyviä liukuja jousisisäkkeellä. Sisäke ja liuku tulevat yksiosaisena kappaleena asennuksen helpottamiseksi käyttökohteeseen. Liu'uissa on putkenpääsuoja siistin viimeistelyn takaamiseksi. Kallistus tapahtuu pallonivelen avulla. Valikoimassa on alustavalikoima, josta löytyy sopiva erilaisiin käyttökohteisiin.

Series Code: SR6452

Paperiset suojatulpat

Kartiomaiset paperisuojukset ja -tulpat on valmistettu kreppipaperista ja soveltuvat maalaus- ja jauhepinnoituskäyttöön. Ne kestävät 205 Celsius-asteen lämpötilaa ja ovat edullinen vaihtoehto silikonille. Ne on valmistettu kierrätetyn ja alkuperäisen materiaalin seoksesta ja ovat itse kierrätettäviä

Series Code: SR6113

Pehmeät pyälletyt suojat

Pehmeät pyälletyt suojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä suojaamiseen maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Niissä on pyälletty ulkopuoli, ja ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.

Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.

Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä.
  • Helppo asentaa ja irrottaa.
  • Toimii lämpötiloissa, jotka ovat vähintään -60 C ja enintään 135 C.
Materiaali: TPEVäri: SininenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRF0010

Pehmusteet ja kumijalat

Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.

Pehmusteet ja kumijalat

Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.

Peiteniitit

Niittisuojukset tuottavat nopean ja siistin pinnan eri käyttökohteisiin. Valikoimaamme saa harmaana, valkoisena, beigenä tai mustana joko matalan tai korkean tiheyden polyetyleenistä valmistettuna. Valikoimastamme löytyy myös eri kokoja käyttökohteisiisi.

Series Code: SR1814, SR1804

Peitetyt kartiotulpat

Peitettyjä kartiotulppia käytetään yleistulppina monenlaisessa käyttökohteessa. Tulppa on nopea asentaa ja irrottaa, ja kuperat sivut takaavat tiukan istumisen.

Series Code: SR5751

Peltitulpat

Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.

Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.

Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.

  • Käytetään peittämään reiät kuljetuksen aikana.
  • Helppo työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta.
  • Tarjoaa siistin viimeistelyn käyttökohteissasi.
Materiaali: PE-HD, PA66Väri: Musta, Harmaa, ValkoinenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRTFLA, SR2041

Pikaliitossuojukset

Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.

Suojus on suunniteltu pysymään kiinni letkussa. Se suojaa tehokkaasti lialta ja kosteudelta ja on korroosionkestävä.

  • Materiaali: termoplastinen elastomeeri (TPE)
  • Värit: sininen, vihreä, punainen ja keltainen
  • Lämpötila-alue: -40–135 C


Series Code: SR1181

Pikaliitostulpat

Pikaliitostulpat on suunniteltu vastaamaan standardia SAE J2044 - polttoainejärjestelmän 12 liitintä. Tulppa tarjoaa suojaa epäpuhtauksien sisääntulolta tai potentiaalisilta nestevuodoilta.

Rengasliuska on suunniteltu peittämään liittimen seinämä asennettuna, ja se voidaan vetää ulos helppoa ja nopeaa poistamista varten.

  • Rengasliuska on suunniteltu peittämään liittimen seinämä asennettuna.
  • Helpottaa johtojen nopeaa ja helppoa liitäntää ilman erikoistyökalujen tai laitteiden tarvetta.
  • Käytetään teollisuuden, HVAC:n ja putkityön käyttökohteissa.
Materiaali: LDPEVäri: KeltainenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRF0009

Pikatulpat

Hydrauliset pikapölytulpat ovat urospuolisia ja sopivat ISO A ja ISO B -sarjoihin. Ne on suunniteltu pysymään kiinni letkussa ja suojaavat erinomaisesti lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

Series Code: SR1182

Pintasuojat - lieriö

Pintasuoja, joka suojaa laippoja lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta.

Kartiorakenne mahdollistaa vahvan liitoksen putken kaulukseen eikä edellytä kiinnikkeitä. Ne on valmistettu kestävästä materiaalista ja sopivat DIN-ja ANSI-laipoille.

  • Materiaali: polyeteeni
  • Väri: keltainen


Series Code: SR1354

Pozidriv-ruuvisuojat

Nämä Pozidriv-ruuvisuojat on tarkoitettu Pozidriv (Phillips tai ristipäinen) -ruuvien suojaamiseen. Nopeasti ja helposti asennettavat ruuvisuojat suojaavat ruuvin päätä ja tarjoavat siistin viimeistelyn käyttökohteellesi.

Series Code: SR1815

Pulttien suojahatut

Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.

Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.

Saatavilla laajana värivalikoimana.

  • Suojaa nivelkiinnikkeitä peukaloinnilta ja säältä.
  • Luo parannetun viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteellesi.
  • Erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Materiaali: LDPEVäri: Musta, Vihreä, Ruskea, Harmaa, ValkoinenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SR1802, , SRF0074

Pulttireikien laippasuojukset

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Laippasuojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä ja tarvittaessa muilla kiinnitystuotteilla, kuten pidätintulpilla, tapeilla ja aluslevyillä.

  • Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille.
  • Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaali: PPVäri: MustaMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SR1172

  • / 6