Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(136 Tuotteet)
Nämä mustat matalan tiheyden polyetyleenistä valmistetut neliönmalliset koristepäätytulpat tarjoavat siistin suojan neliönmuotoisille putkien sisäkkeille, SQR-, LSQR- ja SIG-sarjan osille. Niitä voidaan käyttää viimeistelyyn, suojaukseen ja peittämään putken terävät reunat.
Sarjanumero: SR1521
Mustat PVC-valmisteiset neliöpäätysuojat ovat saatavilla eri kokovaihtoehdoissa neliönmuotoisille putkille. Neliömäiset kiiltosuojat ovat ihanteellinen viimeistelytuote putkituotteisiin. Ne ovat joustavia ja helppo asentaa, tarjoten kiiltävän pinnoitteen.
Sarjanumero: SR1523
Neliönmalliset kupusisäkkeet lisäävät esteettisen pinnan korkealaatuisiin putkituotteisiin
Sarjanumero: SR1556
Yhdessä nestekaasualan kanssa kehitetyt mustat matalan tiheyden polyetyleeni-nestekaasusuojukset ehkäisevät vaarallisia kaasuvuotoja. Ne noudattavat LP Gas Associationin säännöstön kohtaa 15: osa 2. Osan rakenne sisältää hihnan, joka estää sen katoamisen ja auttaa asennuksessa. Testipaine: Propaani/seokset (tyypit 1 & 2) 26 baaria. Butaani (tyyppi 3) 26 baaria. Riippumattomasti testattu kestämään näitä paineita taaten samalla kaasutiiviin liitoksen jopa äärilämpötiloissa ja vaikeissa olosuhteissa (testitulokset ja sertifikaatti ovat saatavilla pyynnöstä). Materiaalit: Tyyppi 1: tulppa: HDPE, hihna: LDPE Tyyppi 2: Suoja: HDPE Tyyppi 3: .Suoja: HDPE, hihna: LDPE
Sarjanumero: SR1085
Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Sarjanumero: SR5796
O-rengas tiivistesuojien valikoimamme on suunniteltu suojaamaan hydrauliliitoksissa käytettäviä O-renkaan tiivisteellisiä liittimiä.
Suojuksen pidempi kokonaispituus tarjoaa lisäsuojaa lian ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyltä. Lisäksi pohjassa on valettu kiinnitysrengas, joka napsahtaa liittimen alle pitäen sen tiukasti paikallaan kuljetuksen ja käsittelyn aikana.
Valikoimamme soveltuu sekä UNF- että JIC-kierreko´oille.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Sarjanumero: SR6275
Nämä mustat soikeat holkit tarjoavat siistin suojan soikeille putkille. Niitä voidaan käyttää viimeistelyyn, suojaukseen ja peittämään putken terävät reunat. PVC tarjoaa joustavuutta helpottaen asentamista ja irrottamista.
Sarjanumero: SR1522
Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.
Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.
Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.
Työnnettävät kallistusjalat ovat kääntyviä liukuja jousisisäkkeellä. Sisäke ja liuku tulevat yksiosaisena kappaleena asennuksen helpottamiseksi käyttökohteeseen. Liu'uissa on putkenpääsuoja siistin viimeistelyn takaamiseksi. Kallistus tapahtuu pallonivelen avulla. Valikoimassa on alustavalikoima, josta löytyy sopiva erilaisiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452
Kartiomaiset paperisuojukset ja -tulpat on valmistettu kreppipaperista ja soveltuvat maalaus- ja jauhepinnoituskäyttöön. Ne kestävät 205 Celsius-asteen lämpötilaa ja ovat edullinen vaihtoehto silikonille. Ne on valmistettu kierrätetyn ja alkuperäisen materiaalin seoksesta ja ovat itse kierrätettäviä
Sarjanumero: SR6113
Pehmeät pyälletyt suojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä suojaamiseen maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Niissä on pyälletty ulkopuoli, ja ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.
Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.
Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.
Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.
Sarjanumero: SR5795
Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.
Sarjanumero: SR5807
Niittisuojukset tuottavat nopean ja siistin pinnan eri käyttökohteisiin. Valikoimaamme saa harmaana, valkoisena, beigenä tai mustana joko matalan tai korkean tiheyden polyetyleenistä valmistettuna. Valikoimastamme löytyy myös eri kokoja käyttökohteisiisi.
Series Code: SR1814, SR1804
Peitettyjä kartiotulppia käytetään yleistulppina monenlaisessa käyttökohteessa. Tulppa on nopea asentaa ja irrottaa, ja kuperat sivut takaavat tiukan istumisen.
Sarjanumero: SR5751 ,SR5752
Peltitulppia käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana.
Saatavilla kolmena värinä, mistä on hyötyä väriperusteisessa tunnistamisessa tai viimeistellyn tuotteen estetiikkaan sopimisessa.
Peitetulpat voidaan helposti työntää käyttökohteisiin ilman kiinnityksen tarvetta, ja ne voidaan helposti irrottaa.
Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.
Suojus on suunniteltu pysymään kiinni letkussa. Se suojaa tehokkaasti lialta ja kosteudelta ja on korroosionkestävä.
Pikaliitostulpat on suunniteltu vastaamaan standardia SAE J2044 - polttoainejärjestelmän 12 liitintä. Tulppa tarjoaa suojaa epäpuhtauksien sisääntulolta tai potentiaalisilta nestevuodoilta.
Rengasliuska on suunniteltu peittämään liittimen seinämä asennettuna, ja se voidaan vetää ulos helppoa ja nopeaa poistamista varten.
Hydrauliset pikapölytulpat ovat urospuolisia ja sopivat ISO A ja ISO B -sarjoihin. Ne on suunniteltu pysymään kiinni letkussa ja suojaavat erinomaisesti lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Sarjanumero: SR1182
Pintasuoja, joka suojaa laippoja lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta.
Kartiorakenne mahdollistaa vahvan liitoksen putken kaulukseen eikä edellytä kiinnikkeitä. Ne on valmistettu kestävästä materiaalista ja sopivat DIN-ja ANSI-laipoille.
Nämä Pozidriv-ruuvisuojat on tarkoitettu Pozidriv (Phillips tai ristipäinen) -ruuvien suojaamiseen. Nopeasti ja helposti asennettavat ruuvisuojat suojaavat ruuvin päätä ja tarjoavat siistin viimeistelyn käyttökohteellesi.
Sarjanumero: SR1815
Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.
Saatavilla laajana värivalikoimana.
Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.
Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Pulttisuojat tarjoavat suojaa rakennustelineillä. Rakenteensa ansiosta ne voidaan kiinnittää tiukasti telineiden mihin tahansa paljaaseen kiinnitystappiin.
Nämä suojat suojaavat tappeja säältä ja työskentelystä aiheutuvilta vaurioilta – sekä työntekijöitä vammoilta. Kova materiaali, josta suojat valmistetaan, takaa tukevan istuvuuden ja keston niiden asennuspaikasta riippumatta.
Valmistettu alan vakiokokojen mukaisesti helppoa asennusta ja käytettävyyttä silmällä pitäen. Näin rakennustelineiden tappien ei tarvitse olla tietyn kokoisia. Niitä on saatavilla 13 mm:n sisähalkaisijalla, ja niissä on asteittainen rihlattu rakenne, joka pitää ne tukevasti paikoillaan.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.